(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A-3
トリムシリーズ シリコーントリム

トリムシリーズ A-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
58,695円
税込単価
64,565円

【特長】・金属加工した開放部のパッキンや金属板フランジ部の目隠しなど試験機器や...

詳細情報を確認する

型番

A-3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

A-3 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

トリムシリーズ断面図

全製品、接着剤(のり)の必要がありません。Rは自由に曲がります。

トリムシリーズ 外形図

※( )は挿入する鉄板などの厚さの目安です。

製品仕様

<金属複合構造パッキン>

エッジを保護し、シール部分がある製品は、気密性や水密性および、防塵機能を兼ね備えています。
鉄板や樹脂板に挟み込むだけなので、簡単に取付できます。
また、接着剤を使用しないので仮押さえが必要無く省略化できます。

トリムシリーズ 仕様

商品特長詳細

  • 優れた強度
  • 容易な設置
  • メンテナンス良好
  • 着色性:樹脂材を選択すればカラー化できます。
トリムシリーズ 仕様

型番リスト

型番
トリム種類
材質
長さ(巻)(m)
基本板厚(対応板厚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-3

標準タイプ
PVC
200
1.6

1個

58,695( 64,565円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属加工した開放部のパッキンや金属板フランジ部の目隠しなど試験機器や制御盤・配電盤のパッキン、モールなどに使用可能です。
・ また、自由に曲がるのでコーナー部の取付も容易です。
・接着剤を一切使用しないので汚染しません。
・また、取り外しもできるのでメンテナンスが良好です。
・材質に樹脂、およびゴムを使用しているので使用環境によって選択でき、骨格にメタルを使用しているため高強度です。
【用途】
・試験機器業界、電子業界、家電業界、建設機械業界、住宅業界、自動車業界、防災関連業界、広告・看板業界、アウトドア用品業界、雑貨業界など、使用目的に合わせて幅広く利用できます。

カタログ

 

A-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トリムシリーズの型番A-3のページです。
型番A-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トリムシリーズ

トリムシリーズ

    エコ樹脂トリム

    エコ樹脂トリム

      シリコーントリム

      シリコーントリム

        トリムシール(TPE一体成型)基本板厚1.6mm用

        トリムシール(TPE一体成型)基本板厚1.6mm用

          トリム 基本板厚3.2mm用

          トリム 基本板厚3.2mm用

            トリム 基本板厚1.6mm用

            トリム 基本板厚1.6mm用

              低反発トリムシール

              低反発トリムシール

                トリム 板厚2.4mm用(対応板厚0.8~3.0mm)

                トリム 板厚2.4mm用(対応板厚0.8~3.0mm)

                  トリムシール板厚1.6mm用(対応板厚1.2~1.6)、板厚3.2mm用(対応板厚2.4~4.0)

                  トリムシール板厚1.6mm用(対応板厚1.2~1.6)、板厚3.2mm用(対応板厚2.4~4.0)

                    トリム ラバーエッジ

                    トリム ラバーエッジ

                      トリムシール

                      トリムシール

                        トリム&トリムシール コーナーピース

                        トリム&トリムシール コーナーピース

                          トリム(抗菌)

                          トリム(抗菌)

                            メーカー ホッティーポリマー ホッティーポリマー ホッティーポリマー 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 ミスミ 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 ミスミ 岩田製作所 岩田製作所
                            通常価格 23,655円 16,373円 88,257円 1,764円 1,246円 688円 1,712円 770円 20,117円 643円 1,537円 1,779円 824円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   4日目~   3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            種類 トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム

                            トリムシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1920-T01
                            952A-5
                            AV-359
                            AY-43
                            F-3
                            FC-322
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トリム種類 材質 長さ(巻)
                            (m)
                            基本板厚(対応板厚)

                            25,253円

                            ( 27,778円 )
                            1個 -

                            4日目

                            トリムシールEP502.5

                            37,090円

                            ( 40,799円 )
                            1個 -

                            4日目

                            トリムシールサンプレン1003.5

                            87,670円

                            ( 96,437円 )
                            1個 -

                            4日目

                            トリムシールEP1001.4

                            43,790円

                            ( 48,169円 )
                            1個 -

                            6日目

                            トリムシールサンプレン1002.3

                            27,740円

                            ( 30,514円 )
                            1個 -

                            4日目

                            トリムシールEP500.7

                            49,619円

                            ( 54,581円 )
                            1個 -

                            4日目

                            トリムシールEP1001.4

                            トリムカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました