(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:6R-00UT
タッチコネクターFUJI ユニオンティ(樹脂) タッチコネクタFUJIユニオンティ

タッチコネクターFUJI ユニオンティ(樹脂) 6R-00UT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
378円
税込単価
416円

軽量を求められるエア配管用ワンタッチ継手。【特長】・回転ロックリングを採用し、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

6R-00UT の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観
使用流体圧縮空気真空
使用温度範囲-5~+60℃-5~+60℃
最高使用圧力1MPa-100kPa
適用チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。

材質

主要部品材質図
Part NO.部品名材質
(1)本体金属部
ニップルタイプ
その他
樹脂部
C3604(黄銅)
亜鉛合金(黄銅メッキ)
ポリアセタール
(2)メイルアダプターC3604(黄銅)
(3)ロックリングリン青銅
(4)リリースリング亜鉛合金(ニッケルメッキ黒色)
(5)ストップリングSUS(ステンレス)
(6)OリングNBR(ニトリルゴム)

規格表

型番AφC適用チューブ外径O.D.
φD
E1E2φFチューブ挿入寸法重量
(g)
4R-00UT17.711.047.16.52.715.07.5
6R-00UT19.513.068.37.52.716.310.5
8R-00UT21.715.089.59.02.717.514.5
10R-00UT23.517.01010.510.02.718.318.5
12R-00UT25.620.012.011.511.52.719.422.5

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6R-00UT

6

1個

378( 416円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量を求められるエア配管用ワンタッチ継手。
【特長】
・回転ロックリングを採用し、チューブの回し切れを防止する。
・Oリングシール採用で優れた気密性。
・樹脂ボディを採用し、金属タイプに比べ軽量。
・別売りの表示リングを装着すれば、配管の識別が容易。
【用途】
・ロボット配管などの稼働部での配管に最適。
・軽量化が求められる機械に。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

6R-00UTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチコネクターFUJI ユニオンティ(樹脂)の型番6R-00UTのページです。
型番6R-00UTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タッチコネクターFUJI ユニオンティ(樹脂)

タッチコネクターFUJI ユニオンティ(樹脂)

    タッチコネクターFUJI メイルランティ(樹脂)

    タッチコネクターFUJI メイルランティ(樹脂)

      タッチコネクターFUJI エルコネクター(樹脂)

      タッチコネクターFUJI エルコネクター(樹脂)

        タッチコネクターFUJI ユニオン(樹脂)

        タッチコネクターFUJI ユニオン(樹脂)

          タッチコネクターFUJI メイルブランチティ(樹脂)

          タッチコネクターFUJI メイルブランチティ(樹脂)

            タッチコネクターFUJI ロングメイルエルボ(樹脂)

            タッチコネクターFUJI ロングメイルエルボ(樹脂)

              タッチコネクターFUJI トリプルバンジョー(樹脂)

              タッチコネクターFUJI トリプルバンジョー(樹脂)

                タッチコネクターFUJI ダブルバンジョー(樹脂)

                タッチコネクターFUJI ダブルバンジョー(樹脂)

                  タッチコネクターFUJI シングルバンジョー(樹脂)

                  タッチコネクターFUJI シングルバンジョー(樹脂)

                    タッチコネクター FUJI ワイコネクター

                    タッチコネクター FUJI ワイコネクター

                      タッチコネクター FUJI エルコネクター

                      タッチコネクター FUJI エルコネクター

                        タッチコネクターFUJI バルクヘッドユニオン(金属)

                        タッチコネクターFUJI バルクヘッドユニオン(金属)

                          タッチコネクターFUJI 異径ユニオン(樹脂)

                          タッチコネクターFUJI 異径ユニオン(樹脂)

                            メーカー 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商
                            通常価格 297円 283円 252円 258円 280円 275円 921円 598円 329円 336円 398円 428円 267円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体材質 ポリアセタール ポリアセタール ポリアセタール ポリアセタール ポリアセタール ポリアセタール ポリアセタール ポリアセタール ポリアセタール ポリアセタール 亜鉛合金 亜鉛合金 ポリアセタール
                            ねじ部材質 C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅)
                            シール材材質 NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム)
                            周囲温度(℃) -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60
                            使用流体 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む)

                            タッチコネクターFUJI ユニオンティ(樹脂)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q エアの圧力はどのくらいまで使用出来ますか?
                            A
                            1MPaまでです。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10R-00UT
                            12R-00UT
                            4R-00UT
                            8R-00UT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)

                            458円

                            ( 504円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10

                            538円

                            ( 592円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            12

                            297円

                            ( 327円 )
                            1個 -

                            6日目

                            4

                            408円

                            ( 449円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            8

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました