(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タッチコネクターFUJI メイルランティ(樹脂)

タッチコネクターFUJI メイルランティ(樹脂)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
283円 ~ 528円
税込価格
311円 ~ 581円

軽量を求められるエア配管用ワンタッチ継手。【特長】・回転ロックリングを採用し、...

詳細情報を確認する

型番

未確定17件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観
使用流体圧縮空気真空
使用温度範囲-5~60℃-5~60℃
最高使用圧力1MPa-100kPa
適用チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。

材質

主要部品材質図

主要部品材質図

Part NO.部品名材質
(1)本体金属部
ニップルタイプ
その他
樹脂部
C3604(黄銅)
亜鉛合金(黄銅メッキ)
ポリアセタール
(2)メイルアダプターC3604(黄銅)
(3)ロックリングリン青銅
(4)リリースリング 亜鉛合金(ニッケルメッキ黒色)
(5)ストップリングSUS(ステンレス)
(6)OリングNBR(ニトリルゴム)

規格表

型式ABφC適用チューブ外径O. D.
φD
E1E2φF二面幅
H
Lねじサイズ
T
チューブ挿入寸法重量
(g)
4R-M5RT17.721.211.046.57.12.710.017.7M5×0.815.012.5
4R-01RT17.725.211.046.57.12.710.021.2R1/815.016.5
4R-02RT17.728.211.046.57.12.714.022.2R1/415.021.5
6R-M5RT19.523.013.067.58.32.712.019.5M5×0.816.316.0
6R-01RT19.526.013.067.58.32.712.022.0R1/816.320.5
6R-02RT19.529.013.067.58.32.714.023.0R1/416.324.0
6R-03RT19.530.013.067.58.32.717.023.6R3/816.331.0
8R-01RT21.727.015.089.09.52.714.023.0R1/817.527.0
8R-02RT21.730.015.089.09.52.714.024.0R1/417.531.5
8R-03RT21.731.015.089.09.52.717.024.6R3/817.535.5
10R-01RT23.528.017.01010.010.52.717.024.0R1/818.332.0
10R-02RT23.531.017.01010.010.52.717.025.0R1/418.335.5
10R-03RT23.532.017.01010.010.52.717.025.6R3/818.339.0
10R-04RT23.536.017.01010.010.52.721.028.0R1/218.355.5
12R-02RT25.634.520.01211.512.02.719.028.5R1/419.448.5
12R-03RT25.635.520.01211.512.02.719.029.1R3/819.452.5
12R-04RT25.638.520.01211.512.02.721.030.5R1/219.465.0

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
ねじサイズT
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
R1/8

1個

283( 311円 )

4日目

4
R1/4

1個

305( 336円 )

6日目

4
M5X0.8

1個

298( 328円 )

6日目

6
R1/8

1個

306( 337円 )

4日目

6
R1/4

1個

308( 339円 )

6日目

6
R3/8

1個

360( 396円 )

6日目

6
M5X0.8

1個

345( 380円 )

6日目

8
R1/8

1個

344( 378円 )

6日目

8
R1/4

1個

352( 387円 )

6日目

8
R3/8

1個

428( 471円 )

6日目

10
R1/8

1個

421( 463円 )

4日目

10
R1/4

1個

406( 447円 )

6日目

10
R3/8

1個

478( 526円 )

4日目

10
R1/2

1個

459( 505円 )

6日目

12
R1/4

1個

459( 505円 )

4日目

12
R3/8

1個

528( 581円 )

6日目

12
R1/2

1個

501( 551円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量を求められるエア配管用ワンタッチ継手。
【特長】
・回転ロックリングを採用し、チューブの回し切れを防止する。
・Oリングシール採用で優れた気密性。
・樹脂ボディを採用し、金属タイプに比べ軽量。
・別売りの表示リングを装着すれば、配管の識別が容易。
【用途】
・ロボット配管などの稼働部での配管に最適。
・軽量化が求められる機械に。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タッチコネクターFUJI メイルランティ(樹脂)

タッチコネクターFUJI メイルランティ(樹脂)

    タッチコネクターFUJI メイルエルボ(樹脂)

    タッチコネクターFUJI メイルエルボ(樹脂)

      タッチコネクターFUJI ロングメイルエルボ(樹脂)

      タッチコネクターFUJI ロングメイルエルボ(樹脂)

        タッチコネクターFUJI トリプルバンジョー(樹脂)

        タッチコネクターFUJI トリプルバンジョー(樹脂)

          タッチコネクターFUJI ダブルバンジョー(樹脂)

          タッチコネクターFUJI ダブルバンジョー(樹脂)

            金型冷却用  金型温調継手 ストップ弁内蔵 ワンタッチ継手付エルボ プラグ

            金型冷却用 金型温調継手 ストップ弁内蔵 ワンタッチ継手付エルボ プラグ

              プッシュワンEシリーズ サービスティー

              プッシュワンEシリーズ サービスティー

                タッチコネクター サービスチーズ

                タッチコネクター サービスチーズ

                  タッチコネクターファイブ Hタイプ ロングメイルエルボ

                  タッチコネクターファイブ Hタイプ ロングメイルエルボ

                    タッチコネクターファイブ メイルランティ

                    タッチコネクターファイブ メイルランティ

                      クイック継手スタンダード SLMシリーズ めすスイングエルボ

                      クイック継手スタンダード SLMシリーズ めすスイングエルボ

                        耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ

                        耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ

                          一般配管用 チューブフィッティング メスブランチエイ

                          一般配管用 チューブフィッティング メスブランチエイ

                            メーカー 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 日本ピスコ ニッタ 千代田通商 千代田通商 千代田通商 コガネイ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 283円 248円 275円 921円 598円 1,859円 334円 674円 658円 235円 340円 643円 467円
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 ポリアセタール ポリアセタール ポリアセタール ポリアセタール ポリアセタール 黄銅 難燃性PBT樹脂 黄銅 黄銅 難燃性PBT 標準(PBT) 黄銅 -
                            ねじ部材質 C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) - 黄銅 C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅)、ニッケルメッキ 標準(黄銅) - -
                            シール材材質 NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) - 特殊NBR NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) 標準(NBR) - -
                            周囲温度(℃) -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 0::120 - -5::60 -5::60 -5::60 0::60 - 0::60
                            使用流体 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む) 水 / 空気 水 / 空気 工業用水 / 圧縮空気(真空含む) 工業用水 / 圧縮空気(真空含む) 工業用水 / 圧縮空気(真空含む) 空気 水 / 空気 水 / 空気

                            タッチコネクターFUJI メイルランティ(樹脂)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q エアの圧力はどのくらいまで使用出来ますか?
                            A
                            1MPaまでです。

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました