(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4R-01MT
タッチコネクターFUJI メイルブランチティ(樹脂) タッチコネクタFUJIメイルブランチティ

タッチコネクターFUJI メイルブランチティ(樹脂) 4R-01MT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
280円
税込単価
308円

軽量を求められるエア配管用ワンタッチ継手。【特長】・回転ロックリングを採用し、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

4R-01MT の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観
使用流体圧縮空気真空
使用温度範囲-5~60℃-5~60℃
最高使用圧力1MPa-100kPa
適用チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。

材質

主要部品材質図

主要部品材質図

Part NO.部品名材質
(1)本体金属部
ニップルタイプ
その他
樹脂部
C3604(黄銅)
亜鉛合金(黄銅メッキ)
ポリアセタール
(2)メイルアダプターC3604(黄銅)
(3)ロックリングリン青銅
(4)リリースリング亜鉛合金(ニッケルメッキ黒色)
(5)ストップリングSUS(ステンレス)
(6)OリングNBR(ニトリルゴム)

規格表

型式ABφC適用チューブ外径O. D.
φD
E1E2φF二面幅
H
Lねじサイズ
T
チューブ挿入寸法重量
(g)
4R-M5MT17.721.011.047.16.52.710.017.5M5×0.815.012.5
4R-01MT17.725.011.047.16.52.710.021.0R1/815.016.0
4R-02MT17.728.011.047.16.52.714.022.0R1/415.021.0
6R-M5MT19.523.013.068.37.52.712.019.5M5×0.816.316.0
6R-01MT19.526.013.068.37.52.712.022.0R1/816.320.5
6R-02MT19.529.013.068.37.52.714.023.0R1/416.323.5
6R-03MT19.530.013.068.37.52.717.023.6R3/816.331.0
8R-01MT21.727.015.089.59.02.714.023.0R1/817.527.0
8R-02MT21.730.015.089.59.02.714.024.0R1/417.531.5
8R-03MT21.731.015.089.59.02.717.024.6R3/817.535.5
10R-01MT23.528.017.01010.510.02.717.024.0R1/818.332.0
10R-02MT23.531.017.01010.510.02.717.025.0R1/418.335.5
10R-03MT23.532.017.01010.510.02.717.025.6R3/818.340.0
10R-04MT23.536.017.01010.510.02.721.028.0R1/218.355.5
12R-02MT25.634.520.01212.011.52.719.028.5R1/419.448.5
12R-03MT25.635.520.01212.011.52.719.029.1R3/819.452.5
12R-04MT25.638.520.01212.011.52.721.030.5R1/219.464.5

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
ねじサイズT
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4R-01MT

4
R1/8

1個

280( 308円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量を求められるエア配管用ワンタッチ継手。
【特長】
・回転ロックリングを採用し、チューブの回し切れを防止する。
・Oリングシール採用で優れた気密性。
・樹脂ボディを採用し、金属タイプに比べ軽量。
・別売りの表示リングを装着すれば、配管の識別が容易。
・オネジ部にはシール加工済み。
【用途】
・ロボット配管などの稼働部での配管に最適。
・軽量化が求められる機械に。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

Loading...

4R-01MTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチコネクターFUJI メイルブランチティ(樹脂)の型番4R-01MTのページです。
型番4R-01MTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タッチコネクターFUJI メイルブランチティ(樹脂)

タッチコネクターFUJI メイルブランチティ(樹脂)

    タッチコネクターFUJI シングルバンジョー(樹脂)

    タッチコネクターFUJI シングルバンジョー(樹脂)

      タッチコネクター エルボコネクター(樹脂)

      タッチコネクター エルボコネクター(樹脂)

        タッチコネクターFUJI メイルブランチティ(金属)

        タッチコネクターFUJI メイルブランチティ(金属)

          タッチコネクターファイブ Hタイプ メイルエルボ

          タッチコネクターファイブ Hタイプ メイルエルボ

            タッチコネクターFUJI ダブルバンジョー(樹脂)

            タッチコネクターFUJI ダブルバンジョー(樹脂)

              タッチコネクターFUJI メイルエルボ(樹脂)

              タッチコネクターFUJI メイルエルボ(樹脂)

                耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ

                耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ

                  タッチコネクターファイブ 樹脂メイルエルボ

                  タッチコネクターファイブ 樹脂メイルエルボ

                    金型温調継手 ワンタッチ継手付エルボ プラグ

                    金型温調継手 ワンタッチ継手付エルボ プラグ

                      SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ 両口チーズユニオン

                      SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ 両口チーズユニオン

                        プッシュワンEシリーズ ティー

                        プッシュワンEシリーズ ティー

                          一般配管用 チューブフィッティング ユニバーサルエルボ

                          一般配管用 チューブフィッティング ユニバーサルエルボ

                            メーカー 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 日本ピスコ 千代田通商 日本ピスコ SMC ニッタ 日本ピスコ
                            通常価格 280円 329円 360円 419円 498円 598円 248円 643円 135円 912円 2,289円 412円 231円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   6日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 ポリアセタール ポリアセタール ポリアセタール 亜鉛合金 黄銅 ポリアセタール ポリアセタール 黄銅 難燃性PBT 黄銅 SUS316 難燃性PBT樹脂 -
                            ねじ部材質 C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) - 難燃性PBT - SUS316 黄銅 -
                            シール材材質 NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) - NBR(ニトリルゴム) - 特殊FKM(フッ素コーティング) 特殊NBR -
                            周囲温度(℃) -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 - -5::60 0::120 -5::150 - 0::60
                            使用流体 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む) - 圧縮空気(真空含む) 工業用水 / 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む) 水 / 空気 工業用水 / 圧縮空気(真空含む) 水 / 空気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 水 / 空気

                            タッチコネクターFUJI メイルブランチティ(樹脂)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q エアの圧力はどのくらいまで使用出来ますか?
                            A
                            1MPaまでです。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10R-04MT
                            12R-02MT
                            12R-03MT
                            4R-02MT
                            4R-M5MT
                            6R-01MT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            ねじサイズT

                            459円

                            ( 505円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10R1/2

                            412円

                            ( 453円 )
                            1個 -

                            6日目

                            12R1/4

                            412円

                            ( 453円 )
                            1個 -

                            6日目

                            12R3/8

                            305円

                            ( 336円 )
                            1個 -

                            6日目

                            4R1/4

                            293円

                            ( 322円 )
                            1個 -

                            6日目

                            4M5X0.8

                            303円

                            ( 333円 )
                            1個 -

                            6日目

                            6R1/8

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました