(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4R-02M2L
タッチコネクターFUJI ロングメイルエルボ(樹脂) タッチコネクタFUJIロングメイルエルボ

タッチコネクターFUJI ロングメイルエルボ(樹脂) 4R-02M2L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
338円
税込単価
372円

軽量を求められるエア配管用ワンタッチ継手。【特長】・回転ロックリングを採用し、...

詳細情報を確認する

4R-02M2L の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観
使用流体圧縮空気真空
使用温度範囲-5~60℃-5~60℃
最高使用圧力1MPa-100kPa
適用チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。

材質

主要部品材質図

主要部品材質図

Part NO.部品名材質
(1)本体金属部
ニップルタイプ
その他
樹脂部
C3604(黄銅)
亜鉛合金(黄銅メッキ)
ポリアセタール
(2)メイルアダプターC3604(黄銅)
(3)ロックリングリン青銅
(4)リリースリング亜鉛合金(ニッケルメッキ黒色)
(5)ストップリングSUS(ステンレス)
(6)OリングNBR(ニトリルゴム)

規格表

型式ABφC適用チューブ外径
O. D.φD
E1E2φF二面幅
H
Lねじサイズ
T
チューブ挿入寸法重量
(g)
4R-01M2L17.742.011.047.16.52.710.038.0R1/815.028.0
4R-02M2L17.745.011.047.16.52.714.039.0R1/415.037.0
6R-01M2L19.545.013.068.37.52.712.041.0R1/816.332.0
6R-02M2L19.548.013.068.37.52.714.042.0R1/416.340.5
8R-01M2L21.748.015.089.59.02.714.044.0R1/817.543.5
8R-02M2L21.751.015.089.59.02.714.045.0R1/417.544.5
8R-03M2L21.752.015.089.59.02.717.045.6R3/817.560.5
10R-02M2L23.554.017.01010.510.02.717.048.0R1/418.368.0
10R-03M2L23.555.017.01010.510.02.717.048.6R3/818.366.0
10R-04M2L23.559.017.01010.510.02.721.051.0R1/218.396.5
12R-02M2L25.658.520.01212.011.54.019.052.5R1/419.490.0
12R-03M2L25.659.520.01212.011.54.019.053.1R3/819.491.5
12R-04M2L25.664.520.01212.011.54.021.056.5R1/219.4111.0

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
ねじサイズT
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4R-02M2L

4
R1/4

1個

338( 372円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量を求められるエア配管用ワンタッチ継手。
【特長】
・回転ロックリングを採用し、チューブの回し切れを防止する。
・Oリングシール採用で優れた気密性。
・樹脂ボディを採用し、金属タイプに比べ軽量。
・別売りの表示リングを装着すれば、配管の識別が容易。
・オネジ部にはシール加工済み。
【用途】
・ロボット配管などの稼働部での配管に最適。
・軽量化が求められる機械に。

カタログ

4R-02M2Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチコネクターFUJI ロングメイルエルボ(樹脂)の型番4R-02M2Lのページです。
型番4R-02M2Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タッチコネクターFUJI ロングメイルエルボ(樹脂)

タッチコネクターFUJI ロングメイルエルボ(樹脂)

    タッチコネクターFUJI エルコネクター(樹脂)

    タッチコネクターFUJI エルコネクター(樹脂)

      タッチコネクターFUJI メイルエルボ(樹脂)

      タッチコネクターFUJI メイルエルボ(樹脂)

        タッチコネクターファイブ Hタイプ ロングメイルエルボ

        タッチコネクターファイブ Hタイプ ロングメイルエルボ

          タッチコネクターFUJI メイルランティ(樹脂)

          タッチコネクターFUJI メイルランティ(樹脂)

            SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ ロングエルボユニオン KQG2W

            SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ ロングエルボユニオン KQG2W

              金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ ロングエルボユニオン KQB2W

              金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ ロングエルボユニオン KQB2W

                クイック継手ロータリタイプ ハイロータリタイプ エルボ

                クイック継手ロータリタイプ ハイロータリタイプ エルボ

                  一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 六角穴付ロングユニバーサルエルボ

                  一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 六角穴付ロングユニバーサルエルボ

                    クイック継手スマート ATLLシリーズ ロングエルボ

                    クイック継手スマート ATLLシリーズ ロングエルボ

                      耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ

                      耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ

                        クイック継手スタンダード SLMシリーズ めすスイングエルボ

                        クイック継手スタンダード SLMシリーズ めすスイングエルボ

                          クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TBシリーズ ブランチティー

                          クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TBシリーズ ブランチティー

                            メーカー 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 SMC SMC コガネイ 日本ピスコ コガネイ 日本ピスコ コガネイ コガネイ
                            通常価格 275円 252円 248円 658円 283円 1,589円 688円 7,130円 376円 3,485円 643円 340円 5,343円
                            通常出荷日 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            本体材質 ポリアセタール ポリアセタール ポリアセタール 黄銅 ポリアセタール SUS316 SUS304 標準(PBT) - 標準(PBT) 黄銅 標準(PBT) 標準(PBT)
                            ねじ部材質 C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) SUS316 C3604(無電解ニッケルめっき) 標準(黄銅) - 標準(黄銅) - 標準(黄銅) -
                            シール材材質 NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) 特殊FKM(フッ素コーティング) 特殊FKM(フッ素コーティング) 標準(NBR) - 標準(NBR) - 標準(NBR) 標準(NBR)
                            周囲温度(℃) -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::150 -5::150 0::60 0::60 0::60 - 0::60 0::60
                            使用流体 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む) 工業用水 / 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む) 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 空気 空気

                            タッチコネクターFUJI ロングメイルエルボ(樹脂)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q エアの圧力はどのくらいまで使用出来ますか?
                            A
                            1MPaまでです。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            12R-02M2L
                            12R-03M2L
                            12R-04M2L
                            6R-01M2L
                            6R-02M2L
                            8R-01M2L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            ねじサイズT

                            464円

                            ( 510円 )
                            1個 -

                            6日目

                            12R1/4

                            498円

                            ( 548円 )
                            1個 -

                            6日目

                            12R3/8

                            538円

                            ( 592円 )
                            1個 -

                            6日目

                            12R1/2

                            275円

                            ( 303円 )
                            1個 -

                            6日目

                            6R1/8

                            378円

                            ( 416円 )
                            1個 -

                            6日目

                            6R1/4

                            348円

                            ( 383円 )
                            1個 -

                            6日目

                            8R1/8

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました