(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4R-01ML
タッチコネクターFUJI メイルエルボ(樹脂) タッチコネクタFUJIメイルエルボ

タッチコネクターFUJI メイルエルボ(樹脂) 4R-01ML

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
357円
税込単価
393円

【特長】・選べるボディー、オール金属タイプと樹脂ボディータイプ。&nbspオー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

4R-01ML の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観

外観

使用流体圧縮空気真空
使用温度範囲-5~60℃-5~60℃
最高使用圧力1MPa-100kPa
適用チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。

材質

主要部品材質図

主要部品材質図

Part NO.部品名材質
(1)本体金属部
ニップルタイプ
その他
樹脂部
C3604(黄銅)
亜鉛合金(黄銅メッキ)
ポリアセタール
(2)メイルアダプターC3604(黄銅)
(3)ロックリングリン青銅
(4)リリースリング亜鉛合金(ニッケルメッキ黒色)
(5)ストップリングSUS(ステンレス)
(6)OリングNBR(ニトリルゴム)

規格表

型番ABφC適用チューブ外径
φD
E1E2φF二面幅
H
Lねじサイズ
T
チューブ挿入寸法重量
(g)
4R-M5ML17.721.011.047.16.52.710.017.5M5×0.815.010.0
4R-01ML17.725.011.047.16.52.710.021.0R1/815.014.0
4R-02ML17.728.011.047.16.52.714.022.0R1/415.019.0
6R-M5ML19.523.013.068.37.52.712.019.5M5×0.816.313.0
6R-01ML19.526.013.068.37.52.712.022.0R1/816.317.5
6R-02ML19.529.013.068.37.52.714.023.0R1/416.320.5
6R-03ML19.530.013.068.37.52.717.023.6R3/816.327.5
8R-01ML21.727.015.089.59.02.714.023.0R1/817.522.5
8R-02ML21.730.015.089.59.02.714.024.0R1/417.526.5
8R-03ML21.731.015.089.59.02.717.024.6R3/817.531.0
10R-01ML23.528.017.01010.510.02.717.024.0R1/818.326.0
10R-02ML23.531.017.01010.510.02.717.025.0R1/418.329.5
10R-03ML23.532.017.01010.510.02.717.025.6R3/818.333.5
10R-04ML23.536.017.01010.510.02.721.028.0R1/218.350.0
12R-02ML25.634.520.01212.011.54.019.028.5R1/419.442.0
12R-03ML25.635.520.01212.011.54.019.029.1R3/819.446.0
12R-04ML25.638.520.01212.011.54.021.030.5R1/219.458.0

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
ねじサイズT
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4R-01ML

4
R1/8

1個

357( 393円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・選べるボディー、オール金属タイプと樹脂ボディータイプ。
 オール金属タイプはハードな環境下で威力抜群。
 樹脂ボディータイプ軽量。
・別売の表示リング装着可能。
 表示リング装着により、装置間の配管識別が容易。
・回転ロックリングタイプ。
 チューブの回し(回転)切れを防止。
・ネジ部シール加工(Rネジ)。
 ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能。
・ネジ上部の自在性。
 エルボ、ブランチティ等のボディーとネジ部は、回転可能。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

Loading...

4R-01MLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチコネクターFUJI メイルエルボ(樹脂)の型番4R-01MLのページです。
型番4R-01MLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タッチコネクターFUJI メイルエルボ(樹脂)

タッチコネクターFUJI メイルエルボ(樹脂)

    タッチコネクターFUJI メイルランティ(樹脂)

    タッチコネクターFUJI メイルランティ(樹脂)

      タッチコネクターFUJI ロングメイルエルボ(樹脂)

      タッチコネクターFUJI ロングメイルエルボ(樹脂)

        タッチコネクターファイブ Hタイプ メイルエルボ

        タッチコネクターファイブ Hタイプ メイルエルボ

          タッチコネクターファイブ Hタイプ ロングメイルエルボ

          タッチコネクターファイブ Hタイプ ロングメイルエルボ

            耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ

            耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ

              クイック継手ミニタイプ TBシリーズ ブランチティー

              クイック継手ミニタイプ TBシリーズ ブランチティー

                一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 六角穴付ロングユニバーサルエルボ

                一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 六角穴付ロングユニバーサルエルボ

                  金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ エルボユニオン KQB2L

                  金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ エルボユニオン KQB2L

                    金型冷却用  金型温調継手 ストップ弁内蔵 ワンタッチ継手付エルボ プラグ

                    金型冷却用 金型温調継手 ストップ弁内蔵 ワンタッチ継手付エルボ プラグ

                      クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TBシリーズ ブランチティー

                      クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TBシリーズ ブランチティー

                        クイック継手スマート ATBLYシリーズ ブランチエルボワイ

                        クイック継手スマート ATBLYシリーズ ブランチエルボワイ

                          タッチコネクターFUJI エルコネクター(樹脂)

                          タッチコネクターFUJI エルコネクター(樹脂)

                            メーカー 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 日本ピスコ コガネイ 日本ピスコ SMC 日本ピスコ コガネイ コガネイ 千代田通商
                            通常価格 248円 283円 275円 498円 658円 643円 3,029円 376円 578円 1,859円 5,343円 3,076円 252円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   3日目   3日目~   4日目~  
                            本体材質 ポリアセタール ポリアセタール ポリアセタール 黄銅 黄銅 黄銅 標準(PBT) - SUS304 黄銅 標準(PBT) 標準(PBT) ポリアセタール
                            ねじ部材質 C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) - - - C3604(無電解ニッケルめっき) - - 標準(黄銅) C3604(黄銅)
                            シール材材質 NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) - 標準(NBR) - 特殊FKM(フッ素コーティング) - 標準(NBR) 標準(NBR) NBR(ニトリルゴム)
                            周囲温度(℃) -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 - 0::60 0::60 -5::150 0::120 0::60 0::60 -5::60
                            使用流体 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む) 工業用水 / 圧縮空気(真空含む) 工業用水 / 圧縮空気(真空含む) 水 / 空気 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 空気 圧縮空気(真空含む)

                            タッチコネクターFUJI メイルエルボ(樹脂)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q エアの圧力はどのくらいまで使用出来ますか?
                            A
                            1MPaまでです。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10R-04ML
                            12R-02ML
                            12R-03ML
                            4R-02ML
                            4R-M5ML
                            6R-01ML
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            ねじサイズT

                            637円

                            ( 701円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10R1/2

                            616円

                            ( 678円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            12R1/4

                            616円

                            ( 678円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            12R3/8

                            319円

                            ( 351円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4R1/4

                            357円

                            ( 393円 )
                            1個 -

                            6日目

                            4M5X0.8

                            248円

                            ( 273円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            6R1/8

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました