(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:8R-00TC
タッチコネクター エルボコネクター(樹脂) タッチコネクタFUJIティコネクタ

タッチコネクター エルボコネクター(樹脂) 8R-00TC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
406円
税込単価
447円

【特長】・特許取得済みの特殊な構造。&nbsp特殊なロックリングを採用し、ワン...

詳細情報を確認する

8R-00TC の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

タッチコネクター エルボコネクター(樹脂):関連画像

製品仕様

タッチコネクター エルボコネクター(樹脂):関連画像

エルボコネクター(樹脂)

  • エアチューブを非常に脱着しやすく、丈夫なワンタッチ継手

規格表

型番
Model
ABφC適用チューブ外径
Tube O.D.
φD
E1E2φFニ面幅
Spanne Flats
H1
Lねじサイズ
Thread
T
有効断面積
Effective Section Area
(mm2
チューブ挿入寸法
Tube Insertion Depth
重量
Weight
(g)
ウレタン
Polyurethane Tube
ナイ口ン
Nylon Tube
RKL-4-M526.221.513.047.07.52.710.018.0M5×0.82.93.019.512.4
RKL-4-0126.225.513.047.07.52.710.021.5R1/83.15.419.516.0
RKL-4-0226.228.513.047.07.52.714.022.5R1/43.15.419.520.6
RKL-6-0129.727.015.067.58.02.712.023.0R1/89.010.022.520.2
RKL-6-0229.730.015.067.58.02.714.024.0R1/49.110.522.522.6
RKL-6-0329.731.015.067.58.02.717.024.6R3/89.110.522.534.8
RKL-8-0131.228.017.088.59.02.714.024.0R1/815.522.022.527.4
RKL-8-0231.231.017.088.59.02.714.025.0R1/415.522.022.531.4
RKL-8-0331.232.017.088.59.02.717.025.6R3/815.522.022.534.8
RKL-10-0134.928.019.0109.010.32.717.024.0R1/818.522.025.031.2
RKL-10-0234.931.019.0109.010.32.717.025.0R1/426.033.025.035.0
RKL-10-0334.932.019.0109.010.32.717.025.6R3/826.033.025.039.0
RKL-10-0434.936.019.0109.010.32.721.028.0R1/226.033.025.054.6
RKL-12-0238.435.022.01211.012.22.719.029.0R1/436.041.027.250.6
RKL-12-0338.436.022.01211.012.22.719.029.6R3/840.048.027.254.6
RKL-12-0438.439.022.01211.012.22.721.031.0R1/240.048.027.266.4

商品特長詳細

関連商品

タッチコネクター エルボコネクター(樹脂):関連画像

タッチコネクターファイブ メイルコネクター

タッチコネクターファイブ メイルコネクターです。難燃性樹脂を採用した低重量ワンタッチ継手です。

タッチコネクター エルボコネクター(樹脂):関連画像

タッチチューブ TPポリウレタンチューブ

タッチチューブ TPポリウレタンチューブです。柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を実現するポリウレタンチューブです。

タッチコネクター エルボコネクター(樹脂):関連画像

タッチチューブ SPソフトポリウレタンチューブ

タッチチューブ SPソフトポリウレタンチューブです。狭い箇所への配管に適した軟質チューブ。インナーサポートのご利用でワンタッチ継手にも対応します。

型番リスト

型番
使用流体
継手種類
ねじ取付 接続
エルボ
ソケット・レデューサ
適用チューブ外径1(φ)
ねじサイズT
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8R-00TC

圧縮空気(真空含む)
ソケット・レデューサ
-
-
[ソケットエルボ] ティコネクター
8
-

1個

406( 447円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特許取得済みの特殊な構造。
 特殊なロックリングを採用し、ワンタッチ継手では最高レベルの引き抜き強度と、耐久性。
・特注にて、銅パイプ、SUSパイプのワンタッチ配管可能。
 ロックリングの材質変更により銅管ワンタッチやSUS管ワンタッチ等の金属管ワンタッチや樹脂チューブ等を分ける事なく配管可能(型式末尾にSを付けてください)(金属管ワンタッチ使用時は真円精度及び寸法精度やバリの無い様ご注意ください)。 例 CKN-6-01-S。
・特注にて冷却水用(温水)配管可能。
 Oリングをバイトンパッキン(フッ素ゴム)に変更し高温水に対応可能(Pフレックス配管に最適、末尾にOFを付けてください)。 例 CKN-6-01-OF。
・特注にて、銅管、SUS管で温水タイプ可能。
 ロックリングの変更と、オーリングの変更により、金属管の温水仕様タイプ可能。 例 CKN-6-01-S-OF。
・選べるボディー、オール金属タイプと樹脂ボディータイプ。
 オール金属タイプはハードな環境下で威力抜群 樹脂ボディータイプは軽量。
・ネジ部シール加工(Rネジ)。
 ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能。
・ネジ上部の自在性。
 エルボ、ブランチティ等のボディーとネジ部は、回転可能。
 *ロータリータイプではございません。

カタログ

Loading...

8R-00TCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチコネクター エルボコネクター(樹脂)の型番8R-00TCのページです。
型番8R-00TCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タッチコネクター エルボコネクター(樹脂)

タッチコネクター エルボコネクター(樹脂)

    タッチコネクターFUJI シングルバンジョー(樹脂)

    タッチコネクターFUJI シングルバンジョー(樹脂)

      タッチコネクターFUJI メイルブランチティ(樹脂)

      タッチコネクターFUJI メイルブランチティ(樹脂)

        タッチコネクターファイブ 樹脂メイルエルボ

        タッチコネクターファイブ 樹脂メイルエルボ

          タッチコネクターFUJI シングルバンジョー(金属)

          タッチコネクターFUJI シングルバンジョー(金属)

            金型温調継手 ワンタッチ継手付エルボ プラグ

            金型温調継手 ワンタッチ継手付エルボ プラグ

              帯電防止用  チューブフィッティングEG エルボ

              帯電防止用 チューブフィッティングEG エルボ

                タッチコネクターファイブ Hタイプ メイルエルボ

                タッチコネクターファイブ Hタイプ メイルエルボ

                  一般配管用 チューブフィッティング メスユニバーサルエルボ

                  一般配管用 チューブフィッティング メスユニバーサルエルボ

                    タッチコネクターファイブ メイルブランチティ

                    タッチコネクターファイブ メイルブランチティ

                      タッチコネクターFUJI Hタイプ 鍛造メイルエルボ(工業用水使用可)

                      タッチコネクターFUJI Hタイプ 鍛造メイルエルボ(工業用水使用可)

                        タッチコネクターFUJI メイルエルボ(樹脂)

                        タッチコネクターFUJI メイルエルボ(樹脂)

                          一般配管用 チューブフィッティング ユニバーサルエルボ

                          一般配管用 チューブフィッティング ユニバーサルエルボ

                            メーカー 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 日本ピスコ 日本ピスコ 千代田通商 日本ピスコ 千代田通商 千代田通商 千代田通商 日本ピスコ
                            通常価格 360円 329円 280円 135円 406円 912円 262円 498円 312円 235円 535円 248円 231円
                            通常出荷日 6日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 ポリアセタール ポリアセタール ポリアセタール 難燃性PBT 亜鉛合金 黄銅 静電気散逸樹脂 黄銅 - 難燃性PBT 亜鉛合金 ポリアセタール -
                            ねじ部材質 C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) 難燃性PBT C3604(黄銅) - - C3604(黄銅) - C3604(黄銅)、ニッケルメッキ C3604(黄銅) C3604(黄銅) -
                            シール材材質 NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) - - NBR(ニトリルゴム) - NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) -
                            周囲温度(℃) -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 0::120 0::40 -5::60 0::60 -5::60 -5::60 -5::60 0::60
                            種類 タッチコネクター タッチコネクター タッチコネクター タッチコネクター タッチコネクター ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 タッチコネクター ワンタッチ継手 タッチコネクター タッチコネクター タッチコネクター ワンタッチ継手

                            タッチコネクター エルボコネクター(樹脂)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10R-00TC
                            12R-00TC
                            4R-00TC
                            6R-00TC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用流体 継手種類 ねじ取付 接続 エルボ ソケット・レデューサ 適用チューブ外径1
                            (φ)
                            ねじサイズT

                            437円

                            ( 481円 )
                            1個 -

                            6日目

                            圧縮空気(真空含む)ソケット・レデューサ--[ソケットエルボ] ティコネクター10-

                            468円

                            ( 515円 )
                            1個 -

                            6日目

                            圧縮空気(真空含む)ソケット・レデューサ--[ソケットエルボ] ティコネクター12-

                            360円

                            ( 396円 )
                            1個 -

                            6日目

                            圧縮空気(真空含む)ソケット・レデューサ--[ソケットエルボ] ティコネクター4-

                            375円

                            ( 413円 )
                            1個 -

                            6日目

                            圧縮空気(真空含む)ソケット・レデューサ--[ソケットエルボ] ティコネクター6-

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました