(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:6R-01D2
タッチコネクターFUJI ダブルバンジョー(樹脂) タッチコネクタFUJIダブルバンジョー

タッチコネクターFUJI ダブルバンジョー(樹脂) 6R-01D2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
839円
税込単価
923円

軽量を求められるエア配管用ワンタッチ継手。【特長】・回転ロックリングを採用し、...

詳細情報を確認する

6R-01D2 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

□R-□S2タイプ

外形図

□R-□S1D1タイプ

外形図

□R-□D2タイプ

外形図

製品仕様

□R-□S2タイプ

外観

□R-□S1D1タイプ

外観

□R-□D2タイプ

外観

規格表

□R-□S2タイプ

型番ABC適用チューブ外径
φD
φE二面幅
H
LPねじサイズ
T
チューブ挿入寸法重量
(g)
4R-M5S220.014.532.3411.010.011.011.5M5×0.815.015.5
4R-01S220.018.536.3411.010.014.511.5R1/815.018.0
6R-01S221.719.540.3613.012.015.513.5R1/816.324.5
6R-02S221.722.543.3613.014.016.513.5R1/416.330.5
8R-01S224.220.544.4815.014.016.515.5R1/817.535.5
8R-02S224.223.547.4815.014.017.515.5R1/417.539.5
8R-03S224.224.548.4815.017.018.115.5R3/817.547.5
10R-02S226.624.553.61017.017.018.518.5R1/418.357.5
10R-03S226.625.554.61017.017.019.118.5R3/818.361.5
12R-03S229.127.058.61220.019.020.620.5R3/819.478.5
12R-04S229.131.062.61220.021.023.020.5R1/219.493.0

□R-□S1D1タイプ

型番ABC適用チューブ外径
φD
φE二面幅
H
LPねじサイズ
T
チューブ挿入寸法重量
(g)
4R-M5S1D120.014.532.3411.010.011.011.5M5×0.815.017.5
4R-01S1D120.018.536.3411.010.014.511.5R1/815.020.0
6R-01S1D121.719.540.3613.012.015.513.5R1/816.327.0
6R-02S1D121.722.543.3613.014.016.513.5R1/416.331.0
8R-01S1D124.220.544.4815.014.016.515.5R1/817.539.0
8R-02S1D124.223.547.4815.014.017.515.5R1/417.543.5
8R-03S1D124.224.548.4815.017.018.115.5R3/817.551.0
10R-02S1D126.624.553.61017.017.018.518.5R1/418.362.0
10R-03S1D126.625.554.61017.017.019.118.5R3/818.366.5
12R-03S1D129.127.058.61220.019.020.620.5R3/819.484.5
12R-04S1D129.131.062.61220.021.023.020.5R1/219.498.5

□R-□D2タイプ

型番ABC適用チューブ外径
φD
φE二面幅
H
LPねじサイズ
T
チューブ挿入寸法重量
(g)
4R-M5D220.014.532.3411.010.011.011.5M5×0.815.020.5
4R-01D220.018.536.3411.010.014.511.5R1/815.022.5
6R-01D221.719.540.3613.012.015.513.5R1/816.330.5
6R-02D221.722.543.3613.014.016.513.5R1/416.336.5
8R-01D224.220.544.4815.014.016.515.5R1/817.544.0
8R-02D224.223.547.4815.014.017.515.5R1/417.548.5
8R-03D224.224.548.4815.017.018.115.5R3/817.556.0
10R-02D226.624.553.61017.017.018.518.5R1/418.368.0
10R-03D226.625.554.61017.017.019.118.5R3/818.372.5
12R-03D229.127.058.61220.019.020.620.5R3/819.490.5
12R-04D229.131.062.61220.021.023.020.5R1/219.4104.5

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
ねじサイズT
分岐本数(本)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6R-01D2

6
R1/8
4

1個

839( 923円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量を求められるエア配管用ワンタッチ継手。
【特長】
・回転ロックリングを採用し、チューブの回し切れを防止する。
・Oリングシール採用で優れた気密性。
・樹脂ボディを採用し、金属タイプに比べ軽量。
・別売りの表示リングを装着すれば、配管の識別が容易。
・オネジ部にはシール加工済み。
【用途】
・ロボット配管などの稼働部での配管に最適。
・軽量化が求められる機械に。

カタログ

6R-01D2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチコネクターFUJI ダブルバンジョー(樹脂)の型番6R-01D2のページです。
型番6R-01D2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タッチコネクターFUJI ダブルバンジョー(樹脂)

タッチコネクターFUJI ダブルバンジョー(樹脂)

    タッチコネクターFUJI トリプルバンジョー(樹脂)

    タッチコネクターFUJI トリプルバンジョー(樹脂)

      タッチコネクターFUJI メイルランティ(樹脂)

      タッチコネクターFUJI メイルランティ(樹脂)

        タッチコネクターFUJI メイルエルボ(樹脂)

        タッチコネクターFUJI メイルエルボ(樹脂)

          一般配管用 チューブフィッティング ユニバーサルエルボ

          一般配管用 チューブフィッティング ユニバーサルエルボ

            耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ

            耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ

              タッチコネクターファイブ Hタイプ メイルエルボ

              タッチコネクターファイブ Hタイプ メイルエルボ

                タッチコネクターファイブ Hタイプ ロングメイルエルボ

                タッチコネクターファイブ Hタイプ ロングメイルエルボ

                  金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ エルボユニオン KQB2L

                  金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ エルボユニオン KQB2L

                    一般配管用 チューブフィッティング メスブランチエイ

                    一般配管用 チューブフィッティング メスブランチエイ

                      タッチコネクターFUJI ロングメイルエルボ(樹脂)

                      タッチコネクターFUJI ロングメイルエルボ(樹脂)

                        SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ エルボユニオン KQG2L

                        SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ エルボユニオン KQG2L

                          タッチコネクター サービスチーズ

                          タッチコネクター サービスチーズ

                            メーカー 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 日本ピスコ 日本ピスコ 千代田通商 千代田通商 SMC 日本ピスコ 千代田通商 SMC 千代田通商
                            通常価格 598円 921円 283円 248円 231円 643円 498円 658円 578円 467円 275円 1,489円 674円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            本体材質 ポリアセタール ポリアセタール ポリアセタール ポリアセタール - 黄銅 黄銅 黄銅 SUS304 - ポリアセタール SUS316 黄銅
                            ねじ部材質 C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) - - C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(無電解ニッケルめっき) - C3604(黄銅) SUS316 C3604(黄銅)
                            シール材材質 NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) - - NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) 特殊FKM(フッ素コーティング) - NBR(ニトリルゴム) 特殊FKM(フッ素コーティング) NBR(ニトリルゴム)
                            周囲温度(℃) -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 0::60 - -5::60 -5::60 -5::150 0::60 -5::60 -5::150 -5::60
                            使用流体 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む) 水 / 空気 水 / 空気 工業用水 / 圧縮空気(真空含む) 工業用水 / 圧縮空気(真空含む) 水 / 空気 水 / 空気 圧縮空気(真空含む) 水 / 空気 / 蒸気 工業用水 / 圧縮空気(真空含む)

                            タッチコネクターFUJI ダブルバンジョー(樹脂)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10R-03D2
                            10R-03S1D1
                            10R-03S2
                            6R-01S1D1
                            6R-01S2
                            6R-02D2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            ねじサイズT 分岐本数
                            (本)

                            1,003円

                            ( 1,103円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10R3/84

                            890円

                            ( 979円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10R3/83

                            915円

                            ( 1,007円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10R3/82

                            740円

                            ( 814円 )
                            1個 -

                            6日目

                            6R1/83

                            748円

                            ( 823円 )
                            1個 -

                            4日目

                            6R1/82

                            887円

                            ( 976円 )
                            1個 -

                            4日目

                            6R1/44

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました