(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4R-01D1
タッチコネクターFUJI シングルバンジョー(樹脂) タッチコネクタFUJIシングルバンジョー

タッチコネクターFUJI シングルバンジョー(樹脂) 4R-01D1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
437円
税込単価
481円

軽量を求められるエア配管用ワンタッチ継手。【特長】・回転ロックリングを採用し、...

詳細情報を確認する

4R-01D1 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

外形図

□R-□S1タイプの外形図

外形図

□R-□D1タイプの外形図

製品仕様

外観

□R-□S1タイプの外観

外観

□R-□D1タイプの外観

使用流体圧縮空気真空
使用温度範囲-5~+60℃-5~+60℃
最高使用圧力1MPa-100kPa
適用チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。

材質

 
主要部品材質図

主要部品材質図

Part No.部品名材質
(1)本体金属部
ニップルタイプ
その他
樹脂部
C3604(黄銅)
亜鉛合金(黄銅メッキ)
ポリアセタール
(2)メイルアダプタC3604(黄銅)
(3)ロックリングリン青銅
(4)リリースリング亜鉛合金(ニッケルメッキ黒色)
(5)ストップリングSUS(ステンレス)
(6)OリングNBR(ニトリルゴム)

規格表

□R-□S1タイプ

型式ABC適用チューブ外径
φD
φE二面幅
H
Lねじサイズ
T
チューブ挿入寸法重量
(g)
4R-M5S120.014.520.8411.010.011.0M5×0.815.09.5
4R-01S120.018.524.8411.010.014.5R1/815.012.0
4R-02S120.021.527.8411.014.015.5R1/415.018.5
6R-M5S121.715.522.8613.012.012.0M5×0.816.314.0
6R-01S121.719.526.8613.012.015.5R1/816.316.0
6R-02S121.722.529.8613.014.016.5R1/416.322.0
6R-03S121.723.530.8613.017.017.1R3/816.329.5
8R-01S124.220.528.9815.014.016.5R1/817.522.5
8R-02S124.223.531.9815.014.017.5R1/417.526.5
8R-03S124.224.532.9815.017.018.1R3/817.534.5
10R-01S126.621.532.11017.017.017.5R1/818.335.0
10R-02S126.624.535.11017.017.018.5R1/418.337.5
10R-03S126.625.536.11017.017.019.1R3/818.342.0
10R-04S126.629.540.11017.021.021.5R1/218.357.5
12R-02S129.126.037.11220.019.020.0R1/419.450.5
12R-03S129.127.038.11220.019.020.6R3/819.451.0
12R-04S129.131.042.11220.021.023.0R1/219.464.5

□R-□D1タイプ

型式ABC適用チューブ外径
φD
φE二面幅
H
Lねじサイズ
T
チューブ挿入寸法重量
(g)
4R-M5D120.014.520.8411.010.011.0M5×0.815.011.5
4R-01D120.018.524.8411.010.014.5R1/815.018.0
4R-02D120.021.527.8411.014.015.5R1/415.020.5
6R-M5D121.715.522.8613.012.012.0M5×0.816.317.0
6R-01D121.719.526.8613.012.015.5R1/816.319.0
6R-02D121.722.529.8613.014.016.5R1/416.325.0
6R-03D121.723.530.8613.017.017.1R3/816.332.5
8R-01D124.220.528.9815.014.016.5R1/817.527.0
8R-02D124.223.531.9815.014.017.5R1/417.520.5
8R-03D124.224.532.9815.017.018.1R3/817.538.5
10R-01D126.621.532.11017.017.017.5R1/818.334.5
10R-02D126.624.535.11017.017.018.5R1/418.343.0
10R-03D126.625.536.11017.017.019.1R3/818.347.0
10R-04D126.629.540.11017.021.021.5R1/218.363.0
12R-02D129.126.037.11220.019.020.0R1/419.457.0
12R-03D129.127.038.11220.019.020.6R3/819.457.5
12R-04D129.131.042.11220.021.023.0R1/219.471.0

型番リスト

型番
継手種類
ねじ取付 接続
エルボ
ねじ取付 分岐接続
適用チューブ外径1(φ)
ねじサイズT
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4R-01D1

ねじ取付 分岐
-
-
[ティー] シングルバンジョー
4
R1/8

1個

437( 481円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量を求められるエア配管用ワンタッチ継手。
【特長】
・回転ロックリングを採用し、チューブの回し切れを防止する。
・Oリングシール採用で優れた気密性。
・樹脂ボディを採用し、金属タイプに比べ軽量。
・別売りの表示リングを装着すれば、配管の識別が容易。
・オネジ部にはシール加工済み。
【用途】
・ロボット配管などの稼働部での配管に最適。
・軽量化が求められる機械に。

カタログ

4R-01D1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチコネクターFUJI シングルバンジョー(樹脂)の型番4R-01D1のページです。
型番4R-01D1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タッチコネクターFUJI シングルバンジョー(樹脂)

タッチコネクターFUJI シングルバンジョー(樹脂)

    タッチコネクターFUJI ロングメイルエルボ(樹脂)

    タッチコネクターFUJI ロングメイルエルボ(樹脂)

      タッチコネクターFUJI トリプルバンジョー(樹脂)

      タッチコネクターFUJI トリプルバンジョー(樹脂)

        タッチコネクターFUJI メイルブランチティ(樹脂)

        タッチコネクターFUJI メイルブランチティ(樹脂)

          タッチコネクターFUJI ダブルバンジョー(樹脂)

          タッチコネクターFUJI ダブルバンジョー(樹脂)

            タッチコネクターFUJI ユニオン(樹脂)

            タッチコネクターFUJI ユニオン(樹脂)

              タッチコネクターFUJI ユニオンティ(樹脂)

              タッチコネクターFUJI ユニオンティ(樹脂)

                タッチコネクターFUJI メイルランティ(樹脂)

                タッチコネクターFUJI メイルランティ(樹脂)

                  タッチコネクターFUJI エルコネクター(樹脂)

                  タッチコネクターFUJI エルコネクター(樹脂)

                    タッチコネクターFUJI シングルバンジョー(金属)

                    タッチコネクターFUJI シングルバンジョー(金属)

                      タッチコネクター FUJI エルコネクター

                      タッチコネクター FUJI エルコネクター

                        タッチコネクターFUJI メイルランティ(金属)

                        タッチコネクターFUJI メイルランティ(金属)

                          タッチコネクター FUJI ワイコネクター

                          タッチコネクター FUJI ワイコネクター

                            メーカー 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商
                            通常価格 329円 275円 921円 280円 598円 258円 297円 283円 252円 406円 398円 419円 336円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目  
                            本体材質 ポリアセタール ポリアセタール ポリアセタール ポリアセタール ポリアセタール ポリアセタール ポリアセタール ポリアセタール ポリアセタール 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 ポリアセタール
                            ねじ部材質 C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅)
                            シール材材質 NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム)
                            周囲温度(℃) -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60
                            使用流体 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む)

                            タッチコネクターFUJI シングルバンジョー(樹脂)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q エアの圧力はどのくらいまで使用出来ますか?
                            A
                            1MPaまでです。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10R-02S1
                            10R-03D1
                            10R-03S1
                            4R-01S1
                            4R-02D1
                            4R-02S1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            継手種類 ねじ取付 接続 エルボ ねじ取付 分岐接続 適用チューブ外径1
                            (φ)
                            ねじサイズT

                            453円

                            ( 498円 )
                            1個 -

                            6日目

                            ねじ取付エルボシングルバンジョー-10R1/4

                            571円

                            ( 628円 )
                            1個 -

                            6日目

                            ねじ取付 分岐--[ティー] シングルバンジョー10R3/8

                            459円

                            ( 505円 )
                            1個 -

                            6日目

                            ねじ取付エルボシングルバンジョー-10R3/8

                            388円

                            ( 427円 )
                            1個 -

                            6日目

                            ねじ取付エルボシングルバンジョー-4R1/8

                            486円

                            ( 535円 )
                            1個 -

                            6日目

                            ねじ取付 分岐--[ティー] シングルバンジョー4R1/4

                            373円

                            ( 410円 )
                            1個 -

                            6日目

                            ねじ取付エルボシングルバンジョー-4R1/4

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました