(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4R-00LC
タッチコネクターFUJI エルコネクター(樹脂) タッチコネクタFUJIエルコネクタ

タッチコネクターFUJI エルコネクター(樹脂) 4R-00LC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
252円
税込単価
277円

軽量を求められるエア配管用ワンタッチ継手。【特長】・回転ロックリングを採用し、...

詳細情報を確認する

4R-00LC の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観
使用流体圧縮空気真空
使用温度範囲-5~60℃-5~60℃
最高使用圧力1MPa-100kPa
適用チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。

材質

主要部品材質図

主要部品材質図

Part NO.部品名材質
(1)本体金属部
ニップルタイプ
その他
樹脂部
C3604(黄銅)
亜鉛合金(黄銅メッキ)
ポリアセタール
(2)メイルアダプターC3604(黄銅)
(3)ロックリングリン青銅
(4)リリースリング亜鉛合金(ニッケルメッキ黒色)
(5)ストップリングSUS(ステンレス)
(6)OリングNBR(ニトリルゴム)

規格表

型式ABφC適用チューブ外径O.D.
φD
E1E2φFφJLチューブ挿入寸法重量
(g)
4R-00LC17.733.511.047.16.52.7418.515.08.5
6R-00LC19.533.513.068.37.52.7619.216.312.0
8R-00LC21.738.015.089.59.02.7821.017.516.5
10R-00LC23.539.517.01010.510.02.71021.718.322.5
12R-00LC25.642.520.01212.011.54.01223.119.432.5

※この製品はタッチコネクターFUJI専用です。

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4R-00LC

4

1個

252( 277円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量を求められるエア配管用ワンタッチ継手。
【特長】
・回転ロックリングを採用し、チューブの回し切れを防止する。
・Oリングシール採用で優れた気密性。
・樹脂ボディを採用し、金属タイプに比べ軽量。
・別売りの表示リングを装着すれば、配管の識別が容易。
【用途】
・ロボット配管などの稼働部での配管に最適。
・軽量化が求められる機械に。

カタログ

Loading...

4R-00LCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチコネクターFUJI エルコネクター(樹脂)の型番4R-00LCのページです。
型番4R-00LCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タッチコネクターFUJI エルコネクター(樹脂)

タッチコネクターFUJI エルコネクター(樹脂)

    タッチコネクターFUJI ロングメイルエルボ(樹脂)

    タッチコネクターFUJI ロングメイルエルボ(樹脂)

      タッチコネクターFUJI メイルエルボ(樹脂)

      タッチコネクターFUJI メイルエルボ(樹脂)

        クイック継手ロータリタイプ ハイロータリタイプ エルボ

        クイック継手ロータリタイプ ハイロータリタイプ エルボ

          一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 六角穴付ロングユニバーサルエルボ

          一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 六角穴付ロングユニバーサルエルボ

            耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ

            耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ

              クイック継手ミニタイプ TBシリーズ ブランチティー

              クイック継手ミニタイプ TBシリーズ ブランチティー

                タッチコネクターファイブ Hタイプ ロングメイルエルボ

                タッチコネクターファイブ Hタイプ ロングメイルエルボ

                  チューブカプラ KCシリーズ 接続用エルボプラグ KCL

                  チューブカプラ KCシリーズ 接続用エルボプラグ KCL

                    クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TBシリーズ ブランチティー

                    クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TBシリーズ ブランチティー

                      タッチコネクターFUJI メイルランティ(樹脂)

                      タッチコネクターFUJI メイルランティ(樹脂)

                        タッチコネクターファイブ Hタイプ メイルエルボ

                        タッチコネクターファイブ Hタイプ メイルエルボ

                          SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ ロングエルボユニオン KQG2W

                          SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ ロングエルボユニオン KQG2W

                            メーカー 千代田通商 千代田通商 千代田通商 コガネイ 日本ピスコ 日本ピスコ コガネイ 千代田通商 SMC コガネイ 千代田通商 千代田通商 SMC
                            通常価格 252円 275円 248円 7,130円 376円 643円 3,029円 658円 498円 5,343円 283円 498円 1,589円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 ポリアセタール ポリアセタール ポリアセタール 標準(PBT) - 黄銅 標準(PBT) 黄銅 C3604+PBT 標準(PBT) ポリアセタール 黄銅 SUS316
                            ねじ部材質 C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) 標準(黄銅) - - - C3604(黄銅) - - C3604(黄銅) C3604(黄銅) SUS316
                            シール材材質 NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) 標準(NBR) - - 標準(NBR) NBR(ニトリルゴム) NBR 標準(NBR) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) 特殊FKM(フッ素コーティング)
                            周囲温度(℃) -5::60 -5::60 -5::60 0::60 0::60 - 0::60 -5::60 -5::60 0::60 -5::60 -5::60 -5::150
                            使用流体 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む) 空気 空気 水 / 空気 空気 工業用水 / 圧縮空気(真空含む) 空気 空気 圧縮空気(真空含む) 工業用水 / 圧縮空気(真空含む) 水 / 空気 / 蒸気

                            タッチコネクターFUJI エルコネクター(樹脂)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            建設機械
                            評価 3.0満足度:3.02018/07/06
                            値段もおてごろですし、使いかっても良いのですが、耐久性がもう少しあると良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q エアの圧力はどのくらいまで使用出来ますか?
                            A
                            1MPaまでです。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10R-00LC
                            12R-00LC
                            6R-00LC
                            8R-00LC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)

                            306円

                            ( 337円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10

                            336円

                            ( 370円 )
                            1個 -

                            6日目

                            12

                            259円

                            ( 285円 )
                            1個 -

                            4日目

                            6

                            275円

                            ( 303円 )
                            1個 -

                            6日目

                            8

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました