(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FR6-02M
タッチコネクターファイブ 樹脂メイルコネクター タッチコネクタファイブメイルコネクタ

タッチコネクターファイブ 樹脂メイルコネクター FR6-02M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
127円
税込単価
140円

【特長】・徹底した材料軽減によるコストパフォーマンス。&nbsp無駄なパーツを...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

FR6-02M の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

タッチコネクターファイブ 樹脂メイルコネクター:関連画像

製品仕様

タッチコネクターファイブ 樹脂メイルコネクター:関連画像

樹脂メイルコネクター1

タッチコネクターファイブ 樹脂メイルコネクター:関連画像

樹脂メイルコネクター2

規格表

型番
Model
A適用チューブ外径
Tube O.D.
φD
ニ面幅
Spanner
Flats
H
Lねじサイズ
Thread
T
(おねじ)
チューブ挿入寸法
Tube
Insertion
Depth
重量
Weight
(g)
本体色黒
Black body
本体色白
White body
FR6-01MFR6-01MW21.3612.017.3R1/812.53.1
FR6-02MFR6-02MW24.8614.018.8R1/412.54.3
FR8-01MFR8-01MW23.8814.019.8R1/813.74.5
FR8-02MFR8-02MW25.3814.019.3R1/413.75.4

商品特長詳細

関連商品

タッチコネクターファイブ 樹脂メイルコネクター:関連画像

タッチコネクターファイブ 六角穴付メイルコネクター

タッチコネクターファイブ 六角穴付メイルコネクターです。難燃性樹脂を採用した低重量ワンタッチ継手です。

タッチコネクターファイブ 樹脂メイルコネクター:関連画像

タッチコネクターファイブ メイルエルボ

タッチコネクターファイブ メイルエルボタイプです。難燃性樹脂を採用した低重量ワンタッチ継手です。

タッチコネクターファイブ 樹脂メイルコネクター:関連画像

タッチチューブ TPポリウレタンチューブ

タッチチューブ TPポリウレタンチューブです。柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を実現するポリウレタンチューブです。

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
ねじサイズT
本体色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FR6-02M

6
R1/4

1個

127( 140円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・徹底した材料軽減によるコストパフォーマンス。
 無駄なパーツを省き最小パーツで形成し徹底したコストパフォーマンスを実現。
・徹底した材料軽減による低重量。
 一部ボディーオール樹脂で形成し更なる重量軽減。
・新型ロックリングを採用。
 より配管作業をスムーズに且つ、確実に行なうジョイント機能を実現。
・新型リングパッキン採用。
 高気密性を保持しつつ接続操作力を軽減・全アイテムレーザーマーキング加工。
 全アイテムの型式を製品に記載。
・難燃性ボディー
 難燃性樹脂標準採用。
・ネジ部シール加工(Rネジ)。
 ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能。
・ネジ上部の自在性。
 エルボ、ブランチティ等のボディーとネジ部は、回転可能。(※ロータリータイプではございません。尚オール樹脂タイプは回転いたしません。)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

Loading...

FR6-02Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチコネクターファイブ 樹脂メイルコネクターの型番FR6-02Mのページです。
型番FR6-02Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タッチコネクターファイブ 樹脂メイルコネクター

タッチコネクターファイブ 樹脂メイルコネクター

    タッチコネクターファイブ ユニオンワイ

    タッチコネクターファイブ ユニオンワイ

      タッチコネクターファイブ バルクヘッドユニオン

      タッチコネクターファイブ バルクヘッドユニオン

        タッチコネクターファイブ フィメイルバルク

        タッチコネクターファイブ フィメイルバルク

          タッチコネクターファイブ ユニオンエルボ

          タッチコネクターファイブ ユニオンエルボ

            タッチコネクターファイブ カップリングプラグPN

            タッチコネクターファイブ カップリングプラグPN

              タッチコネクターFUJI メイルエルボ(樹脂)

              タッチコネクターFUJI メイルエルボ(樹脂)

                タッチコネクター FUJI レデューサー

                タッチコネクター FUJI レデューサー

                  タッチコネクターファイブ 樹脂メイルエルボ

                  タッチコネクターファイブ 樹脂メイルエルボ

                    タッチコネクターFUJI ブランチワイ(樹脂)

                    タッチコネクターFUJI ブランチワイ(樹脂)

                      タッチコネクターFUJI ロングメイルエルボ(樹脂)

                      タッチコネクターFUJI ロングメイルエルボ(樹脂)

                        タッチコネクターFUJI フィメイルバルク(金属)

                        タッチコネクターFUJI フィメイルバルク(金属)

                          タッチコネクターFUJI シングルバンジョー(樹脂)

                          タッチコネクターFUJI シングルバンジョー(樹脂)

                            メーカー 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商
                            通常価格 127円 291円 388円 348円 249円 428円 248円 217円 135円 298円 275円 287円 329円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   4日目~   4日目~   4日目~  
                            本体材質 難燃性PBT 難燃性PBT 難燃性PBT 難燃性PBT 難燃性PBT 難燃性PBT ポリアセタール 亜鉛合金 難燃性PBT ポリアセタール ポリアセタール 亜鉛合金 ポリアセタール
                            ねじ部材質 難燃性PBT ねじ部なし C3604(黄銅)、ニッケルメッキ C3604(黄銅)、ニッケルメッキ ねじ部なし ねじ部なし C3604(黄銅) C3604(黄銅) 難燃性PBT C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅)
                            シール材材質 NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム)
                            周囲温度(℃) -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60 -5::60
                            使用流体 工業用水 / 圧縮空気(真空含む) 工業用水 / 圧縮空気(真空含む) 工業用水 / 圧縮空気(真空含む) 工業用水 / 圧縮空気(真空含む) 工業用水 / 圧縮空気(真空含む) 工業用水 / 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む) 工業用水 / 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む) 圧縮空気(真空含む)

                            タッチコネクターファイブ 樹脂メイルコネクターのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            樹脂部品への配管
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/31
                            樹脂部品でタップ穴が樹脂のため金属製のコネクターでは舐めるかもしれないと思いこの樹脂コネクターを使っています。冷却水の配管に数年使っていますが問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            残留塩素計配管の修理用部品
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/01
                            元々のコネクタはナット式で紫外線劣化でパリパリに破損した。丈夫でしかも簡単にテフロンチューブがしっかり接続できるそうだったので購入。ねじ込みも簡単にできた。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            薬品チューブの接続部に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/27
                            薬品チューブの接続部に使用しています。なんといっても、NO.1メーカーに対する絶大の信頼をもって利用しています。多少の金額差では他社類似品と比較する気もありません。実際に安定した品質を担保した商品で、チューブのシール感、着脱のしやすさ、ともに文句の無い商品です。あらかじめ、ねじ部にシール剤が塗布されており作業効率向上にも繋がる抜群のコストパフォーマンスを実現している商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FR6-01M
                            FR6-01MW
                            FR6-02MW
                            FR8-01M
                            FR8-01MW
                            FR8-02M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            ねじサイズT 本体色

                            127円

                            ( 140円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            6R1/8

                            127円

                            ( 140円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            6R1/8

                            127円

                            ( 140円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            6R1/4

                            127円

                            ( 140円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            8R1/8

                            127円

                            ( 140円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            8R1/8

                            127円

                            ( 140円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            8R1/4

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました