(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SP-01P
SP カプラ P【3~10個入り】 カプラ

SP カプラ P SP-01P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,556円
税込単価
2,812円

【特長】・流体の取り扱いが簡単であり、また取り外し時の耐真空度が10mmHgで...

詳細情報を確認する

SP-01P の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
L(mm)
A(mm)
B(mm)
H(Hex)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-01P

1/8
28.7
8.0
19.0
14

1パック

10個入り

2,556( 2,812円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・流体の取り扱いが簡単であり、また取り外し時の耐真空度が10mmHgで広く真空用途に使用されます
・ソケットとスラグ両方に開閉弁が内蔵されており、従来のカプラに比べて
耐久性及び気密性が非常に高い中高圧用カプラです
・両路開閉型タイプのカプラなので安全性に優れています。
【用途】
・スチーム、油、薬品、空気などの配管及び装置に使用するカプラです。

SP-01Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SP カプラ Pの型番SP-01Pのページです。
型番SP-01Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SP カプラ P

SP カプラ P

    SP カプラ TP

    SP カプラ TP

      SP カプラ TS

      SP カプラ TS

        SP カプラ S

        SP カプラ S

          クイックカップリング S・P-V TYPE ソケット

          クイックカップリング S・P-V TYPE ソケット

            クイックカップリング S・P-V TYPE プラグ

            クイックカップリング S・P-V TYPE プラグ

              サニタリーカップSSP型 プラグ

              サニタリーカップSSP型 プラグ

                HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GS型

                HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GS型

                  SP-Vカプラ ステンレス FKM ソケット(おねじ取付用)

                  SP-Vカプラ ステンレス FKM ソケット(おねじ取付用)

                    SP-Vカプラ 真ちゅう HNBR ソケット(おねじ取付用)

                    SP-Vカプラ 真ちゅう HNBR ソケット(おねじ取付用)

                      クイックカップリング S・P-V TYPE ソケット(真鍮)

                      クイックカップリング S・P-V TYPE ソケット(真鍮)

                        280カプラ 鋼鉄 ソケット

                        280カプラ 鋼鉄 ソケット

                          ハイカプラ大口径 鋼鉄 FKM SF型(おねじ取付用)

                          ハイカプラ大口径 鋼鉄 FKM SF型(おねじ取付用)

                            メーカー CDC CDC CDC CDC 長堀工業 長堀工業 ニューマシン 日東工器 日東工器 日東工器 長堀工業 日東工器 日東工器
                            通常価格 2,147円 8,968円 1,880円 3,393円 5,830円 2,333円 1,553円 3,891円 5,119円 4,489円 3,368円 4,927円 3,411円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   8日目   8日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            オス・メス プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット プラグ プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 めねじタイプ めねじタイプ めねじタイプ めねじタイプ メネジ メネジ - めねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 メネジ おねじ取付用 おねじ取付用
                            使用流体 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 / 不活性ガス 水 / 空気 / 不活性ガス 水 / 空気 空気
                            本体材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 真鍮 特殊鋼(ニッケルめっき) ステンレス 真ちゅう 真鍮 特殊鋼(ユニクロめっき) 鋼鉄(クロムめっき)

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SP-02P
                            SP-03P
                            SP-04P
                            SP-06P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch) L
                            (mm)
                            A
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            H(Hex)

                            3,164円

                            ( 3,480円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            1/436.01122.017

                            2,147円

                            ( 2,362円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            3/839.71225.421

                            3,907円

                            ( 4,298円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            1/246.51528.127

                            3,599円

                            ( 3,959円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            6日目~

                            3/454.21636.235

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました