(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UDF-16D
拡散板 UDFシリーズ U-TECHNOLOGY オプション

拡散板 UDFシリーズ UDF-16D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,331円
税込単価
3,664円

【特長】LED照明UDR、ULR、UBシリーズ専用の拡散板です。

詳細情報を確認する

UDF-16D の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

シリーズ名型番仕様・寸法取付アダプタ適応照明型番
UDFシリーズUDF-10D内径:φ9UAD-10DUDR-10*32
UDF-15D内径:φ13-UDR-15*38
UDF-16D内径:φ14UAD-16DUDR-16*48
UDF-28D内径:φ26UAD-28DUDR-28*50
UDF-30D内径:φ28UAD-30DUDR-30*66
UDF-35D内径:φ35UAD-35DUDR-35*70-F
UDF-50D内径:φ46UAD-50DUDR-50*90
UDF-60D内径:φ60UAD-60DUDR-60*120
UDF-95D内径:φ95UAD-95DUDR-95*140
UDF-25L内径:φ21-UDR-25*50
UDF-48L内径:φ40-UDR-48*74
UDF-68L内径:φ54-UDR-68*100
UDF-348Bバー型・34×8-UB-34*8
UDF-5015Bバー型・50×15-UB-50*15
UDF-7515Bバー型・75×15-UB-75*15
UDF-7530Bバー型・75×30-UB-75*30
UDF-10015Bバー型・100×15-UB-100*15
UDF-13015Bバー型・130×15-UB-130*15
UDF-15015Bバー型・150×15-UB-150*15
UDF-20015Bバー型・200×15-UB-200*15
UDF-20020Bバー型・200×20-UB-200*20
UDF-20030Bバー型・200×30-UB-200*30
UDF-25015Bバー型・250×15-UB-250*15
UDF-30015Bバー型・300×15-UB-300*15

型番リスト

型番
外形寸法(mm)
内径(φ)
適応型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UDF-16D

-
14
UDR-16*48

1個

3,331( 3,664円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】LED照明UDR、ULR、UBシリーズ専用の拡散板です。

カタログ

 

UDF-16Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

拡散板 UDFシリーズの型番UDF-16Dのページです。
型番UDF-16Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

拡散板 UDFシリーズ

拡散板 UDFシリーズ

    偏光板 UPLシリーズ

    偏光板 UPLシリーズ

      拡散板、偏光板取付アダプタ UADシリーズ

      拡散板、偏光板取付アダプタ UADシリーズ

        高輝度バー照明 OPBシリーズ用偏光板・拡散板

        高輝度バー照明 OPBシリーズ用偏光板・拡散板

          画像処理専用照明【FLV】オプション品

          画像処理専用照明【FLV】オプション品

            センシングLEDリング照明 OPRシリーズ用偏光板・拡散板

            センシングLEDリング照明 OPRシリーズ用偏光板・拡散板

              バー照明用拡散板 DF-LDL2シリーズ

              バー照明用拡散板 DF-LDL2シリーズ

                リング照明用拡散板 DF-LDRシリーズ

                リング照明用拡散板 DF-LDRシリーズ

                  バー照明用偏光板 PL-LDL2シリーズ

                  バー照明用偏光板 PL-LDL2シリーズ

                    バー照明用拡散板 IKBAシリーズ

                    バー照明用拡散板 IKBAシリーズ

                      リング照明用拡散板 DF-LDR-LAシリーズ

                      リング照明用拡散板 DF-LDR-LAシリーズ

                        拡散板 NA・NAR・NAR-FAシリーズ

                        拡散板 NA・NAR・NAR-FAシリーズ

                          リング照明用偏光板 PL-LDRシリーズ

                          リング照明用偏光板 PL-LDRシリーズ

                            メーカー U-TECHNOLOGY U-TECHNOLOGY U-TECHNOLOGY オプテックス・エフエー オムロン オプテックス・エフエー シーシーエス シーシーエス シーシーエス レイマック(旧:イマック) シーシーエス 日進電子工業 シーシーエス
                            通常価格 2,282円 5,393円 7,150円 1,449円 4,476円 3,438円 1,775円 5,592円 4,727円 2,561円 20,843円 5,587円 4,502円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   3日目   1日目~   3日目   5日目   5日目   5日目~   10日目~   5日目~   9日目~   5日目~  
                            種類 拡散板 偏光板 - - 拡散板 - 拡散板 - 偏光板 拡散板 拡散板 拡散板 偏光板

                            拡散板 UDFシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UDF-10D
                            UDF-13015B
                            UDF-25L
                            UDF-28D
                            UDF-30D
                            UDF-35D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法
                            (mm)
                            内径
                            (φ)
                            適応型式

                            3,331円

                            ( 3,664円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            -9UDR-10*32

                            2,559円

                            ( 2,815円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            130×15-UB-130*15

                            13,110円

                            ( 14,421円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            -21UDR-25*50

                            3,671円

                            ( 4,038円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            -26UDR-28*50

                            4,130円

                            ( 4,543円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            -28UDR-30*66

                            4,530円

                            ( 4,983円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            -35UDR-35*70-F

                            光源用偏光板・拡散板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました