(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UL-70
ストレート・多分岐・ラインライトガイド専用集光レンズ ULシリーズ U-TECHNOLOGY ファイバショウメイ

ストレート・多分岐・ラインライトガイド専用集光レンズ ULシリーズ UL-70

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
60,337円
税込単価
66,371円

【特長】ストレート・多分岐・ラインライトガイド専用集光レンズです。

詳細情報を確認する

UL-70 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

UL-30

UL-50

ストレート・多分岐・ラインライトガイド専用集光レンズ ULシリーズ UL-30外形図
ストレート・多分岐・ラインライトガイド専用集光レンズ ULシリーズ UL-50外形図

UL-70

ULK-50

ストレート・多分岐・ラインライトガイド専用集光レンズ ULシリーズ UL-70外形図
ストレート・多分岐・ラインライトガイド専用集光レンズ ULシリーズ ULK-50外形図

ULK-180

ストレート・多分岐・ラインライトガイド専用集光レンズ ULシリーズ ULK-180外形図

製品仕様

シリーズ名型番形状(mm)仕様
ULシリーズUL-30φ24USG/UWGシリーズ
UL-50φ27USG/UWGシリーズ
UL-70φ50USG/UWGシリーズ
ULK-50L=70UKG50専用
ULK-180L=210UKG180専用

性質性能情報・試験情報

集光レンズ照射エリア・照度

ストレート・多分岐・ラインライトガイド専用集光レンズ ULシリーズ 集光レンズ照射エリア・照度-1
ストレート・多分岐・ラインライトガイド専用集光レンズ ULシリーズ 集光レンズ照射エリア・照度-2

測定条件

ストレート・多分岐・ラインライトガイド専用集光レンズ ULシリーズ 測定条件

※照射エリアは、輝度のMAX値から80%の範囲としております。
※照度は、中心照度となります。U-TECHNOLOGY社測定条件での各実測値に補正係数を乗じて算出。
掲載している照射エリア、照度は参考値で保証値ではありません。

型番リスト

型番
外径(φ)
寸法L(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UL-70

50
-
USG/UWGシリーズ

1個

60,337( 66,371円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】ストレート・多分岐・ラインライトガイド専用集光レンズです。

カタログ

 

UL-70で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレート・多分岐・ラインライトガイド専用集光レンズ ULシリーズの型番UL-70のページです。
型番UL-70に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレート・多分岐・ラインライトガイド専用集光レンズ ULシリーズ

ストレート・多分岐・ラインライトガイド専用集光レンズ ULシリーズ

    センサブラケット シングルプレート LED照明(リング型)用

    センサブラケット シングルプレート LED照明(リング型)用

      抵抗ボックス

      抵抗ボックス

        センシングスポット照明OPS-Sシリーズ用 オプション・アクセサリ

        センシングスポット照明OPS-Sシリーズ用 オプション・アクセサリ

          ライトガイド接続アダプタ

          ライトガイド接続アダプタ

            照明用オプション抵抗BOX(IHV・IBF用) RBOXシリーズ

            照明用オプション抵抗BOX(IHV・IBF用) RBOXシリーズ

              ファイバーライトガイド用集光レンズ

              ファイバーライトガイド用集光レンズ

                同軸 ドーム照明連結アダプタ TAD-TCA型

                同軸 ドーム照明連結アダプタ TAD-TCA型

                  LDL2シリーズ用固定ブラケット BK-LDQ2

                  LDL2シリーズ用固定ブラケット BK-LDQ2

                    LDL2シリーズ用L型ブラケット BK-LDL2

                    LDL2シリーズ用L型ブラケット BK-LDL2

                      THシリーズ用固定ブラケット BK-TH

                      THシリーズ用固定ブラケット BK-TH

                        高輝度バー照明OPBシリーズ用 オプション・アクセサリ

                        高輝度バー照明OPBシリーズ用 オプション・アクセサリ

                          サイドブラケット(バー照明器NSFシリーズ用)

                          サイドブラケット(バー照明器NSFシリーズ用)

                            メーカー U-TECHNOLOGY 岩田製作所 日進電子工業 オプテックス・エフエー U-TECHNOLOGY レイマック(旧:イマック) 日進電子工業 アイテックシステム シーシーエス シーシーエス シーシーエス オプテックス・エフエー シマテック
                            通常価格 4,088円 1,357円 28,742円 13,750円 8,002円 8,537円 15,428円 4,797円 13,895円 7,521円 5,319円 1,340円 5,700円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 14日目   3日目   4日目   5日目~   9日目~   14日目   10日目~   5日目   5日目   3日目   9日目  
                            種類 集光レンズ 照明用取付・接続金具 周辺アクセサリ 集光レンズ 周辺アクセサリ 周辺アクセサリ - 照明用取付・接続金具 - 照明用取付・接続金具 照明用取付・接続金具 - -

                            ストレート・多分岐・ラインライトガイド専用集光レンズ ULシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UL-30
                            UL-50
                            ULK-180
                            ULK-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (φ)
                            寸法L
                            (mm)
                            仕様

                            4,088円

                            ( 4,497円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            24-USG/UWGシリーズ

                            10,925円

                            ( 12,018円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            27-USG/UWGシリーズ

                            17,480円

                            ( 19,228円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            -210UKG180専用

                            13,110円

                            ( 14,421円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            -70UKG50専用

                            画像処理用LED・光源用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました