(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UWG-1000S
多分岐ライトガイド UWGシリーズ U-TECHNOLOGY ファイバショウメイ

多分岐ライトガイド UWGシリーズ UWG-1000S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,225円
税込単価
26,648円

ストレートタイプの入射もしくは出射側を複数に分岐するライトガイドです。

詳細情報を確認する

UWG-1000S の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

UWG-1000S

多分岐ライトガイド UWGシリーズ UWG-1000S外形図

最小曲げ半径=30

UWG-2000S

多分岐ライトガイド UWGシリーズ UWG-2000S外形図

最小曲げ半径=30

UWG-1000S-L

多分岐ライトガイド UWGシリーズ UWG-1000S-L外形図

最小曲げ半径=30

U4G3-1500S-SD

多分岐ライトガイド UWGシリーズ U4G3-1500S-SD外形図

最小曲げ半径=25

製品仕様

シリーズ名型番ライン長(mm)出射側結束径特殊仕様
UWGシリーズUWG-1000SL=1000φ4-
UWG-2000SL=2000φ4-
UWG-1000S-LL=1000φ4L型
U4G3-1500S-SDL=1500φ3細径

型番リスト

型番
仕様
結束径(φ)
ライン長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UWG-1000S

標準
4
1000

1個

24,225( 26,648円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ストレートタイプの入射もしくは出射側を複数に分岐するライトガイドです。

カタログ

 

UWG-1000Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多分岐ライトガイド UWGシリーズの型番UWG-1000Sのページです。
型番UWG-1000Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

多分岐ライトガイド UWGシリーズ

多分岐ライトガイド UWGシリーズ

    ラインライトガイド UKGシリーズ

    ラインライトガイド UKGシリーズ

      ストレートライトガイド USGシリーズ

      ストレートライトガイド USGシリーズ

        リングライトガイド URGシリーズ

        リングライトガイド URGシリーズ

          超高輝度 LED光源 UFLS-75

          超高輝度 LED光源 UFLS-75

            画像処理専用照明コントローラ 【FLV】

            画像処理専用照明コントローラ 【FLV】

              カメラ取付照明コントローラ  【FL】

              カメラ取付照明コントローラ 【FL】

                LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 高周波点灯型 HRシリーズ

                LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 高周波点灯型 HRシリーズ

                  アナログ調光電源 OPPWシリーズ

                  アナログ調光電源 OPPWシリーズ

                    LED照明用コンパクトコントローラー

                    LED照明用コンパクトコントローラー

                      ファイバーライトガイド LGシリーズ

                      ファイバーライトガイド LGシリーズ

                        75W LED光源用ACアダプタ

                        75W LED光源用ACアダプタ

                          LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 直流電圧点灯型 CHRシリーズ

                          LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 直流電圧点灯型 CHRシリーズ

                            メーカー U-TECHNOLOGY U-TECHNOLOGY U-TECHNOLOGY U-TECHNOLOGY U-TECHNOLOGY オムロン オムロン 日進電子工業 オプテックス・エフエー U-TECHNOLOGY 日進電子工業 U-TECHNOLOGY 日進電子工業
                            通常価格 24,225円 45,220円 11,305円 45,220円 257,830円 36,517円 36,517円 85,125円 38,049円 17,133円 56,340円 17,480円 94,829円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   8日目   19日目   18日目~   4日目   9日目~   4日目   19日目  
                            種類 ライトガイド ライトガイド ライトガイド ライトガイド 光源 コントローラー コントローラー 電源 電源 コントローラー ライトガイド 電源 -

                            多分岐ライトガイド UWGシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UWG-2000S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 結束径
                            (φ)
                            ライン長
                            (mm)

                            30,685円

                            ( 33,754円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            標準42000

                            画像処理用光源・電源・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました