(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:URG31-1500S
リングライトガイド URGシリーズ U-TECHNOLOGY ファイバショウメイ

リングライトガイド URGシリーズ URG31-1500S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,873円
税込単価
55,960円

【特長】・カメラやレンズの鏡筒に取り付け、全周方向からの照射により無影の光が得...

詳細情報を確認する

URG31-1500S の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

URG31-1000S

URG31-1500S

リングライトガイド URGシリーズ URG31-1000S外形図

最小曲げ半径=40

リングライトガイド URGシリーズ URG31-1500S外形図

最小曲げ半径=40

URG53-1000S

URG53-1500S

リングライトガイド URGシリーズ URG53-1000S外形図

最小曲げ半径=40

リングライトガイド URGシリーズ URG53-1500S外形図

最小曲げ半径=40

URG61-1000S

URG61-1500S

リングライトガイド URGシリーズ URG61-1000S外形図

最小曲げ半径=70

リングライトガイド URGシリーズ URG61-1500S外形図

最小曲げ半径=70

規格表

リングライトガイド URGシリーズ 規格表

型番リスト

型番
内径(φ)
ライン長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

URG31-1500S

31
1500

1個

50,873( 55,960円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カメラやレンズの鏡筒に取り付け、全周方向からの照射により無影の光が得られます。

カタログ

 

URG31-1500Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リングライトガイド URGシリーズの型番URG31-1500Sのページです。
型番URG31-1500Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リングライトガイド URGシリーズ

リングライトガイド URGシリーズ

    ラインライトガイド UKGシリーズ

    ラインライトガイド UKGシリーズ

      超高輝度 LED光源 UFLS-75

      超高輝度 LED光源 UFLS-75

        多分岐ライトガイド UWGシリーズ

        多分岐ライトガイド UWGシリーズ

          アナログ調光電源 OPPWシリーズ

          アナログ調光電源 OPPWシリーズ

            12W LED光源

            12W LED光源

              ファイバー照明 光ファイバーライトガイド直結型 FTRシリーズ

              ファイバー照明 光ファイバーライトガイド直結型 FTRシリーズ

                ファイバー照明 ファイバーストロボ LFSシリーズ

                ファイバー照明 ファイバーストロボ LFSシリーズ

                  75W LED光源用ACアダプタ

                  75W LED光源用ACアダプタ

                    LED照明用電源 TS-EP・TS-EP2A

                    LED照明用電源 TS-EP・TS-EP2A

                      LED照明用コンパクトコントローラー

                      LED照明用コンパクトコントローラー

                        定電流制御電源 TPDCシリーズ

                        定電流制御電源 TPDCシリーズ

                          画像処理専用照明コントローラ 【FLV】

                          画像処理専用照明コントローラ 【FLV】

                            メーカー U-TECHNOLOGY U-TECHNOLOGY U-TECHNOLOGY U-TECHNOLOGY オプテックス・エフエー U-TECHNOLOGY 日進電子工業 日進電子工業 U-TECHNOLOGY 中央精機 U-TECHNOLOGY アイテックシステム オムロン
                            通常価格 45,220円 45,220円 257,830円 24,225円 38,049円 55,100円 131,220円 288,767円 17,480円 18,704円 17,133円 33,245円 36,517円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   18日目~   4日目   9日目~   19日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目   1日目~  
                            種類 ライトガイド ライトガイド 光源 ライトガイド 電源 光源 光源 光源 電源 電源 コントローラー 電源 コントローラー

                            リングライトガイド URGシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            URG31-1000S
                            URG53-1000S
                            URG53-1500S
                            URG61-1000S
                            URG61-1500S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内径
                            (φ)
                            ライン長
                            (mm)

                            45,220円

                            ( 49,742円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            311000

                            54,103円

                            ( 59,513円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            531000

                            61,370円

                            ( 67,507円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            531500

                            60,563円

                            ( 66,619円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            611000

                            64,600円

                            ( 71,060円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            611500

                            画像処理用光源・電源・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました