(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UDB-90B90-2
直下式透過照明 UDBシリーズ U-TECHNOLOGY LEDショウメイ

直下式透過照明 UDBシリーズ UDB-90B90-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
129,200円
税込単価
142,120円

【特長】・透過検査に向いている照明です・LED素子を直下に配置することにより、...

詳細情報を確認する

UDB-90B90-2 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

直下式透過照明 UDBシリーズ 外形図

規格表

直下式透過照明 UDBシリーズ 規格表

使用例

照射イメージ図

直下式透過照明 UDBシリーズ 照射イメージ図

性質性能情報・試験情報

UDB-60R60配光特性

直下式透過照明 UDBシリーズ UDB-60R60配光特性図-1
直下式透過照明 UDBシリーズ UDB-60R60配光特性図-2

型番リスト

型番
発光色
幅 W(範囲)(mm)
長さ L(範囲)(mm)
消費電力(範囲)(W)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UDB-90B90-2

ブルー
80.1~100
100.1~150
20.1~30

1個

129,200( 142,120円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透過検査に向いている照明です
・LED素子を直下に配置することにより、高輝度な面発光が得られます
【用途】
・寸法測定
・透過検査
・フィルム汚れ検査
・エッジ抽出

カタログ

 

UDB-90B90-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直下式透過照明 UDBシリーズの型番UDB-90B90-2のページです。
型番UDB-90B90-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直下式透過照明 UDBシリーズ

直下式透過照明 UDBシリーズ

    画像処理用LED照明 バックライトタイプ

    画像処理用LED照明 バックライトタイプ

      透過照明 エッジライト式透過型 TEシリーズ

      透過照明 エッジライト式透過型 TEシリーズ

        エッジ式透過照明 UEBシリーズ

        エッジ式透過照明 UEBシリーズ

          LED均一発光面照明 TMN-4シリーズ

          LED均一発光面照明 TMN-4シリーズ

            透過照明 薄型面発光透過型 TU/TTシリーズ

            透過照明 薄型面発光透過型 TU/TTシリーズ

              透過照明 R面・透過型 BGシリーズ・KBシリーズ・KCシリーズ

              透過照明 R面・透過型 BGシリーズ・KBシリーズ・KCシリーズ

                表面実装式バックライト OPSMシリーズ

                表面実装式バックライト OPSMシリーズ

                  直線幅広拡散光照明 TLWA-4型(取付耳有り)

                  直線幅広拡散光照明 TLWA-4型(取付耳有り)

                    直接照射照明 面発光フラット型 TT-Sシリーズ

                    直接照射照明 面発光フラット型 TT-Sシリーズ

                      疑似同軸照明 USCOシリーズ

                      疑似同軸照明 USCOシリーズ

                        ドーム照明 間接照射ドーム・半円筒型 KM-Tシリーズ・KM-Kシリーズ

                        ドーム照明 間接照射ドーム・半円筒型 KM-Tシリーズ・KM-Kシリーズ

                          RGB照明 3色フルカラー型 Fシリーズ

                          RGB照明 3色フルカラー型 Fシリーズ

                            メーカー U-TECHNOLOGY ミスミ 日進電子工業 U-TECHNOLOGY アイテックシステム 日進電子工業 日進電子工業 オプテックス・エフエー アイテックシステム 日進電子工業 U-TECHNOLOGY 日進電子工業 日進電子工業
                            通常価格 58,140円 36,000円 31,497円 17,765円 35,434円 54,792円 231,687円 17,303円 25,035円 433,334円 78,328円 257,409円 225,736円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   4日目   14日目   14日目~   19日目   17日目   14日目   10日目~   4日目   19日目   9日目~  
                            光種類 可視光 可視光 - 可視光 - - - 可視光 - - 可視光 - 可視光
                            本体種類 バックライト形 角型 バックライト形 バックライト形 バックライト形 バックライト形 バックライト形 バックライト形 バー形 同軸落射形 バックライト形 バックライト形 -
                            照射方向 バックライト バックライトタイプ 垂直投光 バックライト バックライト 垂直投光 垂直投光 バックライト バックライト 垂直投光 同軸落射 垂直投光 -
                            光源 自光式 LED 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式
                            照射光種類 面発光 面発光 拡散光 面発光 面発光 面発光 拡散光 面発光 拡散光 面発光 反射光 反射光 -

                            直下式透過照明 UDBシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UDB-30R30
                            UDB-30W30
                            UDB-60B60-2
                            UDB-60R60
                            UDB-60W60
                            UDB-90W90
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            発光色 幅 W(範囲)
                            (mm)
                            長さ L(範囲)
                            (mm)
                            消費電力(範囲)
                            (W)

                            58,140円

                            ( 63,954円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            レッド25.1~4050.1~801.1~2

                            67,830円

                            ( 74,613円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ホワイト25.1~4050.1~802.1~3

                            96,900円

                            ( 106,590円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ブルー60.1~8080.1~1008.1~10

                            64,600円

                            ( 71,060円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            レッド60.1~8080.1~1005.1~6

                            96,900円

                            ( 106,590円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ホワイト60.1~8080.1~1008.1~10

                            129,200円

                            ( 142,120円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ホワイト80.1~100100.1~15020.1~30

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました