(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UEB-25R25
エッジ式透過照明 UEBシリーズ U-TECHNOLOGY LEDショウメイ

エッジ式透過照明 UEBシリーズ UEB-25R25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,765円
税込単価
19,542円

【特長】・透過検査に向いている照明です。・導光板を使用しているので、ムラのない...

詳細情報を確認する

UEB-25R25 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

エッジ式透過照明 UEBシリーズ 外形図

規格表

エッジ式透過照明 UEBシリーズ 規格表

使用例

照射イメージ図

エッジ式透過照明 UEBシリーズ 照射イメージ図

性質性能情報・試験情報

UEB-50R50配光特性

エッジ式透過照明 UEBシリーズ UEB-50R50配光特性図-1
エッジ式透過照明 UEBシリーズ UEB-50R50配光特性図-2

グラフ、数値等は参考値であり、製品の性能を保証するものではありません。

型番リスト

型番
発光色
幅 W(範囲)(mm)
長さ L(範囲)(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
発光面寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UEB-25R25

レッド
25.1~40
30.1~50
0.1~1
0.5
25×25

1個

17,765( 19,542円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透過検査に向いている照明です。
・導光板を使用しているので、ムラのない均一な面発光が得られます。
・直下式に比べ光量は劣りますが省スペースでご使用いただけます。
【用途】
・寸法測定。
・透過検査。
・フィルム汚れ検査。
・エッジ抽出。

カタログ

 

UEB-25R25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エッジ式透過照明 UEBシリーズの型番UEB-25R25のページです。
型番UEB-25R25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エッジ式透過照明 UEBシリーズ

エッジ式透過照明 UEBシリーズ

    直下式透過照明 UDBシリーズ

    直下式透過照明 UDBシリーズ

      疑似同軸照明 USCOシリーズ

      疑似同軸照明 USCOシリーズ

        水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ

        水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ

          ダイレクトリング照明 UDRシリーズ

          ダイレクトリング照明 UDRシリーズ

            無影リング照明 UNSシリーズ

            無影リング照明 UNSシリーズ

              角型エッジライト照明(面発光・薄型) IFLA・IFLシリーズ

              角型エッジライト照明(面発光・薄型) IFLA・IFLシリーズ

                ローアングルリング照明 ULRシリーズ

                ローアングルリング照明 ULRシリーズ

                  LEDドーム照明(面発光) LDM2シリーズ

                  LEDドーム照明(面発光) LDM2シリーズ

                    ダイレクトバー照明

                    ダイレクトバー照明

                      バー照明 UBシリーズ

                      バー照明 UBシリーズ

                        透過照明 エッジライト式透過型 TEシリーズ

                        透過照明 エッジライト式透過型 TEシリーズ

                          間接照射照明 無影ローアングルリング型 FR-LAシリーズ

                          間接照射照明 無影ローアングルリング型 FR-LAシリーズ

                            メーカー U-TECHNOLOGY U-TECHNOLOGY U-TECHNOLOGY オプテックス・エフエー U-TECHNOLOGY U-TECHNOLOGY レイマック(旧:イマック) U-TECHNOLOGY シーシーエス オプテックス・エフエー U-TECHNOLOGY 日進電子工業 日進電子工業
                            通常価格 17,765円 58,140円 78,328円 62,743円 38,760円 66,215円 20,488円 62,178円 133,000円 15,906円 23,418円 31,497円 337,094円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   17日目~   4日目   4日目   5日目~   4日目   5日目~   17日目   4日目   10日目   19日目  
                            光種類 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 - -
                            本体種類 バックライト形 バックライト形 バックライト形 リング形 リング形 リング形 バックライト形 リング形 ドーム形 バー形 バー形 バックライト形 リング形
                            照射方向 バックライト バックライト 同軸落射 斜光 - 斜光 バックライト 斜光 垂直投光 垂直投光 / 斜光 / バックライト 斜光 垂直投光 斜光
                            光源 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式
                            照射光種類 面発光 面発光 反射光 直射光 集光 集光 面発光 集光 面発光 直射光 集光 拡散光 拡散光

                            エッジ式透過照明 UEBシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UEB-25B25-2
                            UEB-25W25
                            UEB-50B50-2
                            UEB-50R50
                            UEB-50W50
                            UEB-70B50-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            発光色 幅 W(範囲)
                            (mm)
                            長さ L(範囲)
                            (mm)
                            消費電力(範囲)
                            (W)
                            消費電力
                            (W)
                            発光面寸法
                            (mm)

                            23,418円

                            ( 25,760円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ブルー25.1~4030.1~500.1~10.425×25

                            23,418円

                            ( 25,760円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ホワイト25.1~4030.1~500.1~10.425×25

                            46,835円

                            ( 51,519円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ブルー60.1~8080.1~1003.1~43.350×50

                            38,760円

                            ( 42,636円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            レッド60.1~8080.1~1001.1~21.950×50

                            46,835円

                            ( 51,519円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ホワイト60.1~8080.1~1003.1~43.350×50

                            44,413円

                            ( 48,854円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ブルー60.1~8080.1~1003.1~43.370×50

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました