(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:U-SPBC
スポット照明 SP/SPLシリーズ U-TECHNOLOGY LEDショウメイ

スポット照明 SP/SPLシリーズ U-SPBC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,803円
税込単価
23,983円

【特長】・テレセントリックレンズとの組合せに最適です。・照明本体が小さいため、...

詳細情報を確認する

U-SPBC の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

U-SP*

スポット照明 SP/SPLシリーズ U-SP*外形図

U-SP*C

スポット照明 SP/SPLシリーズ U-SP*C外形図

U-SP*-L

スポット照明 SP/SPLシリーズ U-SP*-L外形図

規格表

スポット照明(砲弾)

スポット照明 SP/SPLシリーズ スポット照明(砲弾)規格表

スポット照明(チップ)

スポット照明 SP/SPLシリーズ スポット照明(チップ)規格表

スポット照明(L型)高拡散タイプ

スポット照明 SP/SPLシリーズ スポット照明(L型)高拡散タイプ規格表

使用例

照射イメージ図

スポット照明 SP/SPLシリーズ 照射イメージ図

型番リスト

型番
発光色
長さ L(範囲)(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

U-SPBC

ブルー
30.1~50
1.1~2
1.2

1個

21,803( 23,983円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テレセントリックレンズとの組合せに最適です。
・照明本体が小さいため、機構設計が非常にコンパクトにできます。
・同軸照明時に、より均一に照射します。
・低倍テレセンのホットスポット改善に最適です。
【用途】
・アライメント。
・補助照明。

カタログ

 

U-SPBCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポット照明 SP/SPLシリーズの型番U-SPBCのページです。
型番U-SPBCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スポット照明 SP/SPLシリーズ

スポット照明 SP/SPLシリーズ

    LED全視野リング照明 TRシリーズ

    LED全視野リング照明 TRシリーズ

      ダイレクトリング照明 OPDRシリーズ

      ダイレクトリング照明 OPDRシリーズ

        直接照射照明 リング型 DRシリーズ

        直接照射照明 リング型 DRシリーズ

          薄型リング照明 VRDFRシリーズ

          薄型リング照明 VRDFRシリーズ

            狭角配光擬似同軸落射照明 IFVAシリーズ

            狭角配光擬似同軸落射照明 IFVAシリーズ

              画像処理用LED照明 ダイレクトリングタイプ

              画像処理用LED照明 ダイレクトリングタイプ

                スポット照明 小型スポット照射型 VPシリーズ

                スポット照明 小型スポット照射型 VPシリーズ

                  直接照射照明 水平照射リング型 DR-UAシリーズ

                  直接照射照明 水平照射リング型 DR-UAシリーズ

                    白色LED 照明装置

                    白色LED 照明装置

                      画像処理用LED照明 バックライトタイプ

                      画像処理用LED照明 バックライトタイプ

                        メーカー U-TECHNOLOGY アイテックシステム オプテックス・エフエー 日進電子工業 シマテック レイマック(旧:イマック) ミスミ 日進電子工業 日進電子工業 ミラック光学 ミスミ
                        通常価格 12,113円 20,459円 28,536円 70,769円 62,415円 62,317円 40,000円 97,223円 95,885円 32,940円 36,000円
                        通常出荷日 4日目   14日目~   17日目   9日目~   10日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 14日目~   9日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                        光種類 可視光 - 可視光 - 可視光 可視光 可視光 - - 可視光 可視光
                        本体種類 スポット形 リング形 リング形 リング形 リング形 バックライト形 ダイレクトリングタイプ スポット形 リング形 バー形 角型
                        照射方向 垂直投光 - 斜光 斜光 垂直投光 同軸落射 斜光照明 垂直投光 垂直投光 垂直投光 バックライトタイプ
                        光源 ファイバーヘッド 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 LED 自光式 自光式 ファイバーヘッド LED
                        照射光種類 集光 拡散光 直射光 直射光 拡散光 反射光 拡散光 集光 直射光 直射光 面発光

                        スポット照明 SP/SPLシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        U-SPB
                        U-SPR
                        U-SPRC
                        U-SPW
                        U-SPWC
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        発光色 長さ L(範囲)
                        (mm)
                        消費電力(範囲)
                        (W)
                        消費電力
                        (W)

                        12,113円

                        ( 13,324円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        ブルー10~300.1~10.41

                        12,113円

                        ( 13,324円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        レッド10~300.1~10.41

                        21,803円

                        ( 23,983円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        レッド30.1~501.1~21.2

                        12,113円

                        ( 13,324円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        ホワイト10~300.1~10.41

                        21,803円

                        ( 23,983円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        ホワイト30.1~501.1~21.2

                        画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました