(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

疑似同軸照明 USCOシリーズ

疑似同軸照明 USCOシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
78,328円
税込単価
86,161円

【特長】・正反射の画像が得られるため、鏡面、反射率の高いワークにご使用頂けます...

詳細情報を確認する

型番

USCO-18B18-2 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

光種類可視光本体種類バックライト形
発光色ブルー照射方向同軸落射
光源自光式照射光種類反射光
幅 W(範囲)(mm)25.1~40長さ L(範囲)(mm)50.1~80
消費電力(範囲)(W)1.1~2高さ H(範囲)(mm)20.1~30

商品情報

外形図

疑似同軸照明 USCOシリーズ 外形図

規格表

疑似同軸照明 USCOシリーズ 規格表

使用例

照射イメージ図

疑似同軸照明 USCOシリーズ 照射イメージ図

性質性能情報・試験情報

USCO-50R50配光特性

USCO-50R50配光特性(WD=10mm時)

疑似同軸照明 USCOシリーズ USCO-50R50配光特性図
疑似同軸照明 USCOシリーズ USCO-50R50配光特性(WD=10mm時)図

ガラスを通して撮像するため、レンズWDが多少変動することがあります。グラフ、数値等は参考値であり、製品の性能を保証するものではありません。

型番リスト

型番
発光色
幅 W(範囲)(mm)
長さ L(範囲)(mm)
消費電力(範囲)(W)
高さ H(範囲)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

USCO-18B18-2

ブルー
25.1~40
50.1~80
1.1~2
20.1~30

1個

78,328( 86,161円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・正反射の画像が得られるため、鏡面、反射率の高いワークにご使用頂けます。
・平面の均一照射に向いた照明です。
・ライトコントロールフィルムの使用により、光質を変更することができます。
【用途】
・アライメントマーク認識。
・寸法測定、ガラス基板検査。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

疑似同軸照明 USCOシリーズの型番USCO-18B18-2のページです。
型番USCO-18B18-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

疑似同軸照明 USCOシリーズ

疑似同軸照明 USCOシリーズ

    LED同軸落射照明 TCA-4型

    LED同軸落射照明 TCA-4型

      ダイレクトバー照明

      ダイレクトバー照明

        直下式透過照明 UDBシリーズ

        直下式透過照明 UDBシリーズ

          無影リング照明 UNSシリーズ

          無影リング照明 UNSシリーズ

            バー照明 UBシリーズ

            バー照明 UBシリーズ

              ダイレクトリング照明 UDRシリーズ

              ダイレクトリング照明 UDRシリーズ

                LED同軸照明(拡散光) LFV3シリーズ

                LED同軸照明(拡散光) LFV3シリーズ

                  ローアングルリング照明 ULRシリーズ

                  ローアングルリング照明 ULRシリーズ

                    水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ

                    水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ

                      紫外照明

                      紫外照明

                        LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

                        LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

                          無影ローアングルリング照明(間接光) IPRシリーズ

                          無影ローアングルリング照明(間接光) IPRシリーズ

                            メーカー U-TECHNOLOGY アイテックシステム オプテックス・エフエー U-TECHNOLOGY U-TECHNOLOGY U-TECHNOLOGY U-TECHNOLOGY シーシーエス U-TECHNOLOGY オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー シーシーエス レイマック(旧:イマック)
                            通常価格 78,328円 43,045円 15,906円 58,140円 66,215円 23,418円 38,760円 88,002円 62,178円 62,743円 229,327円 29,999円 161,341円
                            通常出荷日 4日目   14日目   17日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目~   4日目   17日目~   19日目   5日目~   15日目  
                            光種類 可視光 - 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 紫外線 可視光 可視光
                            本体種類 バックライト形 バックライト形 バー形 バックライト形 リング形 バー形 リング形 同軸落射形 リング形 リング形 - バー形 リング形
                            照射方向 同軸落射 同軸落射 垂直投光 / 斜光 / バックライト バックライト 斜光 斜光 - 斜光 斜光 斜光 垂直投光 垂直投光 斜光
                            光源 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式
                            照射光種類 反射光 反射光 直射光 面発光 集光 集光 集光 拡散光 集光 直射光 - 直射光 拡散光

                            疑似同軸照明 USCOシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト