(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UB-50W15
バー照明 UBシリーズ U-TECHNOLOGY LEDショウメイ

バー照明 UBシリーズ UB-50W15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,798円
税込単価
47,078円

【特長】・ワーク形状に合わせて照射角度を任意に設定出来ます・直射光により高輝度...

詳細情報を確認する

UB-50W15 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

バー照明 UBシリーズ 外形図

規格表

バー照明 UBシリーズ 規格表

使用例

照射イメージ図

バー照明 UBシリーズ 照射イメージ図

性質性能情報・試験情報

UB-50R15配光特性

バー照明 UBシリーズ UB-50R15配光特性図

UB-50R15配光特性(WD=10mm時)

バー照明 UBシリーズ UB-50R15配光特性(WD=10mm時)図

型番リスト

型番
発光色
幅 W(範囲)(mm)
長さ L(範囲)(mm)
消費電力(範囲)(W)
高さ H(範囲)(mm)
発光部寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UB-50W15

ホワイト
10~25
50.1~80
2.1~3
15.1~20
50×15

1個

42,798( 47,078円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワーク形状に合わせて照射角度を任意に設定出来ます
・直射光により高輝度が得られます
・拡散板、偏光板の使用により光質を変更することが出来ます
【用途】
・コネクタピンピッチ検査
・ライン状欠けキズ検査

カタログ

 

UB-50W15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バー照明 UBシリーズの型番UB-50W15のページです。
型番UB-50W15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バー照明 UBシリーズ

バー照明 UBシリーズ

    ダイレクトリング照明 UDRシリーズ

    ダイレクトリング照明 UDRシリーズ

      ローアングルリング照明 ULRシリーズ

      ローアングルリング照明 ULRシリーズ

        ダイレクトバー照明

        ダイレクトバー照明

          透過照明 R面・透過型 BGシリーズ・KBシリーズ・KCシリーズ

          透過照明 R面・透過型 BGシリーズ・KBシリーズ・KCシリーズ

            無影ローアングルリング照明(間接光) IPRシリーズ

            無影ローアングルリング照明(間接光) IPRシリーズ

              透過照明 直下式 バー型 TDシリーズ

              透過照明 直下式 バー型 TDシリーズ

                疑似同軸照明 USCOシリーズ

                疑似同軸照明 USCOシリーズ

                  無影リング照明 UNSシリーズ

                  無影リング照明 UNSシリーズ

                    直接照射照明 角形斜光照射型 DL-Sシリーズ

                    直接照射照明 角形斜光照射型 DL-Sシリーズ

                      無影リング照明(間接光) IFRシリーズ

                      無影リング照明(間接光) IFRシリーズ

                        透過照明 直下式透過照明 スクエア型 TDシリーズ

                        透過照明 直下式透過照明 スクエア型 TDシリーズ

                          白色LED 照明装置

                          白色LED 照明装置

                            メーカー U-TECHNOLOGY U-TECHNOLOGY U-TECHNOLOGY オプテックス・エフエー 日進電子工業 レイマック(旧:イマック) 日進電子工業 U-TECHNOLOGY U-TECHNOLOGY 日進電子工業 レイマック(旧:イマック) 日進電子工業 ミラック光学
                            通常価格 23,418円 38,760円 62,178円 15,906円 231,687円 161,341円 59,895円 78,328円 66,215円 200,107円 58,049円 58,728円 32,940円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   17日目   19日目   15日目   19日目   4日目   4日目   9日目~   15日目   14日目~   3日目  
                            光種類 可視光 可視光 可視光 可視光 - 可視光 - 可視光 可視光 - 可視光 - 可視光
                            本体種類 バー形 リング形 リング形 バー形 バックライト形 リング形 バー形 バックライト形 リング形 同軸落射形 リング形 バックライト形 バー形
                            照射方向 斜光 - 斜光 垂直投光 / 斜光 / バックライト 垂直投光 斜光 垂直投光 同軸落射 斜光 斜光 - 垂直投光 垂直投光
                            光源 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 ファイバーヘッド
                            照射光種類 集光 集光 集光 直射光 拡散光 拡散光 直射光 反射光 集光 直射光 拡散光 面発光 直射光

                            バー照明 UBシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UB-50R15
                            UB-75R30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            発光色 幅 W(範囲)
                            (mm)
                            長さ L(範囲)
                            (mm)
                            消費電力(範囲)
                            (W)
                            高さ H(範囲)
                            (mm)
                            発光部寸法
                            (mm)

                            23,418円

                            ( 25,760円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            レッド10~2550.1~801.1~215.1~2050×15

                            48,450円

                            ( 53,295円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            レッド25.1~4080.1~1004.1~515.1~2075×30

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました