(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UNS-20W74
無影リング照明 UNSシリーズ U-TECHNOLOGY LEDショウメイ

無影リング照明 UNSシリーズ UNS-20W74

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
75,905円
税込単価
83,496円

【特長】・反射率の高いワークの検査に向いている照明です。・LED素子の映り込み...

詳細情報を確認する

UNS-20W74 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

UNS-20*74

無影リング照明 UNSシリーズ UNS-20*74外形図

UNS-33*104

無影リング照明 UNSシリーズ UNS-33*104外形図

UNS-44*123

無影リング照明 UNSシリーズ UNS-44*123外形図

規格表

無影リング照明 UNSシリーズ 規格表

使用例

照射イメージ図

無影リング照明 UNSシリーズ 照射イメージ図

性質性能情報・試験情報

UNS-33R104配光特性

UNS-33R104配光特性(WD=20mm時)

無影リング照明 UNSシリーズ UNS-33R104配光特性図
無影リング照明 UNSシリーズ UNS-33R104配光特性(WD=20mm時)図

グラフ、数値等は参考値であり、製品の性能を保証するものではありません。

型番リスト

型番
発光色
外形寸法 D(範囲)(mm)
消費電力(範囲)(W)
センター穴寸法 d(範囲)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UNS-20W74

ホワイト
50.1~80
6.1~8
5~20

1個

75,905( 83,496円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・反射率の高いワークの検査に向いている照明です。
・LED素子の映り込みを抑える事ができる照明です。
・前面の拡散板により多方向から照射効果が得られます。
【用途】
・光沢物表面検査。
・ハンダ有り・無し検査。

カタログ

 

UNS-20W74で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無影リング照明 UNSシリーズの型番UNS-20W74のページです。
型番UNS-20W74に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無影リング照明 UNSシリーズ

無影リング照明 UNSシリーズ

    LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ

    LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ

      ドーム照明 間接照射ドーム型 KMシリーズ

      ドーム照明 間接照射ドーム型 KMシリーズ

        画像処理専用照明【FLV】

        画像処理専用照明【FLV】

          間接照射照明 無影フラットリング型 FRシリーズ

          間接照射照明 無影フラットリング型 FRシリーズ

            ダイレクトリング照明 UDRシリーズ

            ダイレクトリング照明 UDRシリーズ

              ドーム照明 無影ドーム型 FMシリーズ

              ドーム照明 無影ドーム型 FMシリーズ

                同軸照明 間接ドーム+同軸落射一体型 MVシリーズ

                同軸照明 間接ドーム+同軸落射一体型 MVシリーズ

                  薄型リング照明 VRDFRシリーズ

                  薄型リング照明 VRDFRシリーズ

                    LEDマルチライト

                    LEDマルチライト

                      LED全視野リング照明 TRシリーズ

                      LED全視野リング照明 TRシリーズ

                        間接照射照明 無影ローアングルリング型 FR-LAシリーズ

                        間接照射照明 無影ローアングルリング型 FR-LAシリーズ

                          直接照射照明 マルチアングルリング型 MRシリーズ

                          直接照射照明 マルチアングルリング型 MRシリーズ

                            メーカー U-TECHNOLOGY シーシーエス 日進電子工業 オムロン 日進電子工業 U-TECHNOLOGY 日進電子工業 日進電子工業 シマテック ミスミ アイテックシステム 日進電子工業 日進電子工業
                            通常価格 66,215円 92,997円 133,257円 31,602円 180,955円 38,760円 204,806円 223,546円 62,415円 34,000円 20,459円 337,094円 148,157円
                            通常出荷日 4日目   5日目~   9日目~   1日目~   19日目   4日目   19日目   19日目   10日目   6日目~   5日目~   19日目   19日目  
                            光種類 可視光 可視光 - - - 可視光 - - 可視光 - - - 可視光
                            本体種類 リング形 リング形 ドーム形 - リング形 リング形 リング形 ドーム形 リング形 マルチライティングタイプ リング形 リング形 リング形
                            照射方向 斜光 垂直投光 垂直投光 - 斜光 - 斜光 同軸落射 垂直投光 斜光照明 - 斜光 垂直投光
                            光源 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 LED 自光式 自光式 自光式
                            照射光種類 集光 面発光 反射光 - 拡散光 集光 拡散光 反射光 拡散光 拡散光 拡散光 拡散光 拡散光

                            無影リング照明 UNSシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UNS-20B74-2
                            UNS-20R74
                            UNS-33B104-2
                            UNS-33R104
                            UNS-33W104
                            UNS-44B123-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            発光色 外形寸法 D(範囲)
                            (mm)
                            消費電力(範囲)
                            (W)
                            センター穴寸法 d(範囲)
                            (mm)

                            75,905円

                            ( 83,496円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ブルー50.1~806.1~85~20

                            66,215円

                            ( 72,837円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            レッド50.1~803.1~45~20

                            96,900円

                            ( 106,590円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ブルー100.1~1308.1~1030.1~40

                            68,638円

                            ( 75,502円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            レッド100.1~1304.1~530.1~40

                            96,900円

                            ( 106,590円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ホワイト100.1~1308.1~1030.1~40

                            121,125円

                            ( 133,238円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ブルー100.1~13010.1~2040.1~50

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました