(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローアングルリング照明 ULRシリーズ

ローアングルリング照明 ULRシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
62,178円
税込単価
68,396円

【特長】・表面の小さな凹凸の検査に向いている照明です。 ・エッジの欠け等を強調...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ローアングルリング照明 ULRシリーズ 外形図

規格表

ローアングルリング照明 ULRシリーズ 規格表

使用例

照射イメージ図

ローアングルリング照明 ULRシリーズ 照射イメージ図

性質性能情報・試験情報

ULR-48R74配光特性

ULR-48R74配光特性(WD=10mm時)

ローアングルリング照明 ULRシリーズ ULR-48R74配光特性図
ローアングルリング照明 ULRシリーズ ULR-48R74配光特性(WD=10mm時)図

グラフ、数値等は参考値であり、製品の性能を保証するものではありません。

型番リスト

型番
発光色
外形寸法 D(範囲)(mm)
消費電力(範囲)(W)
センター穴寸法 d(範囲)(mm)
高さ H(範囲)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ULR-48R74

レッド
50.1~80
3.1~4
40.1~50
15.1~20

1個

62,178( 68,396円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面の小さな凹凸の検査に向いている照明です。
・エッジの欠け等を強調するのに向いている照明です。
・360°方向からの照射により、設置・調整が安易に設定が出来る照明です。
・拡散板の使用により光質を変更する事が出来ます。
【用途】
・エッジ検査。
・ガラスキズ検査。
・かけ、クラック検査。

カタログ

 

ULR-48R74で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローアングルリング照明 ULRシリーズの型番ULR-48R74のページです。
型番ULR-48R74に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローアングルリング照明 ULRシリーズ

ローアングルリング照明 ULRシリーズ

    ダイレクトリング照明 UDRシリーズ

    ダイレクトリング照明 UDRシリーズ

      バー照明 UBシリーズ

      バー照明 UBシリーズ

        疑似同軸照明 USCOシリーズ

        疑似同軸照明 USCOシリーズ

          透過照明 R面・透過型 BGシリーズ・KBシリーズ・KCシリーズ

          透過照明 R面・透過型 BGシリーズ・KBシリーズ・KCシリーズ

            ダイレクトバー照明

            ダイレクトバー照明

              無影リング照明 UNSシリーズ

              無影リング照明 UNSシリーズ

                同軸照明 同軸落射型 FVシリーズ

                同軸照明 同軸落射型 FVシリーズ

                  LED同軸照明(拡散光) LFV3シリーズ

                  LED同軸照明(拡散光) LFV3シリーズ

                    無影ローアングルリング照明(間接光) IPRシリーズ

                    無影ローアングルリング照明(間接光) IPRシリーズ

                      間接照射照明 無影角形照射型 FL-SHシリーズ

                      間接照射照明 無影角形照射型 FL-SHシリーズ

                        透過照明 直下式 バー型 TDシリーズ

                        透過照明 直下式 バー型 TDシリーズ

                          直下式透過照明 UDBシリーズ

                          直下式透過照明 UDBシリーズ

                            メーカー U-TECHNOLOGY U-TECHNOLOGY U-TECHNOLOGY U-TECHNOLOGY 日進電子工業 オプテックス・エフエー U-TECHNOLOGY 日進電子工業 シーシーエス レイマック(旧:イマック) 日進電子工業 日進電子工業 U-TECHNOLOGY
                            通常価格 62,178円 38,760円 23,418円 78,328円 231,687円 15,906円 66,215円 98,444円 88,002円 161,341円 149,151円 59,895円 58,140円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   19日目   17日目   4日目   19日目   5日目~   15日目   19日目   19日目   4日目  
                            光種類 可視光 可視光 可視光 可視光 - 可視光 可視光 - 可視光 可視光 可視光 - 可視光
                            本体種類 リング形 リング形 バー形 バックライト形 バックライト形 バー形 リング形 バックライト形 同軸落射形 リング形 同軸落射形 バー形 バックライト形
                            照射方向 斜光 - 斜光 同軸落射 垂直投光 垂直投光 / 斜光 / バックライト 斜光 同軸落射 斜光 斜光 垂直投光 垂直投光 バックライト
                            光源 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式
                            照射光種類 集光 集光 集光 反射光 拡散光 直射光 集光 反射光 拡散光 拡散光 反射光 直射光 面発光

                            ローアングルリング照明 ULRシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました