【特長】・様々な用途の検査に向いている照明です。・直接的な照射により高輝度が得...
Loading...
【特長】
・様々な用途の検査に向いている照明です。
・直接的な照射により高輝度が得られます。
・360°方向からの照射により、設置・調整が安易に設定が出来る照明です。
・拡散板、偏光板の使用により光質を変更する事が出来ます。
【用途】
・基板検査。
・キズ検査。
・表面検査。
・汚れ検査。
この商品に近い類似品がありませんでした。
UDR-10W32で型番確定
ダイレクトリング照明 UDRシリーズの型番UDR-10W32のページです。
型番UDR-10W32に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
UDR-10B32-2 |
UDR-10R32 |
UDR-16B48-2 |
UDR-16R48 |
UDR-16W48 |
UDR-28B50-2 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 発光色 | 照射方向 | 外形寸法 D(範囲) (mm) | 消費電力(範囲) (W) | センター穴寸法 d(範囲) (mm) | 高さ H(範囲) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58,140円 ( 63,954円 ) | 1個 | あり | 4日目 | ブルー | 斜光 | 30.1~50 | 2.1~3 | 5~20 | 5~15 | |
44,413円 ( 48,854円 ) | 1個 | あり | 4日目 | レッド | 斜光 | 30.1~50 | 1.1~2 | 5~20 | 5~15 | |
84,788円 ( 93,267円 ) | 1個 | あり | 4日目 | ブルー | 斜光 | 30.1~50 | 4.1~5 | 5~20 | 5~15 | |
66,215円 ( 72,837円 ) | 1個 | あり | 4日目 | レッド | 斜光 | 30.1~50 | 2.1~3 | 5~20 | 5~15 | |
84,788円 ( 93,267円 ) | 1個 | あり | 4日目 | ホワイト | 斜光 | 30.1~50 | 4.1~5 | 5~20 | 5~15 | |
61,370円 ( 67,507円 ) | 1個 | あり | 4日目 | ブルー | 斜光 | 30.1~50 | 4.1~5 | 20.1~30 | 5~15 |