(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UFLS-75-10W-UT
超高輝度 LED光源 UFLS-75 U-TECHNOLOGY LEDコウゲン

超高輝度 LED光源 UFLS-75 UFLS-75-10W-UT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
257,830円
税込単価
283,613円

【特長】・超小型。・集光光学系の選択可能。・波長により選択可能。・高性能な集光...

詳細情報を確認する

UFLS-75-10W-UT の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

超高輝度 LED光源 UFLS-75 外形図

製品仕様

製品仕様     UFLS-75
型番UFLS-75-***-**
LED発光色白色
出力光束3000lm
相間色温度6,000~8,500K
LED寿命※30,000h(UVは10,000h)
発光方式定電流発光
調光方式電流可変制御
調光手動:調光つまみによるデジタル設定 00:消灯、10~ff 240段階
外部シリアル:RS232C通信により設定 00:消灯、10~ff 240段階
外部デジタル:8ビットパラレル信号により設定 00:消灯、10~ff 240段階
外部アナログ:0~5V(有効範囲:0.32~5V)内部10ビット制御により 約960段階 0.15V以下:消灯
エラー検出ファン停止、LED過熱、LED破損を検出し、アラー厶ランプを点灯、LEDを消灯する
インターフェースD-SUB25PIN(メス)
入力保護ヒューズによる
入力電圧定格:DC24V 範囲:DC21.6-26.4V
消費電力108W
使用環境温度:0~40℃ 湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存環境温度:-20~60℃ 湿度:20~85%RH(結露なきこと)
冷却方式強制空冷(吸気口:正面、排気口:背面)
外形寸法102×122×92mm(突起部含まず)
固体材質SECC、アクリル塗装
重量約1.2kg

※使用環境温度により異なります。保証値ではありません。 注)合わせて使用するライトガイドは耐熱仕様をお使い下さい。
※ROHS CEマーキング対応

選定サポート情報

注文例

超高輝度 LED光源 UFLS-75 注文例

性質性能情報・試験情報

LEDの分光特性

超高輝度 LED光源 UFLS-75 LEDの分光特性

型番リスト

型番
集光光学系
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UFLS-75-10W-UT

10

1個

257,830( 283,613円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超小型。
・集光光学系の選択可能。
・波長により選択可能。
・高性能な集光光学系を設計「特許取得済」。
・高照度。
・外部制御は、標準で3種類用意。
・点灯モード反転。

カタログ

 

UFLS-75-10W-UTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超高輝度 LED光源 UFLS-75の型番UFLS-75-10W-UTのページです。
型番UFLS-75-10W-UTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超高輝度 LED光源 UFLS-75

超高輝度 LED光源 UFLS-75

    ストロボ電源 TPDS1型

    ストロボ電源 TPDS1型

      12W LED光源

      12W LED光源

        1000階調デジタルコントローラー ILPシリーズ

        1000階調デジタルコントローラー ILPシリーズ

          PWM制御電源(DINレール取付)

          PWM制御電源(DINレール取付)

            LED照明コントローラー OPPDシリーズ

            LED照明コントローラー OPPDシリーズ

              画像処理用LED照明 デジタル電源 HPCシリーズ

              画像処理用LED照明 デジタル電源 HPCシリーズ

                LED照明用電源 ストロボ点灯用 アナログボリューム調光型 DSシリーズ・LPS-200シリーズ

                LED照明用電源 ストロボ点灯用 アナログボリューム調光型 DSシリーズ・LPS-200シリーズ

                  LED照明コントローラーAdvanced OPPFシリーズ

                  LED照明コントローラーAdvanced OPPFシリーズ

                    LED照明用電源 TS-EP・TS-EP2A

                    LED照明用電源 TS-EP・TS-EP2A

                      定電流制御電源 TPDCシリーズ

                      定電流制御電源 TPDCシリーズ

                        LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 外部アナログ電圧信号調光型 LPS-A3Gシリーズ

                        LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 外部アナログ電圧信号調光型 LPS-A3Gシリーズ

                          LED照明用電源 ストロボ点灯用 外部アナログ電圧信号調光型 LPS-A200シリーズ

                          LED照明用電源 ストロボ点灯用 外部アナログ電圧信号調光型 LPS-A200シリーズ

                            メーカー U-TECHNOLOGY アイテックシステム U-TECHNOLOGY レイマック(旧:イマック) アイテックシステム オプテックス・エフエー 日進電子工業 日進電子工業 オプテックス・エフエー 中央精機 アイテックシステム 日進電子工業 日進電子工業
                            通常価格 257,830円 59,925円 55,100円 24,000円 19,920円 23,656円 80,667円 111,113円 47,312円 18,704円 33,245円 367,124円 298,141円
                            通常出荷日 4日目   7日目   4日目   7日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   9日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   9日目   9日目~  
                            種類 光源 電源 光源 - 電源 コントローラー - - - 電源 電源 - -
                            調光方式 電流調光方式 パルス調光方式(PWM) 電圧調光方式 - パルス調光方式(PWM) パルス調光方式(PWM) - - - - 電流調光方式 - -
                            光源種類 LED - LED - - - - - - - - - -
                            発光色 - - - - - - - - - - - -

                            超高輝度 LED光源 UFLS-75のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UFLS-75-08W-UT
                            UFLS-75-12W-UT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            集光光学系

                            257,830円

                            ( 283,613円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            08

                            257,830円

                            ( 283,613円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            12

                            画像処理用光源・電源・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました