(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SNSLG-M3-6
高強度ステンレス六角穴付きボルト SNSLG【1~10個入り】 コウキョウドステンレスロッカクアナツキボルト SNSLG

高強度ステンレス六角穴付きボルト SNSLG SNSLG-M3-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,243円
税込単価
1,367円

【特長】・高強度のステンレス製六角穴付きボルト。・一般的なステンレス製の六角穴...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

SNSLG-M3-6 の仕様・寸法情報

商品情報

高強度ステンレス六角穴付きボルト SNSLGの仕様

高強度ステンレス六角穴付きボルト SNSLGの外観

高強度ステンレス六角穴付きボルト SNSLGの外観

※商品画像は代表画像です。

高強度ステンレス六角穴付きボルト SNSLGの寸法図

高強度ステンレス六角穴付きボルト SNSLGの寸法図

 

(単位:mm)

 

品番MLD1L1B質量(g)
SNSLG-M3M3681012152025-5.532.50.71-1.6
SNSLG-M4M4-81012152025-7431.6-3.2
SNSLG-M5M5--1012152025308.5542.7-5.6
SNSLG-M6M6---121520253010655.1-8.3

機械的性質

品番・強度区分特性
引張強さ(N/mm20.2%耐力(N/mm2伸び(%)
[SNSLG]※11,0008000.3d
A2-70・A4-70※27004500.4d
A2-50・A4-50※25002100.6d
  1. ※1:規格値です。製造ロットごとのテストピースを使用して、確認しています。
  2. ※2:JIS B 1054-1:2013(ISO 3506-1:2009)「耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質-第1部:ボルト、小ねじ及び植込みボルト」の規格値です。

製品比較情報

品番・材質透磁率
[SNSLG]SUS316L1.008
[SNSL]SUS316L1.006
SUSXM71.4

注意・禁止事項

  • 寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
  • 誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。
  • 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
販売単位
ねじM径
サイズ(X表記)
サイズ(-表記)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNSLG-M3-6

3
6
箱・パック
M3
M3X6
M3-6

1パック

10個入り

1,243( 1,367円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強度のステンレス製六角穴付きボルト。
・一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力がある。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能。
・SUS316L製。耐蝕性にすぐれている。
【用途】
・FPD製造装置/半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/一般産業機械。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

Loading...

SNSLG-M3-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高強度ステンレス六角穴付きボルト SNSLGの型番SNSLG-M3-6のページです。
型番SNSLG-M3-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高強度ステンレス六角穴付きボルト SNSLG

高強度ステンレス六角穴付きボルト SNSLG

    SNSMN 六角穴付きボルト(モネル400相当)

    SNSMN 六角穴付きボルト(モネル400相当)

      六角穴付きボルト(SUS310S) SNSJ

      六角穴付きボルト(SUS310S) SNSJ

        SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き穴つき)

        SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き穴つき)

          高強度チタン六角穴付きボルト SNSTG

          高強度チタン六角穴付きボルト SNSTG

            六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 日産ネジ製

            六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 日産ネジ製

              鋼 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)互省製作所製

              鋼 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)互省製作所製

                六角穴付きボルト(キャップスクリュー) アンスコ製

                六角穴付きボルト(キャップスクリュー) アンスコ製

                  六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 日本鋲螺製(NBI)

                  六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 日本鋲螺製(NBI)

                    六角穴付ボルト その他材質・メッキ品

                    六角穴付ボルト その他材質・メッキ品

                      SVSX 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)

                      SVSX 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)

                        カバーキャップ用ボルト SNCPS

                        カバーキャップ用ボルト SNCPS

                          CAP 六角穴付きボルト CSHHNS

                          CAP 六角穴付きボルト CSHHNS

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 日星精工
                            通常価格 345円 1,387円 562円 708円 974円 101円 24円 56円 310円 36円 387円 441円 33円
                            通常出荷日 3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 ステンレス UNS N04400(モネル400相当) ステンレス - チタン - スチール - - - SUS316L HiMo ステンレス -
                            表面処理 なし なし なし その他特殊処理 なし - - - - - なし なし -
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目
                            取付穴形状 六角穴 六角穴 六角穴 - 六角穴 - 六角穴 - - - 六角穴 六角穴 六角穴
                            基本形状 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸)

                            高強度ステンレス六角穴付きボルト SNSLGのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            治具に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/01
                            高強度である商品でしたので、この商品を選定しました。治具に使用しています。錆対策のためステンレスの商品を購入しました。想定していた通りに使用できましたので、問題はありません。バラで購入できる点は、必要な時に必要な分だけ購入できるので良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SNSLG-M3-12-VA
                            SNSLG-M3-15
                            SNSLG-M3-15-VA
                            SNSLG-M3-6-VA
                            SNSLG-M3-8
                            SNSLG-M3-8-VA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(M) 長さL
                            (mm)
                            販売単位 ねじM径 サイズ(X表記) サイズ(-表記)

                            418円

                            ( 460円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            312バラ(1個から購入可能)M3M3X12M3-12

                            1,338円

                            ( 1,472円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            315箱・パックM3M3X15M3-15

                            427円

                            ( 470円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            315バラ(1個から購入可能)M3M3X15M3-15

                            411円

                            ( 452円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            36バラ(1個から購入可能)M3M3X6M3-6

                            1,258円

                            ( 1,384円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            38箱・パックM3M3X8M3-8

                            345円

                            ( 380円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            38バラ(1個から購入可能)M3M3X8M3-8

                            六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました