(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:M112FM16
メガピクセル単焦点レンズ 1/1.2型センサ対応 TAMRON RENDS

メガピクセル単焦点レンズ 1/1.2型センサ対応 M112FM16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
37,708円
税込単価
41,479円

【特長】・1/1.2型センサーと2/3型センサーともに5メガピクセル高解像度に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

M112FM16 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

M112FM16の仕様・寸法情報

種類CCTVレンズ最大適合カメラ(インチ)1/1.2
焦点距離(mm)16WD(mm)100~∞
FNO2全長(mm)36
RoHS ?10 - -

商品情報

外形図

M112FM08

M112FM12

メガピクセル単焦点レンズ 1/1.2型センサ対応 M112FM08外形図
メガピクセル単焦点レンズ 1/1.2型センサ対応 M112FM12外形図

M112FM16

M112FM25

メガピクセル単焦点レンズ 1/1.2型センサ対応 M112FM16外形図
メガピクセル単焦点レンズ 1/1.2型センサ対応 M112FM25外形図

M112FM35

M112FM50

メガピクセル単焦点レンズ 1/1.2型センサ対応 M112FM35外形図
メガピクセル単焦点レンズ 1/1.2型センサ対応 M112FM50外形図

M112FM75

メガピクセル単焦点レンズ 1/1.2型センサ対応 M112FM75外形図

規格表

M112FM08

M112FM12

メガピクセル単焦点レンズ 1/1.2型センサ対応 M112FM08規格表
メガピクセル単焦点レンズ 1/1.2型センサ対応 M112FM12規格表

M112FM16

M112FM25

メガピクセル単焦点レンズ 1/1.2型センサ対応 M112FM16規格表
メガピクセル単焦点レンズ 1/1.2型センサ対応 M112FM25規格表

M112FM35

M112FM50

メガピクセル単焦点レンズ 1/1.2型センサ対応 M112FM35規格表
メガピクセル単焦点レンズ 1/1.2型センサ対応 M112FM50規格表

M112FM75

メガピクセル単焦点レンズ 1/1.2型センサ対応 M112FM75規格表

型番リスト

型番
焦点距離(mm)
WD(mm)
FNO
全長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M112FM16

16
100~∞
2
36
10

1個

37,708( 41,479円 )

7日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・1/1.2型センサーと2/3型センサーともに5メガピクセル高解像度に対応。
・先進の光学性能を誇りながらも、最大径29mmのコンパクトサイズを実現。
・マシンビジョン用レンズに求められる近接高解像度で、製造装置や検査装置に最適な7モデルを新発売。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガピクセル単焦点レンズ 1/1.2型センサ対応の型番M112FM16のページです。
型番M112FM16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メガピクセル単焦点レンズ 1/1.2型センサ対応

メガピクセル単焦点レンズ 1/1.2型センサ対応

    メガピクセル単焦点レンズ 1/1.8型センサ対応

    メガピクセル単焦点レンズ 1/1.8型センサ対応

      CCTVレンズ・メガピクセルCCTVレンズ

      CCTVレンズ・メガピクセルCCTVレンズ

        12メガ/9メガピクセル対応 FAレンズ

        12メガ/9メガピクセル対応 FAレンズ

          3CMOSカメラ対応CCTVレンズ VS-H/3COMSシリーズ

          3CMOSカメラ対応CCTVレンズ VS-H/3COMSシリーズ

            FA用CCTVレンズ SV-Vシリーズ

            FA用CCTVレンズ SV-Vシリーズ

              メガピクセル対応CCTVレンズ(4~50mm)、100万画素以上

              メガピクセル対応CCTVレンズ(4~50mm)、100万画素以上

                CCTV単焦点レンズ MVシリーズ

                CCTV単焦点レンズ MVシリーズ

                  高精細 3メガピクセル対応 CCTVレンズ HSシリーズ

                  高精細 3メガピクセル対応 CCTVレンズ HSシリーズ

                    FNO 0.85ハイスピードカメラ対応CCTVレンズ VS-085シリーズ

                    FNO 0.85ハイスピードカメラ対応CCTVレンズ VS-085シリーズ

                      CCTVレンズ(焦点距離8~50mm)・300万画素対応・CCD/CMOSカメラ用【貸出対象】

                      CCTVレンズ(焦点距離8~50mm)・300万画素対応・CCD/CMOSカメラ用【貸出対象】

                        CCTVレンズ( 焦点距離3~100mm):100万画素未満用

                        CCTVレンズ( 焦点距離3~100mm):100万画素未満用

                          メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ VS-H1シリーズ

                          メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ VS-H1シリーズ

                            メーカー TAMRON TAMRON ミスミ リコー ヴイ・エス・テクノロジー ヴイ・エス・テクノロジー ミスミ ミュートロン ミュートロン ヴイ・エス・テクノロジー AZURE ミスミ ヴイ・エス・テクノロジー
                            通常価格 37,708円 24,294円 9,200円 61,385円 113,581円 13,899円 14,000円 11,305円 16,958円 128,999円 15,800円 10,000円 44,899円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ
                            最大適合カメラ(インチ) 1/1.2 - - 1 1/1.8 - - - - 4/3 2/3 - 1

                            メガピクセル単焦点レンズ 1/1.2型センサ対応のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M112FM06
                            M112FM08
                            M112FM12
                            M112FM25
                            M112FM35
                            M112FM50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?焦点距離
                            (mm)
                            WD
                            (mm)
                            FNO 全長
                            (mm)

                            75,062円

                            ( 82,568円 )
                            1個 -

                            7日目

                            106100~∞2.8-

                            41,357円

                            ( 45,493円 )
                            1個 -

                            7日目

                            108100~∞2.447

                            37,708円

                            ( 41,479円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1012100~∞243

                            37,708円

                            ( 41,479円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1025100~∞1.841

                            37,708円

                            ( 41,479円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1035200~∞2.144

                            37,708円

                            ( 41,479円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1050300~∞2.856
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?焦点距離
                            (mm)
                            WD
                            (mm)
                            FNO 全長
                            (mm)

                            CCTVレンズカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト