(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E5-8004
E5 カムラッチ(ステンレス製) NBK カムラッチセンヨウカム

E5 カムラッチ(ステンレス製) E5-8004

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
460円
税込単価
506円

【特長】・六角レンチでカムを開閉するラッチ。内部ばねによりカムがフレームを押さ...

詳細情報を確認する

E5-8004 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

E5 カムラッチ(ステンレス製) 外形図

取りつけ

E5 カムラッチ(ステンレス製) 取りつけ図

製品仕様

強度

許容締付荷重(N)550
破壊荷重(N)750
取りつけナットの最大締めつけトルク(N・m)20
ねじ最大締めつけトルク(N・m)10
  • ドアを押しつける方向の荷重です。
  • 表中の数値は参考値です。

材質・仕上げ

 E5
ハウジング・スタッドSUS304
シーリングワッシャポリウレタン(黒)
スプリングステンレス鋼線
OリングブナN(ニトリルゴム)
ねじ・ナットSUS316
専用カムE5-80**(別売)SUS304

RoHS2適合

規格表

E5 カムラッチ(ステンレス製) 規格表

型番リスト

型番
種類
鍵形状
特殊付加機能
寸法T1(mm)
ロック機構
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E5-8004

[関連部品] カム
-
-
6
-
10

1個

460( 506円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角レンチでカムを開閉するラッチ。内部ばねによりカムがフレームを押さえつけるため、がたつきが少なく振動に強い構造です。
・E5-32-0124-UU1はロック機構つき。レンチを押しつけない限り、カムは回転しません。不用意にカムが開閉することはありません。
・レンチで押しつけることでカムの開閉時にはカムがフレームから離れるため、フレームを傷つけることなくカムを開閉できます。
・耐蝕性にすぐれたステンレス製。
・付属のガスケットと内部のOリングにより、保護等級IP65に適応できます。
・20サイズの専用カムE5-80**を標準化。T1寸法が4mm~42mmの範囲で使用できます。
・カムラッチ本体には専用カムE5-80**が付属していません。

カタログ

 

E5-8004で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

E5 カムラッチ(ステンレス製)の型番E5-8004のページです。
型番E5-8004に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

E5 カムラッチ(ステンレス製)

E5 カムラッチ(ステンレス製)

    E5 カムラッチ(亜鉛ダイカスト製)

    E5 カムラッチ(亜鉛ダイカスト製)

      ステンレス防水ロックハンドル A-1399

      ステンレス防水ロックハンドル A-1399

        小型防水ロックハンドル A-310-5

        小型防水ロックハンドル A-310-5

          ポップハンドル A-430

          ポップハンドル A-430

            ポリアミドクオーターターン 200-0211-00-00000

            ポリアミドクオーターターン 200-0211-00-00000

              ステンレス鋼製コンプレッションラッチ 248-91型

              ステンレス鋼製コンプレッションラッチ 248-91型

                ロータリーロックハンドル A-314

                ロータリーロックハンドル A-314

                  ラッチハンドル 200-99型

                  ラッチハンドル 200-99型

                    ステンレス防水大型ロックハンドル A-1326

                    ステンレス防水大型ロックハンドル A-1326

                      防水ロックハンドル A-172用ハンドル

                      防水ロックハンドル A-172用ハンドル

                        防水ロックハンドル A-249

                        防水ロックハンドル A-249

                          防水型ダブルロックハンドル A-440

                          防水型ダブルロックハンドル A-440

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 458円 212円 6,285円 216円 3,880円 116円 629円 550円 5,968円 10,500円 850円 1,074円 1,523円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   9日目   4日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目~  
                            ハンドル形状 ツマミ・ノブ型ハンドル ツマミ・ノブ型ハンドル ロックハンドル ロックハンドル L型ハンドル L型ハンドル L型ハンドル ロックハンドル L型ハンドル ロックハンドル ロックハンドル ロックハンドル ロックハンドル
                            材質 ステンレス - ステンレス 亜鉛 亜鉛 樹脂 - 亜鉛 亜鉛 ステンレス スチール 亜鉛 -
                            本体材質(詳細) SUS304 - - - - - - - - - - - -
                            表面処理 なし - - - - - - - - - - - -

                            E5 カムラッチ(ステンレス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            E5-32-0124-UU1
                            E5-6-0124-UU1
                            E5-8003
                            E5-8005
                            E5-8006
                            E5-8007
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 鍵形状 特殊付加機能 寸法T1
                            (mm)
                            ロック機構

                            5,797円

                            ( 6,377円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10本体ラッチ式なし(通常)-あり

                            5,697円

                            ( 6,267円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10本体ラッチ式なし(通常)-なし

                            458円

                            ( 504円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10[関連部品] カム--4-

                            460円

                            ( 506円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10[関連部品] カム--8-

                            460円

                            ( 506円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10[関連部品] カム--10-

                            460円

                            ( 506円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10[関連部品] カム--12-

                            ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました