(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
マイクロメカニカルバルブ VM1000シリーズ
  • 数量スライド割引

マイクロメカニカルバルブ VM1000シリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
1,571円 ~ 2,989円
税込価格
1,728円 ~ 3,288円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
SMC社のバルブです。
【特長】
・小形で小さな必要取付スペース
・チューブ接続がワンタッチ(ホースニップル付)
・配管方向が選択可能(横配管形・下配管形)
・大きなO.T.(動作後の動き)<機械操作形>

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • VMシリーズのオーダーメイド仕様および製品個別注意事項は、カタログタブの【規格情報】をクリックし、P1648~P1656を参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

マイクロメカニカルバルブ VM1000シリーズのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    治具のエアー制御に使用しています
    評価 4.0満足度:4.02018/12/26
    電気回路を組むよりも現場での対応が容易になるため利用しています。エアオペレートバルブとの組み合わせ利用でこの商品自体は切り替えだけの用途になり消費電力削減になっています。切り替え操作の選択肢が豊富で機構内での利用にあたっても重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    操作パネル上でエアーホイストのON-OFF切り替え用ス...
    評価 4.0満足度:4.02018/12/10
    操作パネル上でエアーホイストのON-OFF切り替え用スイッチとして利用しています。チューブ接続も容易で漏れも無く又、ボタン色が選べるので操作上の識別視認性が高く利便性のよい商品です。装置純正品の交換利用でしたが、1年弱で摩耗してしまったので耐久性に若干の不満を覚えます。消耗品との認識は持っているが、もう少し強度改善されると助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロメカニカルバルブ VM1000シリーズ

マイクロメカニカルバルブ VM1000シリーズ

    2・3ポートメカニカルバルブ VM100シリーズ

    2・3ポートメカニカルバルブ VM100シリーズ

      ワンタッチ管継手付 2・3ポートメカニカルバルブ VM100Fシリーズ

      ワンタッチ管継手付 2・3ポートメカニカルバルブ VM100Fシリーズ

        メカニカルバルブ(2位置3ポード) ZM3シリーズ

        メカニカルバルブ(2位置3ポード) ZM3シリーズ

          メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式(集中排気型)

          メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式(集中排気型)

            トータルエアシステム 小型メカニカルバルブ MSシリーズ

            トータルエアシステム 小型メカニカルバルブ MSシリーズ

              機械作動弁ローラカム形

              機械作動弁ローラカム形

                3ポートメカニカルバルブ 重荷重タイプ VM800シリーズ

                3ポートメカニカルバルブ 重荷重タイプ VM800シリーズ

                  メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式

                  メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式

                    2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ

                    2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ

                      5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール VZM500シリーズ

                      5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール VZM500シリーズ

                        3ポートメカニカルバルブ VM400シリーズ

                        3ポートメカニカルバルブ VM400シリーズ

                          メカ式切換弁 メカニカルバルブ エアスイッチ

                          メカ式切換弁 メカニカルバルブ エアスイッチ

                            メーカー SMC SMC SMC AirTAC(エアタック) 日本ピスコ CKD コガネイ SMC 日本ピスコ SMC SMC SMC 日本ピスコ
                            通常価格 1,571円 1,571円 2,404円 3,110円 1,860円 2,422円 7,499円 4,489円 1,860円 2,889円 5,679円 4,289円 1,589円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体形状 ブロック縦形 ブロック横形 - ブロック縦形 マイクロスイッチ形 マイクロスイッチ形 ブロック縦形 ブロック縦形 マイクロスイッチ形 ブロック縦形 ブロック縦形 ブロック縦形 ブロック縦形
                            切換位置数 2位置ノーマルクローズ - - 2位置ノーマルオープン - - - 2位置ノーマルクローズ - - - - 2位置ノーマルクローズ
                            接続チューブ径 φ4 - - - - - - - - - - - -
                            配管口の種類 ワンタッチ配管 - - Rc ワンタッチ配管 - Rc - ワンタッチ配管 - - - ワンタッチ配管
                            有効断面積(mm2) 0.93 2.03 - 6 - - - 5.36 - 16.06 10.71 5.36 -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。