小形でしかも大容量 5ポートメカニカルバルブ メタルシール VFM200シリー...
型番
未確定15件の候補があります。
Loading...
単位:mm
使用流体 | 空気 | |||
---|---|---|---|---|
使用圧力 | 注1)0.1~1.0MPa | |||
周囲温度および使用空気温度 | -5~+60℃(ただし凍結なきこと) | |||
流量特性 | - | C[dm3/(s・bar)] | b | Cv |
1(P)→2(B)/(A) | 4.0 | 0.2 | 0.9 | |
2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA) | 3.5 | 0.32 | 0.85 | |
使用頻度(機械操作方式) | 300c.p.m以下 | |||
給油 | 不要/給油の場合はタービン油1種(ISOVG32) | |||
接続口径 | 主弁部Rc1/4 | |||
パイロット部(EXH)・M5×0.8 | ||||
オプション | 注2)フート形ブラケット |
注1)外部パイロット方式の場合には主弁部は0~1.0MPa、パイロット圧力は0.1~1.0MPa
注2)ブラケットを後付けすることはできません。
注1)平頭の場合アクチュエータ追記号の選択は不要です。
番号 | 部品名称 | 材質 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | ボディ | ADC | プラチナシルバ |
2 | パイロットボディ | ZDC | プラチナシルバ |
3 | ヘッドカバー | ZDC | 黒色亜鉛クロメート処理 |
4 | スプールスリーブ | ステンレス鋼 | - |
5 | エンドカバー | POM | - |
6 | ピストンガイド | 黄銅 | - |
7 | エンドカバー用ピストンガイド | 黄銅 | - |
8 | ピストン | POM | - |
9 | エンドカバー用ピストン | POM | - |
10 | ガイドブッシュ | POM | - |
11 | クッション | ウレタンゴム | - |
12 | エンドカバー用クッション | ウレタンゴム | - |
13 | 押棒 | ステンレス鋼 | - |
14 | バルブシート(A) | POM | - |
15 | バルブシート(B) | POM | - |
16 | 弁 | NBR | - |
17 | 復帰スプリング | ステンレス鋼 | - |
18 | 復帰スプリング | ステンレス鋼 | - |
19 | バルブスプリング | ステンレス鋼 | - |
20 | ミニYパッキン | NBR | - |
21 | ミニYパッキン | NBR | - |
※F.O.F. | 16N |
---|---|
P.T. | 1mm |
O.T. | 2mm |
T.T. | 3mm |
※F.O.F. | 8N |
---|---|
P.T. | 2.2mm |
O.T. | 4mm |
T.T. | 6.2mm |
型番 |
切換位置数 |
切換操作 |
プランジャの種類 |
ロッド・アームの種類 |
押ボタンの種類 |
ボディオプション |
ブラケットオプション |
オーダーメイド仕様 |
アクチュエータ追記号 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
2位置方向切換
|
ロッド・アーム
|
-
|
スプリングロッド
|
-
|
内部パイロット方式
|
なし
|
なし
|
なし
| 1個 | 7,989円(
8,788円
) | 6日目 | |
2位置方向切換
|
ロッド・アーム
|
-
|
スプリングロッド
|
-
|
内部パイロット方式
|
フート形ブラケット付
|
なし
|
なし
| 1個 | 7,521円(
8,273円
) | 19日目 | |
2位置方向切換
|
プランジャ
|
ローラレバー
|
-
|
-
|
内部パイロット方式
|
なし
|
なし
|
なし
| 1個 | 8,589円(
9,448円
) | 9日目 | |
2位置方向切換
|
プランジャ
|
ローラレバー
|
-
|
-
|
内部パイロット方式
|
なし
|
なし
|
ローラ材質:硬化鋼
| 1個 | 9,489円(
10,438円
) | 6日目 | |
2位置方向切換
|
プランジャ
|
ストレート
|
-
|
-
|
内部パイロット方式
|
なし
|
なし
|
なし
| 1個 | 10,799円(
11,879円
) | 9日目 | |
|
2位置方向切換
|
プランジャ
|
ローラ
|
-
|
-
|
内部パイロット方式
|
なし
|
なし
|
ローラ材質:硬化鋼
| 1個 | 10,369円(
11,406円
) | - |
2位置方向切換
|
トグルスイッチ
|
-
|
-
|
-
|
内部パイロット方式
|
なし
|
なし
|
なし
| 1個 | 10,799円(
11,879円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
2位置方向切換
|
押ボタン
|
-
|
-
|
キノコ
|
内部パイロット方式
|
なし
|
なし
|
押ボタンセレクタの色:緑
| 1個 | 8,669円(
9,536円
) | 6日目 | |
2位置方向切換
|
押ボタン
|
-
|
-
|
キノコ
|
内部パイロット方式
|
なし
|
なし
|
押ボタンセレクタの色:赤
| 1個 | 8,669円(
9,536円
) | 6日目 | |
2位置方向切換
|
押ボタン
|
-
|
-
|
平頭
|
内部パイロット方式
|
なし
|
なし
|
なし
| 1個 | 8,669円(
9,536円
) | 6日目 | |
[セレクトバルブ|セレクタ(2位置)|セレクタ(3位置)] セレクタ(2位置)
|
セレクトつまみ
|
-
|
-
|
-
|
内部パイロット方式
|
なし
|
なし
|
押ボタンセレクタの色:黒
| 1個 | 9,268円(
10,195円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[セレクトバルブ|セレクタ(2位置)|セレクタ(3位置)] セレクタ(2位置)
|
セレクトつまみ
|
-
|
-
|
-
|
内部パイロット方式
|
なし
|
なし
|
押ボタンセレクタの色:緑
| 1個 | 9,379円(
10,317円
) | 6日目 | |
[セレクトバルブ|セレクタ(2位置)|セレクタ(3位置)] セレクタ(2位置)
|
セレクトつまみ
|
-
|
-
|
-
|
内部パイロット方式
|
なし
|
なし
|
押ボタンセレクタの色:赤
| 1個 | 9,989円(
10,988円
) | 6日目 | |
[セレクトバルブ|セレクタ(2位置)|セレクタ(3位置)] セレクタ(2位置)
|
セレクトつまみ
|
-
|
-
|
-
|
内部パイロット方式
|
フート形ブラケット付
|
なし
|
押ボタンセレクタの色:赤
| 1個 | 9,137円(
10,051円
) | 9日目 | |
[セレクトバルブ|セレクタ(2位置)|セレクタ(3位置)] セレクタ(2位置)
|
セレクトつまみ
|
-
|
-
|
-
|
外部パイロット方式
|
なし
|
なし
|
押ボタンセレクタの色:黒
| 1個 | 8,839円(
9,723円
) | 19日目 |
Loading...
小形でしかも大容量 5ポートメカニカルバルブ メタルシール VFM200シリーズ。
【特長】
・高頻度、長寿命/300c.p.m以下
・すべてのEXHポートに配管が可能
・パイロット方式の選択が可能(内部パイロット形、外部パイロット形)
SMC
5ポートメカニカルバルブ メタルシール VZM400シリーズ
同商品の類似品です。接続口径の主弁部サイズが1/8です。用途にあわせて比較検討可能です。
SMC
ナイロンチューブ T・TIAシリーズ
本商品と同時に購入することが多いSMC社のナイロンチューブです。消耗品のため余裕をみた数量を取り揃えておくことをおすすめします。
SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。