(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

残圧抜き3ポート弁 VHS400・500

残圧抜き3ポート弁 VHS400・500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,389円 ~ 5,789円
税込価格
3,728円 ~ 6,368円

SMC社のバルブです。【特長】・簡単な操作・ハンドルの向きにより、一目で流れ方...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定28件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

VHS400・500 寸法図

VHS400・500

VHS401・501 寸法図

VHS401・501

製品仕様

接続方向左1(P)VHS400-02VHS400-03VHS400-04VHS500-06
右1(P)VHS401-02VHS401-03VHS401-04VHS501-06
接続口径1/43/81/23/4
Cv値IN→OUT1.242.063.355.47
OUT→EXH2.063.184.476.18
使用流体空気
保証耐圧力1.5MPa
使用圧力0.1~1.0MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃(凍結なきこと)
ハンドルの切換角度90°
ハンドルの切換力73.6N(1.0MPaの時)
注)外観塗装色(標準)ハンドル:黒色、ボディ:プラチナシルバー
質量 kg0.250.34
  • ※ ハンドルの方向は手前向きが基準です。
  • ※ 注)ハンドル:シルバー、ボディ:赤色は準標準対応(-X1)

構造

残圧抜き3ポート弁 VHS400・500 構造図

VHS400・500

番号部品名材質備考
1ボディアルミダイカストクロメート処理
2バルブガイド亜鉛ダイカストクロメート処理
3ハンドル亜鉛合金クロメート処理
4バルブ黄銅-
5ピストン黄銅-
6スプリングホルダ構造用鋼-
7平行ピン鋼線亜鉛クロメート処理
8スプリング鋼線亜鉛クロメート処理
9バルブスプリングステンレス-
10パッキンPVC-
11OリングNBRJlS B2401 P12.5
12OリングNBR特殊
  • ※ VHSシリーズは分解不可となっております。

選定サポート情報

型式表示方法

型式表示方法 イメージ

型番リスト

型番
配管口の種類
配管ねじの呼び
有効断面積【区分】(mm2)
有効断面積(mm2)
接続方向
ボディサイズ(inch)
外観塗装色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Rc(R)
1/4
~30
22.99
左側
1/2
ハンドル:黒色、ボディ:プラチナシルバー(標準)

1個

3,889( 4,278円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Rc(R)
1/4
~30
22.99
左側
1/2
ハンドル:シルバー、ボディ:赤色

1個

3,889( 4,278円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Rc(R)
1/4
~30
22.99
左側
1/2
ハンドル:赤色、ボディ:プラチナシルバー

1個

3,889( 4,278円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Rc(R)
3/8
~40
38.19
左側
1/2
ハンドル:黒色、ボディ:プラチナシルバー(標準)

1個

3,889( 4,278円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Rc(R)
3/8
~40
38.19
左側
1/2
ハンドル:シルバー、ボディ:赤色

1個

3,889( 4,278円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Rc(R)
3/8
~40
38.19
左側
1/2
ハンドル:赤色、ボディ:プラチナシルバー

1個

3,889( 4,278円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Rc(R)
1/2
~70
62.11
左側
1/2
ハンドル:黒色、ボディ:プラチナシルバー(標準)

1個

3,889( 4,278円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Rc(R)
1/2
~70
62.11
左側
1/2
ハンドル:シルバー、ボディ:赤色

1個

3,889( 4,278円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Rc(R)
1/2
~70
62.11
左側
1/2
ハンドル:赤色、ボディ:プラチナシルバー

1個

3,589( 3,948円 )

6日目

G
3/8
~40
38.19
左側
1/2
ハンドル:黒色、ボディ:プラチナシルバー(標準)

1個

3,489( 3,838円 )

9日目

NPT
1/4
~30
22.99
左側
1/2
ハンドル:黒色、ボディ:プラチナシルバー(標準)

1個

3,489( 3,838円 )

6日目

NPT
3/8
~40
38.19
左側
1/2
ハンドル:黒色、ボディ:プラチナシルバー(標準)

1個

3,489( 3,838円 )

6日目

NPT
1/2
~70
62.11
左側
1/2
ハンドル:黒色、ボディ:プラチナシルバー(標準)

1個

3,489( 3,838円 )

9日目

Rc(R)
1/4
~30
22.99
右側
1/2
ハンドル:黒色、ボディ:プラチナシルバー(標準)

1個

3,889( 4,278円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Rc(R)
1/4
~30
22.99
右側
1/2
ハンドル:シルバー、ボディ:赤色

1個

3,389( 3,728円 )

6日目

Rc(R)
1/4
~30
22.99
右側
1/2
ハンドル:赤色、ボディ:プラチナシルバー

1個

3,589( 3,948円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Rc(R)
3/8
~40
38.19
右側
1/2
ハンドル:黒色、ボディ:プラチナシルバー(標準)

1個

3,889( 4,278円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Rc(R)
3/8
~40
38.19
右側
1/2
ハンドル:シルバー、ボディ:赤色

1個

3,389( 3,728円 )

6日目

Rc(R)
3/8
~40
38.19
右側
1/2
ハンドル:赤色、ボディ:プラチナシルバー

1個

3,554( 3,909円 )

9日目

Rc(R)
1/2
~70
62.11
右側
1/2
ハンドル:黒色、ボディ:プラチナシルバー(標準)

1個

3,841( 4,225円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Rc(R)
1/2
~70
62.11
右側
1/2
ハンドル:シルバー、ボディ:赤色

1個

3,389( 3,728円 )

6日目

Rc(R)
1/2
~70
62.11
右側
1/2
ハンドル:赤色、ボディ:プラチナシルバー

1個

3,589( 3,948円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Rc(R)
3/4
~200
101.41
左側
3/4
ハンドル:黒色、ボディ:プラチナシルバー(標準)

1個

5,789( 6,368円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Rc(R)
3/4
~200
101.41
左側
3/4
ハンドル:シルバー、ボディ:赤色

1個

4,989( 5,488円 )

6日目

Rc(R)
3/4
~200
101.41
左側
3/4
ハンドル:赤色、ボディ:プラチナシルバー

1個

4,989( 5,488円 )

6日目

Rc(R)
3/4
~200
101.41
右側
3/4
ハンドル:黒色、ボディ:プラチナシルバー(標準)

1個

5,789( 6,368円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Rc(R)
3/4
~200
101.41
右側
3/4
ハンドル:シルバー、ボディ:赤色

1個

4,989( 5,488円 )

6日目

  • 注文停止中
Rc(R)
3/4
~200
101.41
右側
3/4
ハンドル:赤色、ボディ:プラチナシルバー

1個

4,989( 5,488円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

SMC社のバルブです。
【特長】
・簡単な操作
・ハンドルの向きにより、一目で流れ方向が確認できます
・小形で大きなバルブ容量
・空気圧システムの保守作業時の残圧による事故を防止するための安全対策用手動切換弁です

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

残圧抜き3ポート弁 VHS400・500

残圧抜き3ポート弁 VHS400・500

    スリーポジションボールバルブ

    スリーポジションボールバルブ

      フィンガ弁 PHVシリーズ

      フィンガ弁 PHVシリーズ

        閉止弁 ハンドバルブ ニップル

        閉止弁 ハンドバルブ ニップル

          ハンドバルブ HVU

          ハンドバルブ HVU

            NCU仕様 補助機器ハンドバルブ FVシリーズ

            NCU仕様 補助機器ハンドバルブ FVシリーズ

              ハンドバルブ VHシリーズ

              ハンドバルブ VHシリーズ

                閉止弁 ハンドバルブ ユニオンストレート

                閉止弁 ハンドバルブ ユニオンストレート

                  閉止弁 ハンドバルブ ストレートB

                  閉止弁 ハンドバルブ ストレートB

                    閉止弁 ハンドバルブ ストレートA

                    閉止弁 ハンドバルブ ストレートA

                      ハンドバルブ BVHVU

                      ハンドバルブ BVHVU

                        ハンドバルブ BVHV

                        ハンドバルブ BVHV

                          ボールバルブ アングルタイプ VA-E

                          ボールバルブ アングルタイプ VA-E

                            メーカー SMC 千代田通商 AirTAC(エアタック) 日本ピスコ CDC コガネイ SMC 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ ミスミ ミスミ ニッタ
                            通常価格 3,389円 2,505円 602円 966円 2,064円 1,567円 5,689円 693円 846円 826円 850円 910円 2,057円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~  
                            ポート数 3ポート 2ポート 2ポート - - - 4ポート - - - - - 2ポート
                            切換位置数 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルオープン 2位置ノーマルオープン ノーマルクローズ - 2位置ノーマルクローズ - ノーマルクローズ ノーマルクローズ ノーマルクローズ - - -
                            本体形状 その他 ねじ込み継手形 ワンタッチ継手形 ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手形 その他 ブロック横形 ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手付 ワンタッチ継手付 プッシュワンタイプ
                            切換操作 手動レバー 手動レバー つまみ つまみ その他 つまみ 手動レバー つまみ つまみ つまみ 両ハンドル 両ハンドル ハンドル
                            配管の種類と方向 ダイレクト側面 ダイレクトねじ込み ダイレクト側面 - - ダイレクト側面 - ダイレクト側面 - - - - -

                            残圧抜き3ポート弁 VHS400・500のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            エアー機器
                            評価 5.0満足度:5.02022/12/23
                            エアー機器の残圧抜きに使用
                            今まで普通の三方ボールバルブを使用してきましたがすぐにエアー漏れするようになったので、これを試しています、今のところ問題なしです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            交換品として使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/12/07
                            社内生産設備で残圧を抜くバルブが破損したので、交換品として同じ仕様のこの商品を使用しました。残圧を抜いている時の音は耳に残りますが、工場稼働時には気になりません。価格が少し高いですが納期優先としました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自動機に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/29
                            自社生産設備品のエアー配管元圧に対し安全対策のため残圧抜きが可能なこちらの商品を利用しています。当社の安全基準に適う性能、且つ流体方向の視認性もよく利便性の良い商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ACユニットにVHSを後付けしたいが、注意点は?
                            A
                            ACの下流側に組付け⇒VHSとブラケット付スペーサの追加で組付け可能です。
                            ACの上流側に組付け⇒①ルブリケータALが付いている場合は不可です。
                            ②AC-Bシリーズについては、減圧弁を逆流機能付に変更が必要です。
                            〔注意:AC-AシリーズのAR-AやAW-Aは、アンバランスタイプのため標準で逆流機能があります。
                            AC-Aシリーズで設定圧力が0.15MPa以下の場合のみ、逆流機能付減圧弁への変更を推奨します。〕
                            Q 残圧抜き3ポート弁(VHSシリーズ)に、ブラケット付はありますか?
                            A
                            新型VHSシリーズ(鍵穴付残圧抜き3ポート弁)は、ブラケット付がオプションで選択可能です。
                            旧型VHSおよび鍵穴がないVHS400/500シリーズには、ブラケット付を用意しておりません。
                            また新型VHSシリーズは、ブラケットの後付けが可能です。

                            ハンドバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました