(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
高さ一定丸形防振ゴム片側プレートタイプ

高さ一定丸形防振ゴム片側プレートタイプ (レビュー)

通常価格(税別)
1,195円 ~ 3,706円
税込価格
1,315円 ~ 4,077円
通常出荷日
5日目
両側ボルトタイプと同サイズをラインナップ!
【特長】
・設計・施工が容易
・高い防振性能
・高い取付自由度
・低コストを実現
【用途】
・床防振などの建築防振用
・機器防振などの一般産業防振用

高さ一定丸形防振ゴム片側プレートタイプのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    電動ふるい器本体の制振
    評価 5.0満足度:5.02022/07/07
    電動ふるい器は独特の往復振動があり、本体が移動する為に本商品を使用した。結果は良好でふるい器本体が動き回る事が無くなった。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高さ一定丸形防振ゴム片側プレートタイプ

高さ一定丸形防振ゴム片側プレートタイプ

    防振ゴム(片側オネジ)(VD4)

    防振ゴム(片側オネジ)(VD4)

      高さ一定丸形防振ゴム

      高さ一定丸形防振ゴム

        防振ゴム(両側メネジ) VD3

        防振ゴム(両側メネジ) VD3

          防振装置(レベル調整機能タイプ)

          防振装置(レベル調整機能タイプ)

            防振ゴム(両側オネジ) VD1

            防振ゴム(両側オネジ) VD1

              レベル付防振ゴム

              レベル付防振ゴム

                防振ゲルブシュ

                防振ゲルブシュ

                  防振ゴム(グロメット)

                  防振ゴム(グロメット)

                    吊形防振ゴム

                    吊形防振ゴム

                      防振ゴム(片側メネジ)(VD5)

                      防振ゴム(片側メネジ)(VD5)

                        SM スプリングマット

                        SM スプリングマット

                          防振ゴム ステッピングモーターマウント

                          防振ゴム ステッピングモーターマウント

                            メーカー 倉敷化工 イマオコーポレーション 倉敷化工 イマオコーポレーション 昭和電線ケーブルシステム イマオコーポレーション 昭和電線ケーブルシステム ミスミ NOK 倉敷化工 イマオコーポレーション 倉敷化工 NOK
                            通常価格 1,195円 108円 1,097円 145円 5,763円 135円 3,975円 906円 338円 368円 108円 200円 944円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 防振ゴム・ゲル 防振ゴム 防振ゴム・ゲル 防振ブッシュ 防振マウント・空気ばね 防振ゴム 防振マウント・空気ばね 防振ブッシュ 防振ブッシュ 防振ブッシュ 防振ブッシュ - 防振マウント・空気ばね
                            材質 天然ゴム 天然ゴム(NR) 天然ゴム 天然ゴム(NR) クロロプレン 天然ゴム(NR) クロロプレン シリコーン ハイダンピングラバー 天然ゴム 天然ゴム(NR) - ニトリルゴム
                            接続形状 片端おねじ 片端おねじ 両端おねじ 両端めねじ 片端おねじ 両端おねじ 片端おねじ 通し穴 通し穴 通し穴 片端めねじ - 通し穴
                            高さH・厚さT(mm) 50 - 50 - - - - - - - - - -
                            - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。