(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UXAF-28-292-ES
UXAF チューブラ取っ手 チューブラトッテ

UXAF チューブラ取っ手 UXAF-28-292-ES

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,997円
税込単価
10,997円

【特長】・ブラケットの位置を自由に調整できるため、任意の寸法で取りつけできます...

詳細情報を確認する

  • パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類:
    手摺・パイプ
  • 本体種類:
    面付形
  • 面付形種類:
    U字形
  • グリップ断面形状:
    丸形
  • U字形種類:
    ストレート
  • 使用荷重(N):
    1000
  • 本体 材質:
    アルミニウム
  • 取付方法:
    めねじ
  • グリップ太さ(mm):
    28
  • 高さ(mm):
    66
  • 幅(mm):
    32
  • 取付部深さ(mm):
    15
  • ねじの呼び:
    M8

UXAF-28-292-ES の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

UXAF チューブラ取っ手 外形図

製品仕様

  • 型番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケット・カバーキャップの色が選択できます。
末尾記号パイプブラケットカバーキャップ
ALアルマイト処理(シルバー)つや消し黒つや消し黒
ESアルマイト処理(シルバー)つや消しシルバーライトグレー
BK静電塗装(つや消し黒)つや消し黒つや消し黒

材質・仕上げ

-UXAF-AL / UXAF-ESUXAF-BK
パイプアルミニウム合金
アルマイト処理(シルバー)
アルミニウム合金
静電塗装(つや消し黒)
カバーキャップナイロン6(各色)ナイロン6(つや消し黒)
ブラケット亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
亜鉛ダイカスト
静電塗装(つや消し黒)
クラブスクリュー
ねじ部
スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
クラブスクリュー
パッド
ポリアセタールポリアセタール
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7SUSXM7

規格表

単位:mm
型番AL4LA1BDHhLfM許容荷重※1
(N)
質量(g)ねじ付属サービス
ねじサイズ
UXAF-28-19228192198.4321425663615M81,000272M8×16
UXAF-28-24228242248.4321425663615M81,000296M8×16
UXAF-28-29228292298.4321425663615M81,000320M8×16
UXAF-28-34228342348.4321425663615M81,000344M8×16
UXAF-28-39228392398.4321425663615M81,000368M8×16
UXAF-28-49228492498.4321425663615M81,000416M8×16
UXAF-28-59228592598.4321425663615M81,000464M8×16
UXAF-28-99228992998.4321425663615M81,000656M8×16

※1:人の手で使用する許容荷重です。

型番リスト

型番
本体 表面処理
ピッチ(mm)
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UXAF-28-292-ES

アルマイト
292
298.4
パイプ:シルバー/ブラケット:ライトグレー
10

1個

9,997( 10,997円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラケットの位置を自由に調整できるため、任意の寸法で取りつけできます。
・付属のグラブスクリューでパイプを固定してください。

カタログ

 

UXAF-28-292-ESで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UXAF チューブラ取っ手の型番UXAF-28-292-ESのページです。
型番UXAF-28-292-ESに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UXAF チューブラ取っ手

UXAF チューブラ取っ手

    UVC アルミオーバルチューブラ取っ手

    UVC アルミオーバルチューブラ取っ手

      UZAC アルミキャビネットチューブラ取っ手

      UZAC アルミキャビネットチューブラ取っ手

        ULE ポケット取っ手

        ULE ポケット取っ手

          UZAF アルミチューブラ取っ手

          UZAF アルミチューブラ取っ手

            UZBC チューブラ取っ手

            UZBC チューブラ取っ手

              UZBF チューブラ取っ手

              UZBF チューブラ取っ手

                UXBF チューブラ取っ手

                UXBF チューブラ取っ手

                  ステンレス鋼製半回転引手 ST-80・ST-100

                  ステンレス鋼製半回転引手 ST-80・ST-100

                    マシナリー ハンドル (MH17,MH18)

                    マシナリー ハンドル (MH17,MH18)

                      UHT パイプ

                      UHT パイプ

                        アルミキャビネットチューブラ取っ手 UFC

                        アルミキャビネットチューブラ取っ手 UFC

                          アルミチューブラ取っ手 UEF

                          アルミチューブラ取っ手 UEF

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック スガツネ工業 イマオコーポレーション 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック
                            通常価格 9,697円 5,797円 4,297円 1,721円 3,897円 5,687円 4,397円 9,497円 2,330円 4,997円 998円 3,997円 5,185円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類 手摺・パイプ - - - - - - - - - - - -
                            本体種類 面付形 - - - - - - - - - - - -
                            面付形種類 U字形 - - - - - - - - - - - -
                            グリップ断面形状 丸形 - - - - - - - - - - - -
                            U字形種類 ストレート - - - - - - - - - - - -

                            UXAF チューブラ取っ手のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UXAF-28-242-AL
                            UXAF-28-242-BK
                            UXAF-28-242-ES
                            UXAF-28-342-AL
                            UXAF-28-342-BK
                            UXAF-28-342-ES
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?本体 表面処理 ピッチ
                            (mm)
                            長さ
                            (mm)

                            9,901円

                            ( 10,891円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10アルマイト242248.4パイプ:シルバー/ブラケット:つや消し黒

                            9,901円

                            ( 10,891円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10静電塗装242248.4パイプ:つや消し黒/ブラケット:つや消し黒

                            9,897円

                            ( 10,887円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10アルマイト242248.4パイプ:シルバー/ブラケット:ライトグレー

                            10,301円

                            ( 11,331円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10アルマイト342348.4パイプ:シルバー/ブラケット:つや消し黒

                            9,997円

                            ( 10,997円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10静電塗装342348.4パイプ:つや消し黒/ブラケット:つや消し黒

                            9,997円

                            ( 10,997円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10アルマイト342348.4パイプ:シルバー/ブラケット:ライトグレー

                            手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました