(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ULFS ステンレス取っ手

ULFS ステンレス取っ手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,697円 ~ 8,187円
税込価格
8,467円 ~ 9,006円

【特長】・前傾タイプ。・本体断面は握りやすい楕円形状です。・耐蝕性にすぐれたS...

詳細情報を確認する

  • 本体種類:
    面付形
  • 面付形種類:
    U字形
  • グリップ断面形状:
    丸形
  • U字形種類:
    ストレート
  • 付加機能:
    なし
  • 使用荷重(N):
    1000
  • 本体 材質:
    SUS304
  • 本体 表面処理:
    ショットブラスト
  • 取付方法:
    めねじ
  • グリップ太さ(mm):
    20
  • 高さ(mm):
    48
  • 幅(mm):
    50
  • 取付部深さ(mm):
    10
  • ねじの呼び:
    M6
  • 寸法D(mm):
    24

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ULFS ステンレス取っ手 外形図

製品仕様

材質・仕上げ

本体:ショットブラスト
六角穴付きボルト(ねじ付属サービス):SUSXM7

規格表

単位:mm
型番AL1aDW1D1HhLLfMW許容荷重※1
(N)
質量(g)ねじ付属サービス
ねじサイズ
ULFS-20-1122011213243213.5483212510M6501,000294M6×12
ULFS-20-1282012813243213.5483214110M6501,000318M6×12

※1:人の手で使用する許容荷重です。

型番リスト

型番
ピッチ(mm)
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
112
125
10

1個

7,697( 8,467円 )

4日目

128
141
10

1個

8,187( 9,006円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・前傾タイプ。
・本体断面は握りやすい楕円形状です。
・耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。

カタログ

あと2項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ULFS ステンレス取っ手

ULFS ステンレス取っ手

    アルミ合金製ハンドル_213-0516.96-00100

    アルミ合金製ハンドル_213-0516.96-00100

      角棒取手 L寸指定タイプ

      角棒取手 L寸指定タイプ

        取手7型(A-68・黄銅)

        取手7型(A-68・黄銅)

          取手 SAZ-122

          取手 SAZ-122

            ステンレス ラウンド ハンドル (SRH1)

            ステンレス ラウンド ハンドル (SRH1)

              アークハンドル AHPF

              アークハンドル AHPF

                LAMP ステンレス鋼製ハンドル H-42-C型

                LAMP ステンレス鋼製ハンドル H-42-C型

                  UDFS ステンレス取っ手

                  UDFS ステンレス取っ手

                    ステンレス鋼製ハンドル EC-H型

                    ステンレス鋼製ハンドル EC-H型

                      SUS(SUS316)製  ハンドル_H-42-F14

                      SUS(SUS316)製 ハンドル_H-42-F14

                        角型取手 AKH型

                        角型取手 AKH型

                          取手7型(A-1068・ステンレス製)

                          取手7型(A-1068・ステンレス製)

                            メーカー 鍋屋バイテック スガツネ工業 ミスミ タキゲン製造 スガツネ工業 イマオコーポレーション 小西製作所 スガツネ工業 鍋屋バイテック スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 7,697円 1,097円 - 1,808円 848円 2,327円 600円 582円 12,444円 10,257円 808円 1,197円 2,311円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 18日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体種類 面付形 面付形 面付形 面付形 面付形 面付形 面付形 面付形 面付形 面付形 面付形 面付形 面付形
                            面付形種類 U字形 U字形 U字形 U字型 アーチ形 U字形 アーチ形 U字形 U字形 U字形 U字形 U字形 U字型
                            グリップ断面形状 丸形 丸形 角形 その他 丸形 丸形 角形 丸形 丸形 角形 丸形 角形 その他
                            U字形種類 ストレート ストレート 角棒タイプ 変形型 - ストレート - ストレート 変形 ストレート ストレート ストレート 変形型
                            付加機能 なし なし なし なし なし なし なし - なし なし なし なし なし

                            ULFS ステンレス取っ手のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            取手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト