(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SKSC-68
SWAS-SC 専用工具 SWAS-SC センヨウコウグ

SWAS-SC 専用工具 SKSC-68

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,472円
税込単価
6,019円

【特長】・SWAS-SC型専用でご利用頂ける工具ドライバとなります。

詳細情報を確認する

SKSC-68 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
工具サイズ(呼び/インチ)
寸法L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKSC-68

17
130

1個

5,472( 6,019円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・SWAS-SC型専用でご利用頂ける工具ドライバとなります。

SKSC-68で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SWAS-SC 専用工具の型番SKSC-68のページです。
型番SKSC-68に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SWAS-SC 専用工具

SWAS-SC 専用工具

    SHNRS 盗難防止ナット 取りはずし専用工具

    SHNRS 盗難防止ナット 取りはずし専用工具

      SRSHS いたずら防止極低頭ボルト 専用ビット

      SRSHS いたずら防止極低頭ボルト 専用ビット

        ばねナット専用工具

        ばねナット専用工具

          SRGS ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) 専用ビット

          SRGS ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) 専用ビット

            ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき)専用レンチ SRX

            ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき)専用レンチ SRX

              SEQ 十字穴付き超極低頭ボルト 専用ビット

              SEQ 十字穴付き超極低頭ボルト 専用ビット

                SLP 六角穴付き低頭ボルト(パイロットリセスつき) 専用レンチ

                SLP 六角穴付き低頭ボルト(パイロットリセスつき) 専用レンチ

                  マイクロケミスネジ用ビット

                  マイクロケミスネジ用ビット

                    超極低頭ボルト用専門レンチ

                    超極低頭ボルト用専門レンチ

                      マイクロケミスネジ用ドライバー

                      マイクロケミスネジ用ドライバー

                        標準トツプラねじ<SUP>(R)</SUP>ビット(なべ用)

                        標準トツプラねじ(R)ビット(なべ用)

                          いたずら防止ねじ用ビット SRTB・マグネットドライバ SRD

                          いたずら防止ねじ用ビット SRTB・マグネットドライバ SRD

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック SUNCO 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 日本ケミカルスクリュー ミスミ 日本ケミカルスクリュー ハイオス 鍋屋バイテック
                            通常価格 4,997円 5,086円 1,751円 6,316円 3,587円 1,799円 1,670円 628円 600円 850円 616円 961円 1,717円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            SWAS-SC 専用工具のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            専用工具として購入しました
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/30
                            SWAS-SC(脱落防止用ワッシャー)に必要な工具として照会がありましたので購入しました。高頻度で使っているものではありませんが、硬くてワッシャーの押し込みには力が必要と感じました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SKSC-345
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            工具サイズ(呼び/インチ) 寸法L
                            (mm)

                            4,997円

                            ( 5,497円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            13110

                            ねじ用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました