(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SVSL-M3-6-PN
SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き穴つき) ロッカクアナツキトクシュネジ

SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き穴つき) SVSL-M3-6-PN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
868円
税込単価
955円

【特長】・SUS316L製です。耐蝕性にすぐれています。・ガス抜き穴が機器・装...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

SVSL-M3-6-PN の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
販売単位
ねじM径
サイズ(X表記)
サイズ(-表記)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SVSL-M3-6-PN

3
6
0.5
箱・パック
M3
M3X6
M3-6
10

1個

868( 955円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SUS316L製です。耐蝕性にすぐれています。
・ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
【用途】
・真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

SVSL-M3-6-PNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き穴つき)の型番SVSL-M3-6-PNのページです。
型番SVSL-M3-6-PNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き穴つき)

SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き穴つき)

    高強度ステンレス六角穴付きボルト SNSLG

    高強度ステンレス六角穴付きボルト SNSLG

      六角穴付きボルト(SUS310S) SNSJ

      六角穴付きボルト(SUS310S) SNSJ

        高強度チタン六角穴付きボルト SNSTG

        高強度チタン六角穴付きボルト SNSTG

          SVSX 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)

          SVSX 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)

            SNSMN 六角穴付きボルト(モネル400相当)

            SNSMN 六角穴付きボルト(モネル400相当)

              六角穴付きボルト(細目ねじ) SNSS

              六角穴付きボルト(細目ねじ) SNSS

                スーパーインバー六角穴付きボルト SNSIV

                スーパーインバー六角穴付きボルト SNSIV

                  SNSS-SD 六角穴付き小頭ボルト

                  SNSS-SD 六角穴付き小頭ボルト

                    六角穴付きボルト SNSH-C276

                    六角穴付きボルト SNSH-C276

                      カバーキャップ用ボルト SNCPS

                      カバーキャップ用ボルト SNCPS

                        六角穴付ボルト その他材質・メッキ品

                        六角穴付ボルト その他材質・メッキ品

                          六角穴付きボルト(キャップスクリュー) アンスコ製

                          六角穴付きボルト(キャップスクリュー) アンスコ製

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック SUNCO SUNCO
                            通常価格 708円 345円 562円 974円 387円 1,387円 562円 2,652円 466円 2,206円 441円 36円 56円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            表面処理 その他特殊処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし - -
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル細目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目
                            ねじ種類 全ねじ - 全ねじ 全ねじ - 全ねじ 全ねじ 全ねじ 全ねじ 全ねじ - - -
                            強度区分(ステンレス) A4-70 - - - 8.8 - - - A2-70 - A2-50 - -
                            基本形状 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸)

                            SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き穴つき)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SVSL-M3-10-PN
                            SVSL-M3-12-PN
                            SVSL-M3-8-PN
                            SVSL-M4-10-PN
                            SVSL-M4-12-PN
                            SVSL-M4-16-PN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
                            (mm)
                            ピッチ
                            (mm)
                            販売単位 ねじM径 サイズ(X表記) サイズ(-表記)

                            1,032円

                            ( 1,135円 )
                            1個 -

                            4日目

                            103100.5箱・パックM3M3X10M3-10

                            1,057円

                            ( 1,163円 )
                            1個 -

                            4日目

                            103120.5箱・パックM3M3X12M3-12

                            868円

                            ( 955円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10380.5箱・パックM3M3X8M3-8

                            971円

                            ( 1,068円 )
                            1個 -

                            4日目

                            104100.7箱・パックM4M4X10M4-10

                            928円

                            ( 1,021円 )
                            1個 -

                            4日目

                            104120.7箱・パックM4M4X12M4-12

                            1,057円

                            ( 1,163円 )
                            1個 -

                            4日目

                            104160.7箱・パックM4M4X16M4-16

                            六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました