(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SVPS-M3-8
SVPS 十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき)【1~10個入り】 トクシュネジ

SVPS 十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき) SVPS-M3-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,497円
税込単価
2,747円

【特長】・ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真...

詳細情報を確認する

SVPS-M3-8 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
販売単位
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SVPS-M3-8

3
8
0.5
箱・パック
10

1パック

10個入り

2,497( 2,747円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
【用途】
・真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡。

カタログ

 

SVPS-M3-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SVPS 十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき)の型番SVPS-M3-8のページです。
型番SVPS-M3-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SVPS 十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき)

SVPS 十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき)

    SVPT チタン十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき)

    SVPT チタン十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき)

      チタン十字穴付きなべ小ねじ SNPTG

      チタン十字穴付きなべ小ねじ SNPTG

        SNPT チタン十字穴付きなべ小ねじ

        SNPT チタン十字穴付きなべ小ねじ

          チタン精密機器用なべ小ねじ SNZT

          チタン精密機器用なべ小ねじ SNZT

            チタン十字穴付きなべ小ねじ SNPT

            チタン十字穴付きなべ小ねじ SNPT

              ステンレス ecosyn-fix 6ロブフランジ付きなべ小ねじ

              ステンレス ecosyn-fix 6ロブフランジ付きなべ小ねじ

                ステンレス ecosyn-fix フランジ付きなべ小ねじ

                ステンレス ecosyn-fix フランジ付きなべ小ねじ

                  十字穴付なべ小ねじ-単品販売-

                  十字穴付なべ小ねじ-単品販売-

                    十字穴付(+) なべ小ねじ

                    十字穴付(+) なべ小ねじ

                      鉄 三価白 ecosyn-fix フランジ付きなべ小ねじ

                      鉄 三価白 ecosyn-fix フランジ付きなべ小ねじ

                        レアメタルスクリュー(RMS) Alloy600(インコネル600)十字穴付きなべ小ねじ

                        レアメタルスクリュー(RMS) Alloy600(インコネル600)十字穴付きなべ小ねじ

                          十字穴付(+)旧JIS 丸小ねじ

                          十字穴付(+)旧JIS 丸小ねじ

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック ボサード ボサード ミスミ SUNCO ボサード 大喜多 SUNCO
                            通常価格 844円 1,021円 245円 148円 704円 164円 1,474円 1,142円 82円 200円 858円 140円 207円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            詳細形状 なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ ボタン
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 ヘクサロビュラ穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴
                            材質 SUSXM7(SUS304相当) チタン チタン チタン チタン チタン ステンレス ステンレス - スチール スチール 特殊材質 -
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目
                            表面処理 なし 特殊化学研磨 なし 特殊化学研磨 特殊化学研磨 特殊化学研磨 なし なし - 三価ホワイト 三価クロメート - -

                            SVPS 十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SVPS-M3-10-VA
                            SVPS-M3-12-VA
                            SVPS-M3-8-VA
                            SVPS-M4-10-VA
                            SVPS-M4-12-VA
                            SVPS-M4-20-VA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL(mm) ピッチ
                            (mm)
                            販売単位

                            867円

                            ( 954円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            103100.5バラ(1個から購入可能)

                            900円

                            ( 990円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            103120.5バラ(1個から購入可能)

                            844円

                            ( 928円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10380.5バラ(1個から購入可能)

                            884円

                            ( 972円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            104100.7バラ(1個から購入可能)

                            905円

                            ( 996円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            104120.7バラ(1個から購入可能)

                            963円

                            ( 1,059円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            104200.7バラ(1個から購入可能)

                            なべ小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました