(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SVFT チタン十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき)【1~10個入り】

SVFT チタン十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,297円
税込単価
4,727円

【特長】・ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
販売単位
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SVFT-M3-8

3
8
0.5
箱・パック
10

1パック

10個入り

4,297( 4,727円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
・締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。
・特殊化学研磨処理・光輝処理により、表面を改質。アウトガスが極微量です。
・非磁性。
・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
・光輝処理・チタンの特性について。
【用途】
・真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

商品情報

外形図

SVFT チタン十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき)【1~10個入り】 外形図

製品仕様

材質・仕上げ

本体:TW270(チタン1種)

規格表

単位:mm
型番MLD1L1d
max.
質量(g)
SVFT-M3-6M3661.751.20.18 - 0.23
SVFT-M3-8M38
SVFT-M3-10M310
SVFT-M4-6M4682.31.50.34 - 0.49
SVFT-M4-8M48
SVFT-M4-10M410
SVFT-M4-12M412

カタログ

 

SVFT-M3-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SVFT チタン十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき)の型番SVFT-M3-8のページです。
型番SVFT-M3-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SVFT チタン十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき)

SVFT チタン十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき)

    チタン十字穴付き皿小ねじ SNFT

    チタン十字穴付き皿小ねじ SNFT

      十字穴付(+)皿小ねじ 半ねじ ねじ部50

      十字穴付(+)皿小ねじ 半ねじ ねじ部50

        メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック SUNCO
        通常価格 1,083円 173円 182円
        通常出荷日 4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
        詳細形状
        取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴
        材質 チタン チタン -
        ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目
        表面処理 特殊化学研磨 特殊化学研磨 -

        SVFT チタン十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        SVFT-M3-8-VA
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL(mm) ピッチ
        (mm)
        販売単位

        1,083円

        ( 1,191円 )
        1個 あり

        4日目

        10380.5バラ(1個から購入可能)

        皿小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        メカニカル部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました