(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SSC-SRBS-M3-8
SSC-SRBS ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき) トクシュネジ

SSC-SRBS ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき) SSC-SRBS-M3-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
365円
税込単価
402円

【特長】・ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSRXもしくは、専用ビットSRXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。

SSC-SRBS-M3-8 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
サイズ(X表記)
サイズ(-表記)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSC-SRBS-M3-8

3
8
M3X8
M3-8

1個

365( 402円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に
・いたずら防止ねじタイプ
【用途】
・CEマーキング対応
・工作機械/食品機械/電気・電子機器

(i)ご注意

  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSRXもしくは、専用ビットSRXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。

商品情報

外形図

規格表

単位:mm
品番MLLmD1L1dc適用レンチヘクサロビュラ
穴の番号 No.
SSC-SRBS-M3M38101216    45.71.652.2SRX-1010
SSC-SRBS-M4M4 10121620   57.62.23SRX-2020
SSC-SRBS-M5M5   162025  69.52.753.9SRX-2525
SSC-SRBS-M6M6  1216202530 810.53.34.5SRX-3030
SSC-SRBS-M8M8   162025304010144.46.3SRX-4040

材質・仕上げ

 SSC-SRBS
本体SUS304相当
強度区分A2-50相当

カタログ

 

SSC-SRBS-M3-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SSC-SRBS ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき)の型番SSC-SRBS-M3-8のページです。
型番SSC-SRBS-M3-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SSC-SRBS ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき)

SSC-SRBS ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき)

    SSCZS 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ)

    SSCZS 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ)

      SSC-SNHS 六角脱落防止ねじ

      SSC-SNHS 六角脱落防止ねじ

        カバーボルト六角穴付ボルトタイプナイロンワッシャ付

        カバーボルト六角穴付ボルトタイプナイロンワッシャ付

          カバーボルト六角穴付ボルトタイプ

          カバーボルト六角穴付ボルトタイプ

            SSC(INCH) 六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ)

            SSC(INCH) 六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ)

              脱落防止ウイングノブ KWBS-SC

              脱落防止ウイングノブ KWBS-SC

                十字穴付き脱落防止ねじ SSCMS

                十字穴付き脱落防止ねじ SSCMS

                  十字穴付き脱落防止なべ小ねじ SSCPS

                  十字穴付き脱落防止なべ小ねじ SSCPS

                    全長指定カバーボルト ローレット付タイプ

                    全長指定カバーボルト ローレット付タイプ

                      全長指定カバーボルト ボタンボルトタイプ

                      全長指定カバーボルト ボタンボルトタイプ

                        すり割り押しねじ(C-1281・ステンレス製)

                        すり割り押しねじ(C-1281・ステンレス製)

                          十字穴付(+) ナベ小ねじ(脱落防止ビス)

                          十字穴付(+) ナベ小ねじ(脱落防止ビス)

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック ミスミ ミスミ 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック ミスミ ミスミ タキゲン製造 SUNCO
                            通常価格 273円 348円 202円 175円 - 238円 502円 212円 317円 - - 116円 256円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            取付穴形状 ヘクサロビュラ穴 十字穴 なし 六角穴 六角穴 六角穴 なし 十字穴 十字穴 なし 六角穴 プラスマイナス 十字穴
                            詳細形状 ボタン なべ 標準 標準 標準 標準 トラス なべ ローレット ボタン なべ なべ
                            材質 SUS304相当 SUSXM7(SUS304相当) SUSXM7(SUS304相当) SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当 ステンレス ステンレス ステンレス SUS303 SUS304相当 ステンレス鋼材 -
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし - - なし なし - -
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 - メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目

                            SSC-SRBS ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SSC-SRBS-M3-10
                            SSC-SRBS-M3-12
                            SSC-SRBS-M3-16
                            SSC-SRBS-M4-10
                            SSC-SRBS-M4-12
                            SSC-SRBS-M4-16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(M) 長さL
                            (mm)
                            サイズ(X表記) サイズ(-表記)

                            298円

                            ( 328円 )
                            1個 -

                            4日目

                            310M3X10M3-10

                            298円

                            ( 328円 )
                            1個 -

                            4日目

                            312M3X12M3-12

                            321円

                            ( 353円 )
                            1個 -

                            4日目

                            316M3X16M3-16

                            304円

                            ( 334円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            410M4X10M4-10

                            273円

                            ( 300円 )
                            1個 -

                            4日目

                            412M4X12M4-12

                            277円

                            ( 305円 )
                            1個 -

                            4日目

                            416M4X16M4-16

                            脱落防止ねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました