(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SSC-SNHS-M5-12
SSC-SNHS 六角脱落防止ねじ SSC-SNHS ロッカクダツラクボウシネジ

SSC-SNHS 六角脱落防止ねじ SSC-SNHS-M5-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
234円
税込単価
257円

【特長】・ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバー...

詳細情報を確認する

SSC-SNHS-M5-12 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
サイズ(X表記)
サイズ(-表記)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSC-SNHS-M5-12

5
12
M5X12
M5-12

1個

234( 257円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に
・六角ボルトタイプ
【用途】
・CEマーキング対応
・工作機械/食品機械/電気・電子機器

商品情報

外形図

プレスフィットプランジャ PPR/PPR-KU/PPR-KD 外形図

規格表

単位:mm
品番MLLmBL1dc
SSC-SNHS-M3M38101216     45.522.2
SSC-SNHS-M4M4 10121620    572.83
SSC-SNHS-M5M5  12162025   683.53.9
SSC-SNHS-M6M6  1216202530  81044.5
SSC-SNHS-M8M8   16202530354010135.56.3

材質・仕上げ

 SSC-SNHS
本体SUSXM7(SUS304相当)
強度区分A2-50

 

最大締付トルク(参考値)

  • M3:0.25N・m
  • M4:0.67N・m
  • M5:1.50N・m
  • M6:2.44N・m
  • M8:6.65N・m

 

【算出条件】

  • トルク係数0.2と仮定
  • ぬすみ加工円筒部径を最小値として有効断面積を算出
  • 降伏荷重の0.7%を許容軸力と仮定


使用環境によってトルク係数、ひいては任意の軸力を得るためのトルク値の変動が大きいため
上記値はあくまで参考値となることをご了承ください。

カタログ

 

SSC-SNHS-M5-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SSC-SNHS 六角脱落防止ねじの型番SSC-SNHS-M5-12のページです。
型番SSC-SNHS-M5-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SSC-SNHS 六角脱落防止ねじ

SSC-SNHS 六角脱落防止ねじ

    SSC-SRBS ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき)

    SSC-SRBS ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき)

      SSCZS 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ)

      SSCZS 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ)

        カバーボルト六角穴付ボルトタイプ

        カバーボルト六角穴付ボルトタイプ

          カバーボルト六角穴付ボルトタイプナイロンワッシャ付

          カバーボルト六角穴付ボルトタイプナイロンワッシャ付

            全長指定カバーボルト ローレット付タイプ

            全長指定カバーボルト ローレット付タイプ

              全長指定カバーボルト ボタンボルトタイプ

              全長指定カバーボルト ボタンボルトタイプ

                脱落防止ウイングノブ KWBS-SC

                脱落防止ウイングノブ KWBS-SC

                  SSC(INCH) 六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ)

                  SSC(INCH) 六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ)

                    カバーボルト 十字穴タイプ

                    カバーボルト 十字穴タイプ

                      十字穴付き脱落防止ねじ SSCMS

                      十字穴付き脱落防止ねじ SSCMS

                        十字穴付き脱落防止なべ小ねじ SSCPS

                        十字穴付き脱落防止なべ小ねじ SSCPS

                          すり割り押しねじ(C-1281・ステンレス製)

                          すり割り押しねじ(C-1281・ステンレス製)

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック ミスミ 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック タキゲン製造
                            通常価格 202円 273円 348円 - 175円 - - 627円 238円 210円 270円 317円 116円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            取付穴形状 なし ヘクサロビュラ穴 十字穴 六角穴 六角穴 なし 六角穴 なし 六角穴 十字穴 十字穴 十字穴 プラスマイナス
                            詳細形状 標準 ボタン なべ 標準 標準 ローレット ボタン 標準 トラス トラス なべ なべ
                            材質 SUSXM7(SUS304相当) SUS304相当 SUSXM7(SUS304相当) SUS304相当 SUS304相当 SUS303 SUS304相当 ステンレス SUS304相当 SUS304相当 ステンレス ステンレス ステンレス鋼材
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし - - -
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 - メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目

                            SSC-SNHS 六角脱落防止ねじのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SSC-SNHS-M3-8
                            SSC-SNHS-M4-10
                            SSC-SNHS-M4-12
                            SSC-SNHS-M5-16
                            SSC-SNHS-M5-20
                            SSC-SNHS-M5-25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(M) 長さL
                            (mm)
                            サイズ(X表記) サイズ(-表記)

                            258円

                            ( 284円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            38M3X8M3-8

                            234円

                            ( 257円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            410M4X10M4-10

                            213円

                            ( 234円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            412M4X12M4-12

                            213円

                            ( 234円 )
                            1個 -

                            4日目

                            516M5X16M5-16

                            266円

                            ( 293円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            520M5X20M5-20

                            202円

                            ( 222円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            525M5X25M5-25

                            脱落防止ねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました