(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SRGB-3
SRGS ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) 専用ビット トクシュネジ

SRGS ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) 専用ビット SRGB-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,587円
税込単価
3,946円

【特長】・SRGS ファイブロブ穴付きボタンボルト 専用ビットになります。

詳細情報を確認する

  • 工具サイズ(呼び/インチ):
    6.35
  • 寸法L(mm):
    32

型番

SRGB-3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SRGB-3 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SRGS ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) 専用ビット 外形図

規格表

単位:mm
型番LB質量(g)
SRGB-3326.356
SRGB-4326.357.1
SRGB-56326.357.5
SRGB-8326.358.2

型番リスト

型番
適応サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SRGB-3

M3

1個

3,587( 3,946円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・SRGS ファイブロブ穴付きボタンボルト 専用ビットになります。

カタログ

 

SRGB-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SRGS ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) 専用ビットの型番SRGB-3のページです。
型番SRGB-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SRGS ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) 専用ビット

SRGS ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) 専用ビット

    ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき)専用レンチ SRX

    ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき)専用レンチ SRX

      SEQ 十字穴付き超極低頭ボルト 専用ビット

      SEQ 十字穴付き超極低頭ボルト 専用ビット

        SLP 六角穴付き低頭ボルト(パイロットリセスつき) 専用レンチ

        SLP 六角穴付き低頭ボルト(パイロットリセスつき) 専用レンチ

          いたずら防止ねじ用ビット SRTB・マグネットドライバ SRD

          いたずら防止ねじ用ビット SRTB・マグネットドライバ SRD

            SRSHS いたずら防止極低頭ボルト 専用ビット

            SRSHS いたずら防止極低頭ボルト 専用ビット

              六角穴付きボタンボルト(ピンつき)専用レンチ SRH

              六角穴付きボタンボルト(ピンつき)専用レンチ SRH

                超極低頭ボルト用専門レンチ

                超極低頭ボルト用専門レンチ

                  SHNRS 盗難防止ナット 取りはずし専用工具

                  SHNRS 盗難防止ナット 取りはずし専用工具

                    マイクロケミスネジ用ビット

                    マイクロケミスネジ用ビット

                      六角レンチ

                      六角レンチ

                        ばねナット専用工具

                        ばねナット専用工具

                          マイクロケミスネジ用ドライバー

                          マイクロケミスネジ用ドライバー

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック ミスミ 鍋屋バイテック 日本ケミカルスクリュー ミスミ SUNCO 日本ケミカルスクリュー
                            通常価格 3,587円 1,799円 1,670円 628円 1,717円 1,751円 1,802円 850円 5,086円 600円 810円 6,316円 616円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            工具サイズ(呼び/インチ) 6.35 - 6.35 - - 6.35 - - - - - - -
                            寸法L(mm) 32 - - - - - - - - - - - -

                            SRGS ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) 専用ビットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SRGB-4
                            SRGB-56
                            SRGB-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適応サイズ

                            3,831円

                            ( 4,214円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M4

                            3,831円

                            ( 4,214円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M5/M6

                            3,587円

                            ( 3,946円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            M8

                            ねじ用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました