(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SRGS-M3-6
SRGS ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)【1~10個入り】 トクシュネジ

SRGS ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) SRGS-M3-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
688円
税込単価
757円

【特長】・梅の花をイメージした5つの溝穴の中央にピンのついたボタンボルト。装飾...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

SRGS-M3-6 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
販売単位
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SRGS-M3-6

3
6
0.5
箱・パック
10

1パック

10個入り

688( 757円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・梅の花をイメージした5つの溝穴の中央にピンのついたボタンボルト。装飾用にも適しています。
・通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
・取りつけ・取りはずしには専用ビットSRGBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
【用途】
・機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/安全対策。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

SRGS-M3-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SRGS ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)の型番SRGS-M3-6のページです。
型番SRGS-M3-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SRGS ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)

SRGS ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)

    SRFXS ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)

    SRFXS ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)

      ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき) SRBS

      ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき) SRBS

        六角穴付きボタンボルト(ピンつき) SRHS

        六角穴付きボタンボルト(ピンつき) SRHS

          SRFXS-SET ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット

          SRFXS-SET ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット

            トライウィングなべ小ねじ SRWS

            トライウィングなべ小ねじ SRWS

              ツーホールなべ小ねじ SRTS

              ツーホールなべ小ねじ SRTS

                SRSHS いたずら防止極低頭ボルト

                SRSHS いたずら防止極低頭ボルト

                  ワンサイドなべ小ねじ SROS

                  ワンサイドなべ小ねじ SROS

                    ECO-BS 封印ビス

                    ECO-BS 封印ビス

                      いたずら防止ねじ ピン・ ボタン六角穴ボルト

                      いたずら防止ねじ ピン・ ボタン六角穴ボルト

                        ピン六角穴・皿小ねじ

                        ピン六角穴・皿小ねじ

                          いたずら防止ねじ 専用工具 トライウィング用ビット

                          いたずら防止ねじ 専用工具 トライウィング用ビット

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック SUNCO サイマコーポレーション SUNCO サイマコーポレーション
                            通常価格 296円 447円 368円 375円 518円 373円 514円 385円 344円 118円 139円 29円 1,327円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            詳細形状 なべ ボタン ボタン なべ なべ 極低頭 なべ 標準 ボタン -
                            取付穴形状 5ロブ ヘクサロビュラ穴 ヘクサロビュラ穴 六角穴(ピンつき) ヘクサロビュラ穴 トライウィング ツーホール トライウィング ワンサイド マイナス 六角穴 六角穴 トライウィング
                            材質 SUSXM7 SUS304 ステンレス ステンレス SUS304相当 ステンレス ステンレス SUSXM7 ステンレス 黄銅 ステンレス ステンレス -
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし ニッケルメッキ - - -
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 -

                            SRGS ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SRGS-M3-12-VA
                            SRGS-M3-16
                            SRGS-M3-16-VA
                            SRGS-M3-6-VA
                            SRGS-M3-8
                            SRGS-M3-8-VA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL(mm) ピッチ
                            (mm)
                            販売単位

                            456円

                            ( 502円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            103120.5バラ(1個から購入可能)

                            788円

                            ( 867円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            103160.5箱・パック

                            465円

                            ( 512円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            103160.5バラ(1個から購入可能)

                            451円

                            ( 496円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10360.5バラ(1個から購入可能)

                            688円

                            ( 757円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            10380.5箱・パック

                            451円

                            ( 496円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10380.5バラ(1個から購入可能)

                            いたずら防止ねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました