(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SPE-M1.2-4-MF
SPE-MF 樹脂ねじ(PEEK/精密機器用皿小ねじ)【1~10個入り】 ジュシネジ(テイトウボルト)

SPE-MF 樹脂ねじ(PEEK/精密機器用皿小ねじ) SPE-M1.2-4-MF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
617円
税込単価
679円

【特長】・精密機器用の微細ねじです。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた...

詳細情報を確認する

SPE-M1.2-4-MF の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
販売単位
ピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPE-M1.2-4-MF

1.2
4
箱・パック
0.25
10

1パック

10個入り

617( 679円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密機器用の微細ねじです。
・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
【用途】
・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ。

カタログ

 

SPE-M1.2-4-MFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPE-MF 樹脂ねじ(PEEK/精密機器用皿小ねじ)の型番SPE-M1.2-4-MFのページです。
型番SPE-M1.2-4-MFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPE-MF 樹脂ねじ(PEEK/精密機器用皿小ねじ)

SPE-MF 樹脂ねじ(PEEK/精密機器用皿小ねじ)

    SPA-MF 樹脂ねじ(RENY/精密機器用皿小ねじ)

    SPA-MF 樹脂ねじ(RENY/精密機器用皿小ねじ)

      SPE-LC 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き低頭ボルト)

      SPE-LC 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き低頭ボルト)

        SPE-MC 樹脂ねじ(PEEK/精密機器用なべ小ねじ)

        SPE-MC 樹脂ねじ(PEEK/精密機器用なべ小ねじ)

          ヘクサロビュラ穴付き極低頭樹脂ボルト PEEK・PPS・RENY-単品・パック-

          ヘクサロビュラ穴付き極低頭樹脂ボルト PEEK・PPS・RENY-単品・パック-

            PPS ボルト PSBT-0000

            PPS ボルト PSBT-0000

              ピーク ボルト/PEBT-0000

              ピーク ボルト/PEBT-0000

                PPS 皿小ネジ/PSF-0000

                PPS 皿小ネジ/PSF-0000

                  RENY(ガラス繊維強化ポリアミドMXD6)/マイクロサラ小ネジ

                  RENY(ガラス繊維強化ポリアミドMXD6)/マイクロサラ小ネジ

                    RENY(ガラス繊維強化ポリアミドMXD6)/ナベタッピンネジ

                    RENY(ガラス繊維強化ポリアミドMXD6)/ナベタッピンネジ

                      RENY(ガラス繊維強化ポリアミドMXD6)/マイクロナベ小ネジ

                      RENY(ガラス繊維強化ポリアミドMXD6)/マイクロナベ小ネジ

                        レニー黒(高強度ナイロン) 六角穴付低頭ボルト(キャップスクリュー)

                        レニー黒(高強度ナイロン) 六角穴付低頭ボルト(キャップスクリュー)

                          PPS ナベ小ネジ/PS-0000

                          PPS ナベ小ネジ/PS-0000

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック ミスミ 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 日本ケミカルスクリュー 日本ケミカルスクリュー 日本ケミカルスクリュー SUNCO 廣杉計器
                            通常価格 427円 268円 453円 422円 269円 63円 184円 38円 96円 101円 96円 68円 46円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   8日目   8日目~   4日目   2日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 レニー 樹脂
                            樹脂材質 PEEK RENY PEEK PEEK - PPS PEEK PPS RENY RENY RENY RENY(ポリアミドMXD6) PPS
                            基本形状 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 六角 六角 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸)
                            詳細形状 低頭 なべ 極低頭 標準 標準 標準 - 標準 低頭 なべ
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 六角穴 十字穴 ヘクサロビュラ穴 なし なし 十字穴 なし なし なし 六角穴 十字穴

                            SPE-MF 樹脂ねじ(PEEK/精密機器用皿小ねじ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SPE-M1.2-2.5-MF
                            SPE-M1.4-2.5-MF
                            SPE-M1.4-4-MF
                            SPE-M1.6-2.5-MF
                            SPE-M1.6-4-MF
                            SPE-M1.6-4-MF-VA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL(mm) 販売単位 ピッチ
                            (mm)

                            617円

                            ( 679円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            4日目

                            101.22.5箱・パック0.25

                            617円

                            ( 679円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            4日目

                            101.42.5箱・パック0.3

                            617円

                            ( 679円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            4日目

                            101.44箱・パック0.3

                            578円

                            ( 636円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101.62.5箱・パック0.35

                            578円

                            ( 636円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            101.64箱・パック0.35

                            427円

                            ( 470円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            101.64バラ(1個から購入可能)0.35

                            樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました