(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SNSS-M2-3-SD
SNSS-SD 六角穴付き小頭ボルト【1~10個入り】 NBKブッシュツキボルト

SNSS-SD 六角穴付き小頭ボルト SNSS-M2-3-SD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
2,004円
税込単価
2,204円

【特長】・頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

SNSS-M2-3-SD の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SNSS-SDシリーズ

規格表

単位:mm

品番MLD1L1B
SNSS-M2-3-SDM23321.5
SNSS-M2-4-SDM24321.5
SNSS-M2-5-SDM25321.5
SNSS-M2-6-SDM26321.5
SNSS-M2.5-4-SDM2.543.82.52
SNSS-M2.5-5-SDM2.553.82.52
SNSS-M2.5-6-SDM2.563.82.52
SNSS-M2.5-8-SDM2.583.82.52

材質・仕上げ

 SNSS-SD
本体SUSXM7(SUS304相当)
強度区分A2-70

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
販売単位
サイズ(X表記)
サイズ(-表記)
入り数(本)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNSS-M2-3-SD

2
3
0.4
箱・パック
M2X3
M2-3
10
-

1パック

10個入り

2,004( 2,204円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできる
【用途】
・機器・装置の省スペース化

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

カタログ

 

Loading...

SNSS-M2-3-SDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SNSS-SD 六角穴付き小頭ボルトの型番SNSS-M2-3-SDのページです。
型番SNSS-M2-3-SDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SNSS-SD 六角穴付き小頭ボルト

SNSS-SD 六角穴付き小頭ボルト

    YFS六角穴付きボルト

    YFS六角穴付きボルト

      六角穴付きボルト(全ねじ) SNSS-FT

      六角穴付きボルト(全ねじ) SNSS-FT

        CAP(細目)

        CAP(細目)

          ステンレス 六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 岸和田ステンレス製

          ステンレス 六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 岸和田ステンレス製

            鋼 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)互省製作所製

            鋼 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)互省製作所製

              メッキ付き六角穴付きボルト

              メッキ付き六角穴付きボルト

                ステンレス 六角穴付きボルト(キャップスクリュー メートル並目)

                ステンレス 六角穴付きボルト(キャップスクリュー メートル並目)

                  ノーズ付スクリュー 六角穴付止めねじタイプ

                  ノーズ付スクリュー 六角穴付止めねじタイプ

                    ノーズ付スクリュー 六角穴付ボルトタイプ

                    ノーズ付スクリュー 六角穴付ボルトタイプ

                      六角穴付きボルト(フッ素コーティング) SNSS-FC

                      六角穴付きボルト(フッ素コーティング) SNSS-FC

                        タップ付キャップボルト

                        タップ付キャップボルト

                          高強度ステンレス六角穴付きボルト SNSLG

                          高強度ステンレス六角穴付きボルト SNSLG

                            メーカー 鍋屋バイテック YFS 鍋屋バイテック SUNCO SUNCO SUNCO 極東製作所 光精工 ミスミ ミスミ 鍋屋バイテック ミスミ 鍋屋バイテック
                            通常価格 466円 4円 423円 255円 391円 24円 4円 37円 - - 331円 430円 345円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            材質 ステンレス スチール ステンレス - - スチール SCM435 - - - ステンレス SUS304相当 ステンレス
                            表面処理 なし - なし - なし - - なし - - ふっ素コーティング なし なし
                            ねじ山種類 メートル並目 - メートル並目 メートル細目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目
                            ねじ種類 全ねじ - 全ねじ 全ねじ - - - - 全ねじ 全ねじ 全ねじ 全ねじ -
                            強度区分(ステンレス) A2-70 - - - - - - A2-70 - - A2-70 A2-50相当 -

                            SNSS-SD 六角穴付き小頭ボルトのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            専用ボルト
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/25
                            この商品は、自社の装置の専用ボルトとして購入しています。この商品でないと頭部分が干渉し、固定できなかったりしますので、専用ボルトとして購入・使用しています。六角穴での締結になるので、トルクもかかっていい感じに固定できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具固定
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/20
                            治具の固定に使用。
                            小頭じゃないと固定できない箇所でしたのでこれを使いました。
                            問題なく締結出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            M2タイプをオリエンタル製20mm角5相ステッピングに使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/16
                            オリエンタルモータ製の20mm角5相ステッピングモータは、極限まで小さくしているので、フランジの段差とネジ穴が非常に近いです。
                            この小頭ボルト以外では固定できないような気がします。
                            助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SNSS-M2-3-SD-VA
                            SNSS-M2-4-SD
                            SNSS-M2-4-SD-VA
                            SNSS-M2-5-SD
                            SNSS-M2-5-SD-VA
                            SNSS-M2-6-SD
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
                            (mm)
                            ピッチ
                            (mm)
                            販売単位 サイズ(X表記) サイズ(-表記) 入り数
                            (本)

                            512円

                            ( 563円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10230.4バラ(1個から購入可能)M2X3M2-31

                            1,900円

                            ( 2,090円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10240.4箱・パックM2X4M2-410

                            512円

                            ( 563円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10240.4バラ(1個から購入可能)M2X4M2-41

                            1,900円

                            ( 2,090円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10250.4箱・パックM2X5M2-510

                            466円

                            ( 513円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10250.4バラ(1個から購入可能)M2X5M2-51

                            1,697円

                            ( 1,867円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10260.4箱・パックM2X6M2-610

                            六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました