(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SNPT-M2-8
SNPT チタン十字穴付きなべ小ねじ SNPT チタンジュウジアナツキナベコネジ

SNPT チタン十字穴付きなべ小ねじ SNPT-M2-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
166円
税込単価
183円

【特長】・比重はステンレス鋼の約60%・非磁性・すぐれた耐薬品性・耐海水性・特...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SNPT-M2-8 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNPT-M2-8

2
8
0.4
10

1個

166( 183円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・比重はステンレス鋼の約60%
・非磁性
・すぐれた耐薬品性・耐海水性
・特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です
【用途】
・自動車・ロボットなどの軽量化
・FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

外形図

SNPT チタン十字穴付きなべ小ねじ 外形図

規格表

単位:mm
型番MLD1L1引張破断荷重 *1
(N)
ねじり破断トルク *1
(N・m)
質量(g)
SNPT-M2-5M253.51.38400.30.09-0.14
SNPT-M2-66
SNPT-M2-88
SNPT-M2-1010
SNPT-M2.5-5M2.554.51.713800.50.17-0.3
SNPT-M2.5-66
SNPT-M2.5-88
SNPT-M2.5-1010
SNPT-M2.5-1212

*1 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

製品仕様

材質・仕上げ

本体:TW270(チタン1種)

物性

 TW270(チタン1種)
比重4.51
融点(℃)1668
縦弾性係数(GPa)106
熱伝導率(W/(m・K))17.16
線膨張係数(K-18.4×10-6
電気抵抗率(μΩ・m)0.55
透磁率(μ)1.0001(非磁性)

・表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

機械的性質

 TW270(チタン1種)
引張強さ(N/mm2270-410
0.2% 耐力(N/mm2165以上
伸び(%)27以上

・表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

カタログ

 

SNPT-M2-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SNPT チタン十字穴付きなべ小ねじの型番SNPT-M2-8のページです。
型番SNPT-M2-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SNPT チタン十字穴付きなべ小ねじ

SNPT チタン十字穴付きなべ小ねじ

    チタン十字穴付きなべ小ねじ SNPT

    チタン十字穴付きなべ小ねじ SNPT

      チタン十字穴付きなべ小ねじ SNPTG

      チタン十字穴付きなべ小ねじ SNPTG

        チタン精密機器用なべ小ねじ SNZT

        チタン精密機器用なべ小ねじ SNZT

          SVPT チタン十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき)

          SVPT チタン十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき)

            レアメタルスクリュー(RMS) Alloy600(インコネル600)十字穴付きなべ小ねじ

            レアメタルスクリュー(RMS) Alloy600(インコネル600)十字穴付きなべ小ねじ

              メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 大喜多
              通常価格 148円 164円 245円 704円 1,021円 140円
              通常出荷日 3日目~   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目  
              詳細形状 なべ なべ なべ なべ なべ なべ
              取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴
              材質 チタン チタン チタン チタン チタン 特殊材質
              ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目
              表面処理 特殊化学研磨 特殊化学研磨 なし 特殊化学研磨 特殊化学研磨 -

              SNPT チタン十字穴付きなべ小ねじのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              SNPT-M2-10
              SNPT-M2-5
              SNPT-M2-6
              SNPT-M2.5-10
              SNPT-M2.5-12
              SNPT-M2.5-5
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL(mm) ピッチ
              (mm)

              198円

              ( 218円 )
              1個 あり

              4日目

              102100.4

              151円

              ( 166円 )
              1個 あり

              4日目

              10250.4

              151円

              ( 166円 )
              1個 -

              3日目

              -260.4

              192円

              ( 211円 )
              1個 あり

              4日目

              102.5100.45

              242円

              ( 266円 )
              1個 あり

              4日目

              102.5120.45

              148円

              ( 163円 )
              1個 -

              4日目

              102.550.45

              なべ小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました