(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
SHINS キーつきめねじ補強インサート
  • 数量スライド割引

SHINS キーつきめねじ補強インサート (レビュー)

通常価格(税別)
1,497円 ~ 2,230円
税込価格
1,647円 ~ 2,453円
通常出荷日
4日目
【特長】
・キーつきのめねじ補強インサートです。
・キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。
・コイルタイプのインサートにくらべ高強度のため、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用できます。
・アルミなどの軽金属や鋳物、樹脂などのめねじ補強や、破損しためねじの修復に最適です。
・取り付けは、コイルタイプのインサートよりも簡単です。専用工具SKKをご使用ください。

SHINS キーつきめねじ補強インサートのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    製品の一部として使用
    評価 4.0満足度:4.02020/04/08
    製品の一部として、水中で簡単にとめたい部分に使用しています。サイトを検索して簡単にとめやすいことと水中で使用するため、ステンレス製の商品であることで選びました。普段はヘリサートやインサートを使用していますが、何度も開け閉めすると抜けてくるので、この商品にしました。相手方は樹脂製品になりますが、ねじを強く締められるので問題はありません。まだ何度かしか使用していないので、耐久性については現時点では分かりません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SHINS キーつきめねじ補強インサート

SHINS キーつきめねじ補強インサート

    インチねじ付きスリーブタップ

    インチねじ付きスリーブタップ

      5/8""-18 [UNF]リコイルインサートねじ(5コ)

      5/8""-18 [UNF]リコイルインサートねじ(5コ)

        M12-1.25x18mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ)

        M12-1.25x18mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ)

          M14-1.5x21mm リコイルインサートネジ(細目/5コ)

          M14-1.5x21mm リコイルインサートネジ(細目/5コ)

            M8-1.25x8mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)

            M8-1.25x8mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)

              M10-1.25x20mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)

              M10-1.25x20mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)

                M10-1.25x15mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)

                M10-1.25x15mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)

                  M10-1.25x10mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)

                  M10-1.25x10mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)

                    M12-1.5x24mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)

                    M12-1.5x24mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)

                      M12-1.5x18mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)

                      M12-1.5x18mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)

                        M12-1.5x12mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)

                        M12-1.5x12mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)

                          M14-1.5x28mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)

                          M14-1.5x28mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)

                            メーカー 鍋屋バイテック JYA(ジェイ・ワイ・エー) エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,497円 3,276円 2,172円 2,041円 1,733円 999円 1,744円 1,343円 1,142円 2,671円 2,012円 1,270円 2,237円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 キーロック 工具 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            使用用途 軽金属 / 鋳鉄 / 樹脂全般 / 木材 - - - - - - - - - - - -
                            ねじ種類 メートル(並目)ねじ ユニファイ(並目)ねじ メートル(細目)ねじ メートル(細目)ねじ メートル(細目)ねじ メートル(並目)ねじ メートル(細目)ねじ メートル(細目)ねじ メートル(細目)ねじ メートル(細目)ねじ メートル(細目)ねじ メートル(細目)ねじ メートル(細目)ねじ
                            材質 ステンレス(SUS303/304) HSS ステンレス(SUS303/304) ステンレス(SUS303/304) ステンレス(SUS303/304) ステンレス(SUS303/304) ステンレス(SUS303/304) ステンレス(SUS303/304) ステンレス(SUS303/304) ステンレス(SUS303/304) ステンレス(SUS303/304) ステンレス(SUS303/304) ステンレス(SUS303/304)
                            ノッチ あり なし あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。