(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:STP-20-P
SGT-STP スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ(標準化) NBK スラストパッド

SGT-STP スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ(標準化) STP-20-P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,797円
税込単価
1,977円

【特長】・スラストパッドつきグラブスクリューです。・ワークの締めつけ・位置決め...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

STP-20-P の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SGT-STP スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ(標準化) 外形図

SGT-STP-A/SGT-STP-K

製品仕様

  • SGT-STP-A:スタンダード
  • SGT-STP-K:プラスティックキャップつき
    ポリアセタール製のプラスティックキャップつき。スラストパッド面の摩擦が小さく、ワーク表面をすべらせて使用する用途に適しています。
  • SGT:グラブスクリュー単体
  • STP-P:スラストパッド単体

材質・仕上げ

型式SGT-STP-ASGT-STP-K
グラブスクリューSUM22L、先端部焼入れ
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L、先端部焼入れ
四三酸化鉄皮膜(黒)
スラストパッドSUM22L四三酸化鉄皮膜(黒)SUM22L四三酸化鉄皮膜(黒)
プラスティックキャップ-ポリアセタール(白)

規格表

SGT-STP スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ(標準化) 外形図

注意・禁止事項

使用上の注意

ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因になります。

型番リスト

型番
種類
ねじ径 × ピッチ
ねじ材質
パッド材質
外径(φ)
本体長さ(mm)
スラストパッドタイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STP-20-P

スラストパッド
-
-
[スチール] SUM22L
20
-
受け溝つき

1個

1,797( 1,977円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スラストパッドつきグラブスクリューです。
・ワークの締めつけ・位置決め・ストッパなどの用途に適用します。
・スラストパッドはグラブスクリューに対して、12°まで傾きます。
・ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。
・グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

STP-20-Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SGT-STP スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ(標準化)の型番STP-20-Pのページです。
型番STP-20-Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SGT-STP スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ(標準化)

SGT-STP スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ(標準化)

    SGT-STP スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ

    SGT-STP スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ

      SGB-SBP スラストパッドつきグラブスクリュー - ボールポイントタイプ

      SGB-SBP スラストパッドつきグラブスクリュー - ボールポイントタイプ

        SGBS-SBP/SGBS-SBPS スラストパッドつきグラブスクリュー-ボールポイントタイプ

        SGBS-SBP/SGBS-SBPS スラストパッドつきグラブスクリュー-ボールポイントタイプ

          グラブスクリュー_SGB・SGBS

          グラブスクリュー_SGB・SGBS

            SGP-T グラブスクリュー - とがり先パッド

            SGP-T グラブスクリュー - とがり先パッド

              スラストパッド STP・STP-A・STP-K

              スラストパッド STP・STP-A・STP-K

                グラブスクリューセット ボールポイントタイプ

                グラブスクリューセット ボールポイントタイプ

                  グラブスクリューセット スラストポイントタイプ

                  グラブスクリューセット スラストポイントタイプ

                    SGP-R グラブスクリュー - 球状パッド

                    SGP-R グラブスクリュー - 球状パッド

                      ボルト&ナット Tバー ノブ(TBKF-X・TBKM-X)

                      ボルト&ナット Tバー ノブ(TBKF-X・TBKM-X)

                        グラブスクリュー SGP

                        グラブスクリュー SGP

                          グラブスクリューセット ステンレスタイプ

                          グラブスクリューセット ステンレスタイプ

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック ミスミ ミスミ 鍋屋バイテック イマオコーポレーション 鍋屋バイテック ミスミ
                            通常価格 524円 858円 478円 555円 279円 468円 620円 280円 540円 438円 1,505円 135円 1,110円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            SGT-STP スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ(標準化)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SGT-M10-65
                            SGT-M10-80-STP20-A
                            SGT-M12-65
                            SGT-M12-70-STP20-K
                            STP-25-P
                            STP-32-P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 ねじ径 × ピッチ ねじ材質 パッド材質 外径
                            (φ)
                            本体長さ
                            (mm)
                            スラストパッドタイプ

                            624円

                            ( 686円 )
                            1個 -

                            4日目

                            グラブスクリューM10×1.5[スチール] SUM22L--65なし

                            1,289円

                            ( 1,418円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            グラブスクリューセットM10×1.5[スチール] SUM22L[スチール] SUM22L2080スタンダード

                            598円

                            ( 658円 )
                            1個 -

                            4日目

                            グラブスクリューM12×1.75[スチール] SUM22L--65なし

                            1,601円

                            ( 1,761円 )
                            1個 -

                            4日目

                            グラブスクリューセットM12×1.75[スチール] SUM22L[スチール] SUM22L2070プラスティックキャップつき

                            2,097円

                            ( 2,307円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            スラストパッド--[スチール] SUM22L25-受け溝つき

                            2,580円

                            ( 2,838円 )
                            1個 -

                            4日目

                            スラストパッド--[スチール] SUM22L32-受け溝つき

                            グラブスクリューカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました