(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SGT-M6-30-STP12
SGT-STP スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ NBK グラブスクリュー

SGT-STP スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ SGT-M6-30-STP12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
872円
税込単価
959円

【特長】・スラストパッドつきグラブスクリューです。・ワークの締めつけ・位置決め...

詳細情報を確認する

SGT-M6-30-STP12 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SGT-STP スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ 外形図

製品仕様

材質・仕上げ

  • グラブスクリュー:SUM22L、先端部焼入れ、四三酸化鉄皮膜(黒)
  • スラストパッド:SUM22L、浸炭焼入れ

規格表

SGT-STP スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ 規格表

使用例

グラブスクリューとスラストパッドの組みつけ方法

スラストパッドに組み込まれているスナップリングの切れ目に対し、グラブスクリューを図1のように傾斜させて挿入し、さらに、図2のようにグラブスクリューを持ち上げるようにして押し込んでください。
組みつけは手の力で充分です。
SGT-STP スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ 使用例

注意・禁止事項

使用上の注意

ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因になります。

型番リスト

型番
ねじ径 × ピッチ
外径(φ)
本体長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SGT-M6-30-STP12

M6×1
12
30

1個

872( 959円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スラストパッドつきグラブスクリューです。
・ワークの締めつけ・位置決め・ストッパなどの用途に適用します。
・スラストパッドはグラブスクリューに対して、5°まで傾きます。
・ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。
・組みつけ方法を参考にグラブスクリューとスラストパッドを組みつけてご使用ください。

カタログ

 

SGT-M6-30-STP12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SGT-STP スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプの型番SGT-M6-30-STP12のページです。
型番SGT-M6-30-STP12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SGT-STP スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ

SGT-STP スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ

    SGB-SBP スラストパッドつきグラブスクリュー - ボールポイントタイプ

    SGB-SBP スラストパッドつきグラブスクリュー - ボールポイントタイプ

      SGBS-SBP/SGBS-SBPS スラストパッドつきグラブスクリュー-ボールポイントタイプ

      SGBS-SBP/SGBS-SBPS スラストパッドつきグラブスクリュー-ボールポイントタイプ

        グラブスクリュー GS

        グラブスクリュー GS

          グラブスクリュー_SGT

          グラブスクリュー_SGT

            ボルト&ナット Tバー ノブ(TBKF-X・TBKM-X)

            ボルト&ナット Tバー ノブ(TBKF-X・TBKM-X)

              グラブスクリューセット フランジタイプ

              グラブスクリューセット フランジタイプ

                グラブスクリュー_SGB・SGBS

                グラブスクリュー_SGB・SGBS

                  グラブスクリューセット ボールポイントタイプ

                  グラブスクリューセット ボールポイントタイプ

                    グラブスクリューセット ゴムパッドタイプ

                    グラブスクリューセット ゴムパッドタイプ

                      スラストパッド付きボルト (BJ746)

                      スラストパッド付きボルト (BJ746)

                        グラブスクリュー SGP

                        グラブスクリュー SGP

                          グラブスクリューセット スラストポイントタイプ

                          グラブスクリューセット スラストポイントタイプ

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 小西製作所 鍋屋バイテック イマオコーポレーション ミスミ 鍋屋バイテック ミスミ ミスミ イマオコーポレーション 鍋屋バイテック ミスミ
                            通常価格 858円 478円 555円 438円 273円 1,505円 970円 181円 280円 1,030円 604円 123円 540円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 グラブスクリューセット グラブスクリューセット グラブスクリューセット - - グラブスクリュー - - - - - グラブスクリュー -
                            ねじ材質 SUM22L SUM22L SUS303 - - SUM23L - - - - - クロムモリブデン鋼 -
                            パッド材質 SUM22L ポリアセタール - - - - - - - - - - -

                            SGT-STP スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SGT-M10-80-STP20
                            SGT-M10-80-STP25
                            SGT-M12-100-STP25
                            SGT-M6-35-STP12
                            SGT-M6-50-STP12
                            SGT-M8-35-STP16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじ径 × ピッチ 外径
                            (φ)
                            本体長さ
                            (mm)

                            1,179円

                            ( 1,297円 )
                            1個 -

                            4日目

                            M10×1.52080

                            1,345円

                            ( 1,480円 )
                            1個 -

                            4日目

                            M10×1.52580

                            1,654円

                            ( 1,819円 )
                            1個 -

                            4日目

                            M12×1.7525100

                            894円

                            ( 983円 )
                            1個 -

                            4日目

                            M6×11235

                            932円

                            ( 1,025円 )
                            1個 -

                            4日目

                            M6×11250

                            1,008円

                            ( 1,109円 )
                            1個 -

                            4日目

                            M8×1.251635

                            グラブスクリューカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました