(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SGP-M5-8-T
SGP-T グラブスクリュー - とがり先パッド NBK グラブスクリュー

SGP-T グラブスクリュー - とがり先パッド SGP-M5-8-T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
468円
税込単価
515円

【特長】・ねじ先端のとがり先のパッドがワークを確実に固定します。

詳細情報を確認する

SGP-M5-8-T の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SGP-T グラブスクリュー - とがり先パッド 外形図01

製品仕様

材質・仕上げ

  • ねじ部:クロムモリブデン鋼/四三酸化鉄皮膜(黒)
  • パッド:S45C(硬度50HRC以上)

規格表

単位:mm
型番M(並目)D1tt1B質量(g)
SGP-M5-TM5310.52.51-2
SGP-M6-TM641.80.832-4
SGP-M8-TM862.5144-9
SGP-M10-TM1083.51.557-18

型番リスト

型番
ねじ径 × ピッチ
本体長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SGP-M5-8-T

M5×0.8
8

1個

468( 515円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ先端のとがり先のパッドがワークを確実に固定します。

カタログ

 

SGP-M5-8-Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SGP-T グラブスクリュー - とがり先パッドの型番SGP-M5-8-Tのページです。
型番SGP-M5-8-Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SGP-T グラブスクリュー - とがり先パッド

SGP-T グラブスクリュー - とがり先パッド

    SGP-R グラブスクリュー - 球状パッド

    SGP-R グラブスクリュー - 球状パッド

      グラブスクリューセット ボールポイントタイプ

      グラブスクリューセット ボールポイントタイプ

        グラブスクリュー_SGB・SGBS

        グラブスクリュー_SGB・SGBS

          グラブスクリューセット スラストポイントタイプ

          グラブスクリューセット スラストポイントタイプ

            グラブスクリューセット ゴムパッドタイプ

            グラブスクリューセット ゴムパッドタイプ

              SGT-STP スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ

              SGT-STP スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ

                グラブスクリューセット フランジタイプ

                グラブスクリューセット フランジタイプ

                  ボルト&ナット Tバー ノブ(TBKF-X・TBKM-X)

                  ボルト&ナット Tバー ノブ(TBKF-X・TBKM-X)

                    SGB-SBP スラストパッドつきグラブスクリュー - ボールポイントタイプ

                    SGB-SBP スラストパッドつきグラブスクリュー - ボールポイントタイプ

                      グラブスクリューセット ステンレスタイプ

                      グラブスクリューセット ステンレスタイプ

                        SGT-STP スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ(標準化)

                        SGT-STP スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ(標準化)

                          スラストパッド付きボルト (BJ746)

                          スラストパッド付きボルト (BJ746)

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック ミスミ 鍋屋バイテック ミスミ ミスミ 鍋屋バイテック ミスミ イマオコーポレーション 鍋屋バイテック ミスミ 鍋屋バイテック イマオコーポレーション
                            通常価格 468円 438円 280円 181円 540円 1,030円 858円 970円 1,505円 478円 1,110円 524円 604円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 グラブスクリュー グラブスクリュー - - - - グラブスクリューセット - グラブスクリュー グラブスクリューセット - - -
                            ねじ材質 クロムモリブデン鋼 クロムモリブデン鋼 - - - - SUM22L - SUM23L SUM22L - - -
                            パッド材質 S45C S45C - - - - SUM22L - - ポリアセタール - - -

                            SGP-T グラブスクリュー - とがり先パッドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SGP-M10-32-T
                            SGP-M10-40-T
                            SGP-M5-16-T
                            SGP-M6-12-T
                            SGP-M6-16-T
                            SGP-M6-20-T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじ径 × ピッチ 本体長さ
                            (mm)

                            618円

                            ( 680円 )
                            1個 -

                            4日目

                            M10×1.532

                            618円

                            ( 680円 )
                            1個 -

                            4日目

                            M10×1.540

                            468円

                            ( 515円 )
                            1個 -

                            4日目

                            M5×0.816

                            468円

                            ( 515円 )
                            1個 -

                            4日目

                            M6×112

                            468円

                            ( 515円 )
                            1個 -

                            4日目

                            M6×116

                            478円

                            ( 526円 )
                            1個 -

                            4日目

                            M6×120

                            グラブスクリューカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました