(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SBJ-M6-M-F
SBJ ボールジョイント NBK

SBJ ボールジョイント SBJ-M6-M-F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,697円
税込単価
6,267円

【特長】・ボールを利用した、ジョイントボルトです・360°どの方向にも、ボール...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SBJ-M6-M-F の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SBJ-M-F

SBJ-M-M

SBJ-F-F

SBJ-F-M

規格表

単位:mm

品番M(並目)LmLfDdL1L2L3L4sw1sw2質量(g)
SBJ-M6-M-FM6108178.51512.516.81115750
SBJ-M8-M-FM81210191118.51519.512.517975
SBJ-M12-M-FM121815281625.62231.7202514157

SBJ-M-F:ボール側おねじ・固定側めねじ

単位:mm

品番M(並目)LmDdL1L2L3sw1sw2質量(g)
SBJ-M6-M-MM610178.51512.516.815754
SBJ-M8-M-MM812191118.51519.517976
SBJ-M10-M-MM10152113211723.51911108
SBJ-M12-M-MM1218281625.62231.72514170

SBJ-M-M:ボール側おねじ・固定側おねじ

単位:mm

品番M(並目)LfDdL1L2L4L5sw1sw2質量(g)
SBJ-M6-F-FM68178.51512.5162015746

SBJ-F-F:ボール側めねじ・固定側めねじ

単位:mm

品番M(並目)LfLmDdL1L2L4sw1sw2質量(g)
SBJ-M6-F-MM6810178.51512.51615750
SBJ-M8-F-MM81012191118.5151817975
SBJ-M10-F-MM10121521132117201911107
SBJ-M12-F-MM121514281625.622282114157

SBJ-F-M:ボール側めねじ・固定側おねじ

材質・仕上げ

 SBJ
本体SUM22L
三価クロメート処理

型番リスト

型番
接続ねじ 種類
ねじの呼び(M)
接続種類詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBJ-M6-M-F

めねじ・右ねじ
M6
ボール側おねじ・固定側めねじ

1個

5,697( 6,267円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールを利用した、ジョイントボルトです
・360°どの方向にも、ボール側のねじを±25°まで傾けることができます
・クランプナットを締めつけることで、希望の角度で固定できます
・内蔵されたスプリングワッシャのはたらきによりクランプナットをゆるめたとき、ボール側のねじが急に動きだすのを防止します
・ボール側と固定側の両方で、おねじまたはめねじが選択できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

SBJ-M6-M-Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SBJ ボールジョイントの型番SBJ-M6-M-Fのページです。
型番SBJ-M6-M-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SBJ ボールジョイント

SBJ ボールジョイント

    ロッドエンドベアリング -標準タイプ オネジ(合金銅)- [PTLOS]

    ロッドエンドベアリング -標準タイプ オネジ(合金銅)- [PTLOS]

      ロッドエンドベアリング(ステンレス無給油タイプ)

      ロッドエンドベアリング(ステンレス無給油タイプ)

        イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(アングルジョイント) WGRM

        イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(アングルジョイント) WGRM

          イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(アングルジョイント) AGRM

          イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(アングルジョイント) AGRM

            リンクボール ホルダ部めねじ BL、BL-A形

            リンクボール ホルダ部めねじ BL、BL-A形

              ロッドエンドベアリング 標準タイプ・L寸ショートタイプ

              ロッドエンドベアリング 標準タイプ・L寸ショートタイプ

                メーカー 鍋屋バイテック S・B(エス・ビー) ミスミ イグス イグス THK ミスミ
                通常価格 5,697円 937円 2,360円 451円 823円 488円 720円
                通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                種類 ロッドエンドベアリング ロッドエンドベアリング ロッドエンドベアリング ロッドエンドベアリング ロッドエンドベアリング ロッドエンドベアリング ロッドエンドベアリング
                ロッドエンドベアリング 種類 リンクボールストレート 標準 標準 リンクボール L リンクボールストレート リンクボール L 標準
                球面軸受 種類 ボールスタッド付 - - - - - -
                本体材質 SUM22L S45C SUS303 樹脂 樹脂 - -
                潤滑方式 無給油 給油 無給油 無給油 無給油 給油 -

                SBJ ボールジョイントのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                SBJ-M12-M-F
                SBJ-M12-M-M
                SBJ-M6-F-F
                SBJ-M6-M-M
                SBJ-M8-F-M
                SBJ-M8-M-F
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                接続ねじ 種類 ねじの呼び(M) 接続種類詳細

                8,997円

                ( 9,897円 )
                1個 あり

                4日目

                めねじ・右ねじM12ボール側おねじ・固定側めねじ

                8,997円

                ( 9,897円 )
                1個 あり

                4日目

                おねじ・右ねじM12ボール側おねじ・固定側おねじ

                6,384円

                ( 7,022円 )
                1個 -

                4日目

                めねじ・右ねじM6ボール側めねじ・固定側めねじ

                6,386円

                ( 7,025円 )
                1個 -

                4日目

                おねじ・右ねじM6ボール側おねじ・固定側おねじ

                7,397円

                ( 8,137円 )
                1個 -

                4日目

                おねじ・右ねじM8ボール側めねじ・固定側おねじ

                7,494円

                ( 8,243円 )
                1個 -

                4日目

                めねじ・右ねじM8ボール側おねじ・固定側めねじ

                ロッドエンドベアリング・球面軸受カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました